- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Befestigung von leitenden Verbindungen auf Stahl

Befestigungen auf Stahl: Leitende Verbindungen
Wie Sie leitende Verbindungen einfach und sicher auf Stahl befestigen
Die Befestigung von Sicherungs- und Schaltkästen, leitenden Verbindungen wie zum Beispiel Blitzschutz, Schutzerdung, Potenzialausgleichsschienen sowie elektrischen Geräten auf Stahluntergründen birgt zwei zentrale Herausforderungen:
- die hohe Spannung, die potenziell durch die Befestigungsmittel fliessen kann
- die Gefahr, beim Befestigen von Kästen und Geräte die Korrosionsschutzschicht auf den Stahlträgern zu verletzen

Beim Befestigen auf Stahl mit Hilti Gewindebolzen S-BT-ER HL und X-BT-ER meistern Sie diese Problematiken jedoch schnell und absolut zuverlässig. Beide Bolzentypen können Sie in Stahluntergründen ab einer Materialstärke von 6 mm und mehr einsetzen. Die auftretende Spannung kann direkt und ungehindert durch den Bolzen abfliessen.
Schutzerderung, Potenzialausgleich und Blitzschutz auf Stahl Befestigen
Durch das Abfliessen der Spannung über den Gewindebolzen können Sie Installationen für alle leitenden Verbindungen auf Stahl wie Schutzerdung, Potentialausgleich und Blitzschutz sicher und effizient ausführen. Auch für den Potenzialausgleich von Rohrflanschen und Kabeltrassen sowie für die Verschraubungen von Blitzschutzleitern bis zu einer Stromstärke von 100 kA sind unsere neuen Gewindebolzen S-BT-ER HL bestens geeignet.
Durch die eigens entwickelte „Spitzengeometrie“ der Gewindebolzen können Sie selbst in lackiertem Stahl befestigen, ohne dabei die Korrosionsschutzschicht zu verletzen. Das bedeutet: Im Gegensatz zum Schweissen müssen Sie nun nicht mehr nacharbeiten! Eine Dichtscheibe am Gewindebolzen schützt Ihre Befestigungspunkte zudem besonders zuverlässig gegen Korrosion.
Gewindebolzen jetzt online bestellen
NEU: Gewindeschraubbolzen S-BT-ER HL
Für die Ausführung von Potenzialausgleich, Erdung und Blitzschutz bei niedrigen und hohen Strömen in mässig korrosiven wie hochkorrosiven Bereichen.
Zum Gewindeschraubbolzen S-BT-ER HLGewindebolzen X-BT-ER

Für die Ausführung von Potenzialausgleich, Erdung und Blitzschutz bei niedrigen Strömen in hochkorrosiven Bereichen.
Zum Gewindebolzen X-BT-ERLeitende Verbindungen mit Gewindebolzen auf Stahl befestigen – das sind Ihre Vorteile
Ihre 5 Top-Vorteile bei Befestigungen mit Gewindebolzen
- Der Korrosionsschutz des Stahluntergrundes bleibt bei der Montage intakt
- Die Stahlteile müssen nicht aufwändig nachlackiert werden
- Ihre Mitarbeiter benötigen keine speziellen Fachkenntnisse mehr (z.B. zu Schweissarbeiten)
- Die Gewindebolzen haben eine hohe Beständigkeit gegen Vibrationen
- Die Gewindebolzen sind auch in hoch korrosionsgefährdeten Umgebungen einsetzbar und bieten langjährige Beständigkeit
So befestigen Sie elektrisch leitende Verbindungen auf Stahl in 3 Schritten
Schritt 1: Vorbohren

Mit dem Akku-Bohrschrauber SBT 6-22 und dem Stufenbohrer TS-BT (für die Gewindeschraubbolzen S-BT HL) oder der Akku-Bohrmaschine SF BT 22-A und dem Stufenbohrer TX-BT (für den Gewindebolzen X-BT) bohren Sie schnell und sicher passgenaue Löcher.
Schritt 2: Befestigen

Schritt 3: Verbinden

Den Kabelschuh befestigen Sie am Gewindebolzen einfach mit zwei Schraubenmuttern und einer Sicherungsscheibe.
Hinweis:
Die genauen Arbeitsschritte entnehmen Sie bitte der jeweiligen Bedienungsanleitung. Die Arbeitsschritte bei der Installation des Gewindeschraubbolzens
S-BT-EF/ER HC HL für die Ableitung hoher Ströme weicht ab.
Einfach und sicher auf Stahl befestigen

Den Akku-Bohrschrauber SBT 6-22 haben wir speziell für das Vorbohren und Setzen der Gewindeschraubbolzen in Stahluntergründen entwickelt. Seine Drehzahl ist optimal für den Einsatz unserer leistungsstarken Hilti Stufenbohrer ausgelegt. Die Bohrungen für den neuen Gewindeschraubbolzen S-BT HL erstellen Sie in nur wenigen Sekunden. Die Tiefenanschläge S-DG BT zusammen mit dem SBT 6-22 sorgen für die korrekte Setztiefe des jeweiligen Gewindeschraubbolzens.
Zum Akku-Bohrschrauber SBT 6-22
In Kombination mit dem Akku-Bohrschrauber SBT 6-22 zum Vorbohren der Löcher bildet das Akku-Direktbefestigungsgerät BX 3-BT ein unschlagbares Team auf der Akkuplattform für die Installation der Gewindebolzen X-BT. Das Akku-Direktbefestigungsgerät wurde speziell für das Setzen der Gewindebolzen X-BT in Stahl entwickelt. Mit der innovativen Bolzenführung können Sie zudem die Setztiefe der Bolzen anpassen. Beide Geräte sind in einem praktischen Combo-Koffer erhältlich, der ausserdem Platz für alle weiteren notwendigen Materialen bietet.
Zum Akku-Direktbefestigungsgerät BX 3-BTWir unterstützen Sie bei Ihrem Projekt – von der Planung bis zur Abnahme
Wir unterstützen Sie im gesamten Projektverlauf – von der Planung bis zur Bauabnahme. Die Hilti Ingenieure und unser Kundenservice beraten Sie umfassend. Online, telefonisch und natürlich vor Ort. Sprechen Sie uns an. Wir sind für Sie da.
Vor-Ort-Beratung
Die Hilti Ingenieure und Berater sind für Sie da. Wir kommen zu Ihnen auf die Baustelle und finden gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung für Ihren Projekterfolg.
Kontaktieren Sie unsHilti Kundenservice
Sie haben technische Fragen zu Ihrem Projekt oder wollen mehr über unsere Befestigungssysteme für leitenden Verbindungen auf Stahl erfahren? Kontaktieren Sie unseren Kundenservice per E-Mail oder Telefon. Wir helfen Ihnen weiter.
Kontaktieren Sie uns-
So befestigen Sie richtig auf Stahl
• Gitterrost • Mehrzweckbefestigungen • EC Niedrigstrom • EC Hochstrom
Zum Video: Vorstellung des Stahldübelbefestigungssystems SBT 2.0
Unsere Befestigungssysteme können noch viel mehr als Gitterroste und Riffelbleche auf Stahl zu befestigen.
Erfahren Sie alles über