- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Befestigung von Installationssystemen auf Stahl

Befestigungen auf Stahl: Installationssysteme
Wie Sie Installationssysteme einfach und sicher auf Stahl befestigen
Von Fabrikhallen über Hochhäuser bis hin zu Offshore-Plattformen, petrochemischen Anlagen und Schiffsbau: Unsere Gewindebolzen gewährleisten sichere und korrosionsfreie Befestigungen von Installationssystemen auf Stahluntergründen – in zahlreichen Industrieanwendungsfällen. Überall auf der Welt.

Damit Sie für Ihre individuellen Herausforderungen im Industriebereich stets die ideale Befestigungslösung finden, bieten wir Ihnen ein breites Portfolio an speziellen Gewindebolzen für Befestigungen auf Stahl. Wenn Sie zum Beispiel Schienensysteme und Konsolen auf Stahl befestigen möchten, sind die Hilti Gewindebolzen S-BT-MR HL und X-BT-MR Ihre erste Wahl.
Die Gewindebolzen können Sie schnell und einfach installieren. Zudem erfüllen sie problemlos die unterschiedlichsten Anforderungen an den Korrosionsschutz.
Jetzt Gewindebolzen online bestellen
NEU: Gewindeschraubbolzen S-BT-MR HL
Für die Befestigung von leichten Lasten in mässig korrosiven sowie hoch korrosiven Bereichen. Der Stahluntergrund muss mindestens 6 bzw. 7 mm dick sein.
Zum Gewindeschraubbolzen S-BT-MR HLGewindebolzen X-BT-MR
Für die Befestigung von leichten bis mittelschweren Lasten in hochkorrosiven Bereichen und auf Stahl mit einer Dicke von mindestens 8 mm.
Zum Gewindebolzen X-BT-MR
Ihre Vorteile bei Befestigungen auf Stahl mit Hilti Gewindebolzen
Im Video: Wie Hilti Befestigungslösungen auf Stahl traditionellen Methoden überlegen sind
Seit mehr als 15 Jahren bewähren sich Hilti Gewindebolzen im harten Baustellenalltag und erfüllen dort auch höchste Ansprüche. Bei der Befestigung von Installationssystemen auf Stahl sind sie traditionellen, kostenintensiven und vor allem zeitaufwändigen Verfahren wie Schweissen, Durchgangsverschraubung oder Klemmen deutlich überlegen.
Wenn Sie Hilti Gewindebolzen verwenden, müssen Sie weder durchgehende Verschraubungen durchführen noch Klemmen oder aufwändige Schweissnähte setzen. Ihre Mitarbeiter benötigen für die Direktbefestigung von Gewindebolzen keine speziellen Kenntnisse und sind somit deutlich produktiver.

Die 4 Top-Vorteile von Gewindebolzen bei der Befestigung auf Stahl
- Hohe Beständigkeit gegen Vibrationen
- Langjährige Beständigkeit in Umgebungen mit mässiger (C3) und hoher Korrosionsgefährdung (C5)
- Einsetzbar in einem weiten Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C
- International geprüft und weltweit zugelassen
Wussten Sie schon?
Unsere Empfehlungen für die Lastwerte helfen Ihnen dabei, schnell und einfach festzulegen, wie viele Befestigungen Sie für Ihr individuelles Projekt benötigen. Details dazu finden Sie in unserem technischen Handbuch der Direktbefestigung und den technischen Daten von Hilti S-BT HL und X-BT.
So einfach und produktiv arbeiten Sie mit Hilti Gewindebolzen
Kein Schleifen, kein Schweissen, keine Nachbearbeitung, keine Klemmen, keine durchgehenden Verschraubungen mehr! Dank unserer Gewindebolzen befestigen Sie Installationssysteme auf Stahl jetzt reibungslos, einfach, schnell und ohne spezielle Fachkenntnisse oder Zertifikate, etwa zum Schweissen.
Arbeiten Sie endlich kabelfrei!

Unser Akku-Bohrschrauber SBT 6-22 eignet sich perfekt zum Bohren, Setzen und Montieren von S-BT HL Gewindeschraubbolzen.
Zum Akku-Bohrschrauber SBT 6-22
X-BT-Gewindebolzen befestigen Sie mit unserer Akku-Bohrmaschine SF BT 22-A und dem Akku-Direktbefestigungsgerät BX 3-BT.
Zur Akku-Bohrmaschine SF BT 22-A Zum Akku-Direktbefestigungsgerät BX 3-BTAlle Geräte sind dank Nuron-Akkus überall einsatzbereit, ohne lästige Kabel. Dafür aber mit 22-Volt Akkupower.
Ersparen Sie sich endlich aufwändige Nacharbeiten!
Bei der Installation von Hilti Gewindebolzen S-BT HL und X-BT bleibt die Korrosionsschutzschicht des Stahls intakt. Ein aufwändiges Nachlackieren entfällt. Ausserdem besitzen die Gewindebolzen eine Dichtscheibe, die alle Befestigungspunkte zuverlässig gegen Korrosion schützt.
Beispiele für die Befestigung von Installationssystemen auf Stahl
Befestigen von Schalt- und Anschlusskästen auf Stahl
Mit unseren Gewindebolzen montieren Sie verschiedenste Schalt- und Anschlusskästen problemlos: S-BT HL und X-BT erhalten Sie in den Gewindegrössen M8 und M10. Sie sind korrosionsbeständig und damit für anspruchsvolle Befestigungsaufgaben im Schiffsbau und dem Offshore-Bereich ebenso geeignet wie für petrochemische Anlagen und Kraftwerke.
Befestigen von Kanälen, Montageschienen, Winkeln und Konsolen auf Stahl
Unsere Gewindebolzen S-BT HL und X-BT eignen sich je nach Lastanforderung sowohl für die horizontale wie für die vertikale Befestigung unterschiedlichster Installationskomponenten. Welchen Zug- und Scherbelastungen Ihre Befestigungen dabei standhalten, ist abhängig von der Festigkeit des Stahluntergrundes und vom Design der jeweiligen Komponente.
Befestigen von Kabeltrassen auf Stahl
Egal ob Sie Kabelpritschen, Kabelkörbe oder Kabelleitern montieren: Mit unseren Gewindebolzen befestigen Sie auch sämtliche Kabeltrassen produktiv und sicher. Bei Befestigungen in Stahlteilen mit mindestens 6 mm sind unsere Gewindebolzen S-BT HL ideal geeignet.

So installieren Sie den Gewindebolzen X-BT
Im Video: Direktbefestigung auf Stahl mit dem X-BT
Unsere Gewindebolzen können noch viel mehr:
Erfahren Sie alles über Befestigungen von Gitterrosten und Riffelblechen auf Stahl und über Befestigungen von leitenden Verbindungen auf Stahl.

-
So befestigen Sie richtig auf Stahl
• Gitterrost • Mehrzweckbefestigungen • EC Niedrigstrom • EC Hochstrom
Zum Video: Vorstellung des Stahldübelbefestigungssystems SBT 2.0
Unsere Befestigungssysteme können noch viel mehr als Gitterroste und Riffelbleche auf Stahl zu befestigen.
Erfahren Sie alles über