- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Befestigung von Gitterrosten und Riffelblechen

Befestigungen auf Stahl: Gitterroste und Riffelbleche
Wie Sie Gitterroste und Riffelbleche einfach und sicher auf Stahl befestigen
Damit Sie Gitterroste und Riffelbleche sicher auf Stahluntergründen befestigen können, muss Ihr Befestigungssystem unbedingt zwei Anforderungen erfüllen: Beständigkeit gegen Korrosion und gegen Vibrationen. Die Hilti Befestigungslösungen mit Gewindebolzen erfüllen diese Anforderungen problemlos und sind überdies einfach und sicher zu installieren.

Unsere Befestigungssysteme mit Gewindebolzen unterstützen Sie in allen Industrieanwendungen für Gitterroste und Riffelbleche. Dazu zählen grossformatige Industriegebäude wie Kraftwerke, Öl- und GasanIagen ebenso wie Lagerhallen, Theater, Konzerthäuser oder der Bau von Schiffen. Aber Sie können unsere Lösungen selbstverständlich auch bei kleineren Projekten nutzen, um Gitterroste und Riffelbleche auf Stahl zu installieren. Zum Beispiel beim Bau und der Montage von Fussgängerstegen, Zugangsplattformen, Treppen oder Lüftungsöffnungen.
Jetzt Gewindebolzen online bestellen
NEU: Gewindeschraubbolzen S-BT-GR HL
Für die Befestigung von Gitterrosten und Riffelblechen in mässig korrosiven sowie hoch korrosiven Bereichen.
Zum Gewindeschraubbolzen S-BT-GR HLGewindebolzen X-BT-GR

Für die Befestigung von Gitterrosten und Riffelblechen in hochkorrosiven Bereichen.
Zum Gewindebolzen X-BT-GRGitterroste und Riffelbleche mit Gewindebolzen befestigen – das sind Ihre Vorteile
Gitterroste und Riffelbleche auf Stahl befestigen – das war bisher häufig eine umständliche sowie zeitaufwändige und deshalb kostspielige Angelegenheit. Doch traditionelle Befestigungsmethoden mit Klammern oder Schellen, das Setzen durchgehender Verschraubungen oder das Ziehen von Schweissnähten, gehören nun der Vergangenheit an.
Denn die Hilti Direktbefestigung mit Gewindebolzen ist eine schnelle und zuverlässige Methode zur Befestigung von Riffelblechen und Gitterrosten auf Stahl.
Ihre 4 Top-Vorteile bei der Arbeit mit Gewindebolzen
- Ihre Mitarbeiter benötigen keine speziellen Fachkenntnisse mehr (z.B. zum Schweissen)
- Bei Arbeiten im Freien sind Sie komplett unabhängig von Witterungseinflüssen, weil Sie kabellos arbeiten und nicht schweissen müssen
- Gewindebolzen sind hochgradig vibrationsbeständig – ganz anders als Klammern oder Schellen
- Zum Setzen der Befestigungen arbeiten Sie nur noch an der Oberseite des Stahluntergrunds. Arbeiten an der Rückseite entfallen
Hilti Befestigungssysteme für Gitterroste und Riffelbleche
Unsere Befestigungslösungen für Gitterroste und Riffelbleche sind seit über 15 Jahren auf Baustellen global im Einsatz – insbesondere bei anspruchsvollen Bauvorhaben.
Korrosionsschutz
Wählen Sie aus einem breiten Portfolio an Befestigungslösungen auf Stahl für Umgebungen mit sehr niedriger (C1), mässiger (C3) und hoher (C5) Korrosionsgefahr.
Sicherer Halt bei Vibrationen
Wählen Sie aus verschiedenen Systemen für das Befestigen auf Stahl. Dazu gehört die Direktbefestigung mit Gewindebolzen X-BT-GR oder das Einschrauben mit S-BT-GR HL.
Einfach zu prüfen und zu reparieren
Unsere Befestigungslösungen installieren Sie nur an der Oberseite des Stahluntergrunds. Auch für eine Inspektion oder Reparatur sind keine Arbeiten auf der Rückseite notwendig.
Schutz vor Rutschen und Stolpern
Der Kopf unserer Halteflansche ist abgerundet und hat eine rutschfeste Scheibenoberfläche. Dies gewährleistet eine höhere Sicherheit beim Begehen der Gitterroste und Riffelbleche.
Umfassende Produktauswahl
Dank vielfältiger Produktvarianten können Sie je nach Grösse und Art der Gitterroste und Riffelbleche die jeweils beste Befestigungslösung nutzen.
-
So befestigen Sie richtig auf Stahl
• Gitterrost • Mehrzweckbefestigungen • EC Niedrigstrom • EC Hochstrom
Zum Video: Vorstellung des Stahldübelbefestigungssystems SBT 2.0
Unsere Befestigungssysteme können noch viel mehr als Gitterroste und Riffelbleche auf Stahl zu befestigen.
Erfahren Sie alles über