- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Befestigung mit Bolzen

Befestigung auf Stahl
Wechseln Sie von herkömmlichem Schweissen zu einer schnelleren, produktiveren Befestigung
Arbeiten Sie schneller und senken Sie Ihre Kosten mit unseren Lösungen für die Befestigung auf Baustahl. Unsere Systeme ermöglichen schnelle, sich wiederholende Befestigungen und bieten dadurch erhebliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Methoden wie Schweissen, Klemmen oder Durchgangsverschraubungen. Und mit den kabellosen Hilti Schweissgeräten erzielen Sie robuste, hochwertige Befestigungen, die Sie für noch anspruchsvollere Anwendungen benötigen.
Warum sollten Sie Hilti für die Befestigung auf Stahl wählen?
Schnellere und einfachere Montage
Abhängig von der Technologie erfordert die Montage nur ein, zwei oder drei Schritte. Sie benötigen nur Zugang zu einer Seite des Stahls und es ist keine oder nur eine minimale Nachbearbeitung des Untergrundmaterials erforderlich. Schnellere Montage, ohne den Korrosionsschutz zu beeinträchtigen.
Befestigungen mit höherer Qualität
Eliminieren Sie die Fehleranfälligkeit von herkömmlichen Schweissverfahren, dank Sichtprüfungskatalog für die Oberflächenvorbereitung, intelligenter Leistungsregulierung in den Geräten und Tiefenanschlag für ein optimales Setzen der Befestigungselemente.
Kein zertifizierter Schweisser erforderlich
Mit unseren Systemen kann die Befestigung auf Stahl von geschultem Personal durchgeführt werden, sodass keine zertifizierten Schweisser benötigt werden. Schweisser können in anderen kritischen Anwendungen eingesetzt werden, bei denen Schweissen ein absolutes Muss ist.
Sicherer Gerätebetrieb
Da Winkelschleifer, Funken und Stromkabel entfallen, wird das Risiko von Schnittverletzungen und Verbrennungen sowie Brand- und Stolpergefahren verringert.
Höhere Produktzuverlässigkeit
Wir stellen für jedes Produkt umfassende technische Daten zur Verfügung. Diese Daten werden von verschiedenen unabhängigen Aufsichtsbehörden und weltweit anerkannten Zulassungsstellen unterstützt.
Mehr Flexibilität auf der Baustelle
Unsere Lösungen eignen sich für die meisten Wetterbedingungen. Und da die Geräte mit Pulver- oder Akkutechnologie betrieben werden, benötigen Sie keine externe Stromquelle. Das ermöglicht mehr Flexibilität auf der Baustelle.

Anwendungen für Befestigungen auf Stahl
Lösungen für Off- und Onshore-Anlagen in Brachen wie Wind, Öl, Gas, Schiffbau und mehr
Unsere Lösungen wurden für die wichtigsten Anwendungen in vielen Branchen und korrosiven Umgebungen entwickelt. Sie beinhalten:
- Montage von Gitterrosten und Diamantplatten
- Befestigung von nicht-kritischen Rohr- und Kabeltrassen/Leiterträgerkonstruktionen
- Befestigung von elektrischen Verbindungen zur Erdung und für den Potenzialausgleich
- Anwendungen im Schiffbau, einschliesslich Distanzbolzen, Zwischendecken und Befestigung von Ausrüstung, Möbeln und Ausstattungen
Welche Lösung eignet sich für Ihre Anwendung?

Befestigungen mit scharfer Spitze
Eine kostengünstige Komplettlösung für Serienbefestigungen, bei denen es auf die Geschwindigkeit ankommt.
So funktioniert es:
Bei der X-R- oder X-ST-Befestigung mit scharfer Spitze wird ein Befestigungselement mit scharfer Spitze aus rostfreiem Stahl durch ein pulverbetriebenes Gerät in das Untergrundmaterial getrieben, wodurch eine belastbare Verbindung entsteht.
Vorteile:
- Befestigungselemente aus rostfreiem Stahl für leicht korrosive Umgebungen, in denen ein Eindringen in das Untergrundmaterial zulässig ist

Befestigungen mit stumpfer Spitze
Vielseitige Lösungen mit zwei Schritten für die tägliche Befestigung auf Stahl in einem breiten Spektrum von Anwendungen.
So funktioniert es:
Bei der X-BT- oder S-BT-Befestigung mit stumpfer Spitze wird ein Befestigungselement mit Gewinde durch ein pulver- oder akkubetriebenes Werkzeug in ein vorgebohrtes Loch im Untergrundmaterial getrieben oder eingeschraubt.
Vorteile:
- Keine Beschädigung des Korrosionsschutzes bei Anwendungen ohne Durchbohren
- Befestigung in weniger als zwei Minuten
- Befestigungselemente aus rostfreiem Stahl
- Gleichwertiger Korrosionsschutz wie A4 (316) für stark korrosive Umgebungen
- Befestigungselement aus Duplex-beschichtetem Kohlenstoffstahl für leicht korrosive Umgebungen

Schmelzschweissen
Für hochwertige Befestigungen auf Stahl in anspruchsvollen Anwendungen – kombiniert die Leistung des Schweissens mit einer einfachen Anwendung.
So funktioniert es:
Beim F-BT-Schmelzschweissen wird ein Gewindebolzen mit einem speziellen akkubetriebenen Schweissgerät auf eine vorbereitete Oberfläche geschweisst. Die optionale Unterlegscheibe versiegelt dann die vorbereitete Oberfläche und sorgt für einen Befestigungspunkt mit langfristiger Korrosionsbeständigkeit.
Vorteile:
- Keine Beschädigung der Korrosionsschutzbeschichtung auf der Rückseite und einfache Versiegelung auf der Vorderseite, sodass keine Nachbearbeitung notwendig ist
- Kein Bohren oder Ausklinken erforderlich, die Integrität des Untergrundmaterials bleibt erhalten
- Hochbelastbare, vielseitige Befestigungspunkte auf dünnem Untergrund

Volle Schweissleistung ohne die herkömmlichen Nachteile
Beschleunigen Sie schwierige Befestigungsaufgaben und steigern Sie die Effizienz Ihrer Arbeit mit Hilti Bolzenschweissen
Entscheiden Sie sich bei Anwendungen mit höheren Zugbelastungen oder dünneren Untergrundmaterialien für Hilti Bolzenschweissen. Sie benötigen keine zertifizierten Schweisser und können die hohen Kosten sowie Nacharbeiten vermeiden, die beim herkömmlichen Schweissen anfallen. Das Akku-System ist vollständig mobil und das Echtzeit-Feedback des Geräts erleichtert zuverlässige und gleichmässige Befestigungen.
Um Ihre Spezifikation von Befestigungselementen zu vereinfachen, können Sie auf unsere umfangreiche Bibliothek mit Berechnungen für vorgefertigte «typische» Tragwerkskonfigurationen zugreifen. Sie können auch unsere leistungsstarken Software-Tools nutzen, um das Design Ihrer Befestigungselemente zu optimieren. Sie erhalten ausserdem umfassende technische Unterstützung durch unsere erfahrenen Designteams.