- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Nuron im Stahl- und Metallbau

Nuron für alle Anwendungen im Stahl-, Metall- und industriellem Leichtbau
Maximale Power und mehr Flexibilität beim Arbeiten
Nuron ist das neue Akku-System, mit dem Sie leichte bis schwere Anwendungen im Stahl- und Metallbau mit nur einer Plattform bewältigen können. Die 22 Volt Nuron-Akkus betreiben Geräte vom Akku-Schrauber bis zum Winkelschleifer kabellos, aber mit der Leistung eines Netzgeräts. Das bedeutet: Sie können auf Ihrer Baustelle von der Flexibilität des kabellosen Arbeitens profitieren.
Die Nuron Geräte wurden hinsichtlich ihrer Ergonomie und Robustheit so verbessert, dass Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch einfacher arbeiten können und innovative Sicherheitstechnologien erhöhen den Arbeitsschutz in Ihren Projekten.
Gerade im Stahl-, Metall- und Industriebau sind Sie auf viele unterschiedliche Geräte für die diversen Anwendungen angewiesen. Hier helfen Ihnen die datenbasierten Services von Nuron, den Überblick über Ihre Betriebsmittel und den Zustand der Akkus zu behalten. Lesen Sie jetzt, mit welchen Funktionen und Informationen Nuron Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützt.
Ein Akku-System

Höhere Leistung für höhere Produktivität
Die Nutzung verschiedener Gerätesysteme, wie kabelbetriebene Geräte oder Akku-Systeme unterschiedlicher Voltagen, machte die Geräteverwaltung in Ihren Projekten häufig komplex und wenig flexibel. Mit Nuron gibt es nun ein 22 V Akku-System, mit dem Sie selbst schwere Arbeiten in der Metallbearbeitung kabellos durchführen können. Die völlig neu konzipierte Batterie-Schnittstelle von Nuron ermöglicht dabei die Leistung eines Netzgeräts. Das gibt den Nuron Geräten die Power, selbst Metall kabellos zu trennen, zu schleifen und in Metall zu bohren. Ihre Kernanwendungen können Sie daher nun flexibel kabellos betreiben – ohne auf Power verzichten zu müssen.

Transparenz – für einen optimalen Gerätepark
Das Akku-System unterstützt Sie bei der Verwaltung Ihres Geräteparks: Die Nuron Akkus stellen Ihnen bei jedem Ladevorgang automatisch Daten zu Nutzung, Auslastung und Standort in der Hilti Cloud bereit. Diese Informationen zur Gerätenutzung und -auslastung helfen Ihnen, Ihren Bestand bei der Vielzahl an benötigten Geräten im Stahl- und Metallbau im Blick zu behalten und wenn nötig anzupassen. Über die integrierte Diagnosefunktion im Hilti Flottenmanagement oder eine einfache manuelle Prüfung direkt am Akku bleiben Sie über den Zustand der Akkus informiert. Das gibt Ihnen die Gewissheit, dass Ihre Akku-Geräte einsatzbereit sind. Und falls nicht, können Sie rechtzeitig einen Batterietausch vornehmen.

Erhöhte Sicherheit in Ihren Projekten
Sicheres Arbeiten steht an erster Stelle: Weniger Kabel auf Ihren Baustellen ermöglichen ein flexibleres Arbeiten mit weniger Stolperfallen und die verbesserte Ergonomie in den Nuron Geräten sowie das reduzierte Gewicht erleichtern die Arbeit. Darüber hinaus sind die Nuron Geräte mit bewährten und neuen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die den Arbeitsschutz erhöhen.
Staubabsaugungssysteme (DRS) und die elektronische Schnellabschaltung (ATC) sind für alle relevanten Geräte verfügbar und auch die aktive Vibrationsreduktion (AVR), ist in vielen weiteren Geräten verbaut. Sie sorgt etwa im Bohrhammer TE 30-22 dafür, dass das Arbeiten leichter wird.
Das 3D ATC-System zusammen mit SensTech erhöht die Sicherheit beim Arbeiten mit Winkelschleifern: Sollte der Winkelschleifer AG 6D-22 unkontrolliert oder ruckartig bewegt werden, schaltet sich das Gerät ab. Die Schnellabschaltung greift ebenfalls, wenn die Hand des Anwenders den Griff verlässt, etwa wenn es versehentlich fallen gelassen wird.
Die passenden Geräte für Ihre Projekte
Ob Metall schneiden, schleifen und bohren, Ankerstangen befestigen oder vorgehängte hinterlüftete Fassaden montieren – Ihre täglichen Aufgaben im Stahl- und Metallbau sind vielfältig und erfordern eine grosse Anzahl an Geräten. Entdecken Sie hier einige der wichtigsten Geräte für Ihre Kernanwendungen:

Akku-Winkelschleifer AG 6D-22
Kompakt, aber leistungsstark: Der Winkelschleifer erledigt selbst härteste Aufgaben mit doppelter Schnittgeschwindigkeit und bietet mit seinen neuen Funktion dem Anwender höchste Sicherheit.
Zum Akku-Winkelschleifer AG 6D-22
Akku-Bohrschrauber SF 6-22
Robustes Design, maximale Power: Der Akku-Bohrschrauber ist mit der Drehmomentkontrolle (ATC) ausgestattet und eignet sich für den universellen Einsatz auf Holz, Metall, Mauerwerk und anderen Materialien.
Zum Akku-Bohrschrauber SF 6-22
Akku-Schlagschrauber SIW 6-22
Höchste Präzision beim Setzen von mechanischen Dübeln (z.B. HUS-Schrauben) oder metrische Verschraubung mit Hilfe von zwei Geschwindigkeitseinstellungen und einem hellen LED Licht mit dem leistungsstarken SIW 6-22 – für produktives Arbeiten.
Zum Akku-Schlagschrauber SIW 6-22
Akku-Bohrhammer TE 30-22
Dieser Hilti Nuron Kombihammer liefert maximale Power bei geringem Gewicht und umfassende Sicherheitsfunktionen wie die Drehmomentkontrolle (ATC) und Aktive Vibrationskontrolle (AVR).
Zum Akku-Bohrhammer TE 30-22Jetzt auf Nuron umsteigen
Möchten Sie Ihre Stahl- und Metallbau-Projekte mit Nuron Akkus und Geräten meistern? Hier erfahren Sie mehr – oder kontaktieren Sie uns direkt für ein persönliches Angebot und weitere Beratung.
Das könnte Sie ebenfalls interessieren:

Ein Akku-System: für mehr als 70 Geräte
Von leichten bis schweren Anwendungen können alle Nuron Geräte auf nur einer 22 V Akku-Plattform betrieben werden.
Mehr zum kompatiblen Akku
Maximale Power: hohe Leistung und Laufzeit
Nuron liefert hohe Akku-Laufzeiten und die Leistung kabelgebundener und benzinbetriebener Geräte, selbst für schwere Anwendungen.
Mehr zur Power
Konnektivität: für höhere Produktivität
Datenbasierte Services helfen beim Batterie Management und der einfachen Geräteplanung und -verwaltung.
Mehr zur Konnektivität
Arbeitssicherheit: Schutz für Ihre Teams
Mit Nuron haben wir innovative Lösungen entwickelt, um für die Anwender die höchstmögliche Sicherheit gewährleisten zu können.
Mehr zu Arbeitssicherheit bei Nuron