- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Holzbauschrauben

Holzbauschrauben
Perfekt für die Bemessung von tragenden Verbindungen
Im Holzbau gibt es zahlreiche Holzschraubenverbindungen. Für die Bemessung und Ausführung von tragenden Verbindungen gemäss EN 1995-1-1 (EC5) muss eine Europäisch Technische Bewertung (ETA) vorliegen. Unsere nach ETA-22/0772 zugelassenen Holzbauschrauben eignen sich damit für ein breites Anwendungsfeld – von tragenden Holzverbindungen, der Verstärkung von Holzbauteilen über Metall-Holz-Verbindungen bis zur Befestigung von Holzwerkstoffplatten und Wärmedämmung. Sie haben Fragen rund um das Thema Holzbauschrauben? Lassen Sie sich unverbindlich von unseren Experten beraten.
So profitieren Sie bei Ihren Holzbauprojekten von unserem Holzschraubenportfolio:
- Kleinstmögliche Randabstände, hohe Lastwerte, wirksamste Schraubenanzahl und hohes Anfangsverschiebemodul sorgen für absolut wirtschaftliche Statik
- Sichere Bemessung und Auswahl durch Bemessungssoftware oder Technisches Handbuch
- Breites, ETA-spezifiziertes Anwendungsfeld für verschiedenste Holzbaustoffe wie Vollholz aus Nadelholz/Laubholz, Brett-, Balkenschichtholz oder zementgebundene Spanplatten
- Geeignet für geschlossene und beheizte Räume (Nutzungsklasse I) und überdachte, offene Bauwerke (Nutzungsklasse II)
- Großes Schraubenportfolio von Vollgewinde bis Teilgewinde, mit Senkkopf, Zylinderkopf oder Dualkopf - mit oder ohne Vorbohren
Das sind die Anwendungsfelder der neuen Hilti Holzbauschraube
Unsere Holzbauschrauben sind hochbelastbare Verbindungselemente für folgende Anwendungen: Aufdachdämmung/ Fassadenbefestiung, Axial-und Scherverbindungen, Haupt- und Nebenträgeranschluss, Zugscherverbindungen, Queranschlüsse, Trägeraufdopplung, und viele mehr.
Holzbauschrauben Portfolio nach ETA-22/0772
mit Vollgewinde
mit Teilgewinde
Vorteile der Hilti Holzbauschraube für Ihre Bemessung auf einen Blick
Schnell und sicher zu Ihrer Spezifikation
Nutzen Sie unseren Support

Technisches Handbuch
Das technische Handbuch gibt Ihnen einen schnellen Überblick und hilft bei der Auswahl aus unserem Holzschraubenportfolio. Zudem finden Sie hier tabellarische Lastwerte für einfachere Anwendungen.
Zum technischen Handbuch
Holzbauschrauben Bemessungssoftware
Mit dem Modul „Holzverbindungen“ in unserer kostenfreien Profis Engineering Suite planen, bemessen und dokumentieren Sie Holzschraubenverbindungen flexibel, effizient und unter Berücksichtigung der EN 1995-1-1 (EC5) und den ETA-zertifizierten Anwendungsbedingungen. Melden Sie sich jetzt kostenlos an.
Zu Profis Engineering anmelden
Ausschreibungstexte
Hilti ist mit planungsrelevanten Produkten und Anwendungen auf der Plattform www.ausschreiben.de vertreten. Hier finden Sie Ausschreibungstexte für Fachplaner, gegliedert nach relevanten Produktbereichen - ohne Registrierung und rund um die Uhr.
Zu den Ausschreibungstexten