Anwendungsbild der Akku-Tauchsäge SC 6WP-22 und Akku-Staubsauger VC 4X-22

Produktives Sägen und Schneiden im Holzbau

Sägen, Sägeblätter, Akkus – so finden Sie immer die richtige Kombi

Eine perfekte Säge für alle Schnitte in Holz gibt es nicht. Umso wichtiger ist, dass Sie für jedes Material und für jede Anwendung die perfekt passende Kombination aus Sägeart, Sägeblatt und Akku finden. In unserem Akkusägen-Portfolio werden Sie garantiert fündig – es enthält Tauchsägen, Kapp- und Zugsägen, Stichsägen, Bandsägen und Säbelsägen. Und natürlich die passenden Sägeblätter.

Akku-Sägen für den Holzbau

Ganz gleich, ob Sie Schalungen, OSB, Sperrholz, Spanplatten, Bohlen, Dachsparren oder Latten sägen müssen. Akku-Sägen sind beim Schneiden und Sägen im Holzbau erste Wahl. Hilti Sägen liefern dank 22-Volt Nuron-Akkus starke Leistung, hohe Schnittgeschwindigkeiten und präzise Schnittleistungen. Lernen Sie die Top-Sägen und ihre Einsatzgebiete kennen. 

Akku-Kapp- und Gehrungssäge SM 60-22 beim Zuschnitt eines Holzbalkens

Akku-Gehrungssäge für Präzisionsschnitte im Holz

Halbstationäre Kapp- und Gehrungssäge für Präzisionsschnitt mit einem maximalen Winkelschnitt von 48° und einem maximalen Gehrungswinkel von 60° bei 100 mm Schnitttiefe auf Akku-Basis. Die perfekte Säge, um mit hoher Frequenz den ganzen Tag lang Holzteile zuzuschneiden.

Akku-Kapp- und Gehrungssäge SM 60-22 bestellen
Anwendungsbild der Akku-Handkreissäge SC 6WL-22

Kompakte Akku-Handkreissäge

Leistungsstarkes Gerät für schnelle, gerade und präzise Schnitte bis 60 mm Tiefe. Sehr lange Laufzeit dank Nuron-Akku, höhere Schnittgeschwindigkeit dank bürstenlosem Motor und geringe Staubbelastung dank neuem Staubkanal. Längs-, Quer-, Gehrungs- und Winkelschnitte möglich. Für alle Holzbaustoffe.

Akku-Handkreissäge SC 6WL-22 bestellen
Anwendungsbild der Akku-Handkreissäge SC 30WR-22

Superleistungsstarke Akku-Handkreissäge

Ein präzises Powerpaket mit der höchsten Laufzeit pro Akku-Ladung. Perfekt für Schnitte bis 70 mm Tiefe und Gehrungs-, Winkel-, Quer- und Längsschnitte. Schneiden Sie drei 22 mm dicke Holzbretter in einem Durchgang. Präziser, komfortabler und sicherer Alles-Schneider bei der Renovierung.

Akku-Handkreissäge SC 30WR-22 bestellen
Anwendungsbild der Akku-Tauchsäge SC 6WP-22

Akku-Tauchsäge für Präzisionsschnitte in Holz

Dank einstellbarer Gehrung, inkrementeller Tiefeneinstellung von 1 mm und Führungsschiene perfekt für sauberes, präzises Zuschneiden in Holz bis 53 mm geeignet. Für Hoch- und Innenausbau. Mit Universal-Holzsägeblatt und Nuron-Akku liefert sie zudem eine hohe Schnittgeschwindigkeit.

Akku-Tauchsäge SC 6WP-22 bestellen
Arbeiter mit Hilti Akku-Säbelsäge SR 6-22 beim Sägen eines Holzbalkens

Akku-Säbelsäge für das Zerlegen von Holz und nicht tragendem Metall

Kraftvolle Säbelsäge für höhere Schnittgeschwindigkeiten. Vibrationsarm und gleichzeitig superkomfortabel in der Bedienung. Absolut sicheres Arbeiten dank Staubabsaugung und Cut Assist. Energiesparende Sägeblätter garantieren bei diesem Gerät hohe Produktivität.

Akku-Säbelsäge SR 6-22 bestellen
Anwendungsbild der Akku-Stichsäge SJT 6-22

Einfach manövrierbare Akku-Stichsäge

Diese Akku-Stichsäge schneidet und trimmt u.a. Holz präzise, bis zu einer Dicke von 150 mm. Kompromisslose Akku-Leistung selbst bei härteren oder dickeren Materialien wie Metallrohren und Verbundwerkstoffen. Gehrungsschnitte 0-45°. Dank geringem Gewicht einfach und komfortabel zu führen. Perfekte Sicht auf die Schnittlinie dank LED-Leuchte.

Akku-Stichsäge SJT 6-22 bestellen
Anwendungsbild des Akku-Multitools SMT 6-22

Oszillierendes Akku-Multitool mit StarlockMax-Schnittstelle

Perfekter Helfer für Tauch- und Ausschnitte in Holz, Trockenbau und Gipskarton. Superschneller werkzeugloser Wechsel des Verbrauchsmaterials. Oszillationswinkel bis zu 4° deckt einen grossen Materialbereich in kürzerer Zeit ab. Nuron-Akkus für hohe Leistung.

Akku-Multitool SMT 6-22 bestellen
Anwendungsbild des Akku-Winkelschleifers AG 6D-22

Schlanker, kraftvoller Akku-Winkelschleifer

Schneidet und schleift Beton, Mauerwerk, Dachziegel und Stein. Scheibendurchmesser bis 125 mm. Nuron-Akkus garantieren jetzt noch mehr Schnitte pro Ladung. Doppelte Schnittgeschwindigkeit möglich, optimierte Sicherheitsfeatures wie elektronische 3D-Schnellabschaltung. Superkomfortabel und manövrierfähig.

Akku-Winkelschleifer AG 6D-22 bestellen

Säge und Sägeblatt – die perfekte Symbiose finden

Die Bandbreite bei Sägeblättern ist gross – vom Universalblatt für Holz über Feinschliffblätter und Faserzementblätter bis zu Säbelsägeblättern und Stichsägeblättern. Doch nicht jedes Sägeblatt passt auch zu jeder Sägenart.

Erfahren Sie, welche Hilti Akku-Säge mit welchem Hilti Sägeblatt für welche Art der Holzbearbeitung und für welches Material perfekt geeignet ist – denn die Kombination aus Gerät und Blatt kann das Sägeresultat massgeblich beeinflussen. Positiv wie negativ.

Das richtige Sägeblatt verwenden

Sägen von Plattenmaterialien

Wenn es um das Sägen verschiedener Plattenmaterialien geht, kommen Tauchsägeblätter am wirkungsvollsten mit einer Tauchsäge zum Einsatz. Für ein ausgezeichnetes Schnittbild gilt es, auf jeden Fall auch nach dem Material zu differenzieren:

Kreissägeblätter für die Tauchsäge

Eigens auf die Anwendung mit Akku-Tauchsägen ausgelegte Universalsägeblätter.

Material: Bauholz (tragend und nicht tragend), Schnittholz, Massivholz (hart und weich), Holzbaustoffe wie OSB, Sperrholz, Spanplatten und Schalungen
Vorteile: schnellere Schnitte, mehr Schnitte pro Akkuladung, längere Lebensdauer und höhere Produktivität dank 24 hochdichten Hartmetallzähnen

Feinschliffblätter für die Tauchsäge

Wenn die Schnittqualität eine besondere Rolle spielt, sollten Feinschliffblätter eingesetzt werden.

Material: Massivholz (hart und weich), Holzbretter, beschichtete Materialien, Furnierholz, HPL (high pressure laminate)
Vorteile: nahezu splitterfreie Oberfläche dank 56 Hartmetall-Schneiden für glatteres Schneiden und lange Lebensdauer des Sägeblatts

Faserzementblätter für die Tauchsäge

Lange Standzeiten und höhere Schneidleistung bei abrasiven Werkstoffen.

Material: Faserzement, harte Gipsplatten, armierte Putzträgerplatten
Vorteile: Polykristallin-Diamantzähne erhöhen die Schneidleistung; saubere und effiziente Schnitte

Das Ablängen von Balken und Latten

Auch wenn das Ablängen von Balken und Latten im Holzbau eine Routineaufgabe ist, kann eine perfekte Kombination aus Säge und Sägeblatt auf Schnittgeschwindigkeit und Lebensdauer der Materialien einzahlen.

Universal-Kreissägeblätter

Speziell auf Akku-Sägen ausgelegt. Für Querschnitte und anspruchsvolle Längsschnitte in allen Holzbaustoffen bestens geeignet.

Material: Bauholz (tragend und nicht tragend), Schnittholz, Massivholz (hart und weich), OSB, Sperrholz, Spanplatten, Schalungen
Vorteile: 24 hochdichte, reibungsarm beschichtete Hartmetallzähne garantieren schnelle und gleichmässige Schnitte; mit Akku-Kreissägen bis zu 30 Prozent effizienteres Schneiden und 40 Prozent mehr Durchsatz pro Akkuladung

Säbelsägeblätter

Nägel oder Schrauben im Holz? Hier kommen robuste Säbelsägeblätter zum Einsatz.

Material: metalldurchsetztes Holz (inkl. gehärteter Metallschrauben oder Nägel), Kunststoff, Trockenbauwände
Vorteile: Hartmetallbeschichtete Wolframkarbid-Zähne garantieren schnelleren Fortschritt und längere Lebensdauer des Sägeblatts, in drei Längen erhältlich

Das Schneiden von Isoliermaterialien

Im Holzbau müssen Isoliermaterialien wie Holzweichfaserplatten (bei Dachdämmung) oder weiche Dämmmatten aus Holz- oder Steinwolle (bei Aussendämmung oder Holzständerdämmung) geschnitten und bearbeitet werden.

Stichsägeblätter für Isolierungen

Kommen zum Einsatz beim Ausschneiden von Kabel- und Rohrdurchführungen oder bei kleineren Anpassungen.

Material: verschiedene Werkstoffe, Stahl, Buntmetall, Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoff
Vorteile: äusserst haltbare Stichsägeblätter für Profis, die ein zeitsparendes Verfahren zum Schneiden von Metall und Holz mit Metallteilen suchen

Säbelsägeblätter für Isolierungen

Bestens geeignet für das einfache und nahezu staubfreie Schneiden von Dämmwolle.

Material: zum Schneiden von Metall, Holz und anderen Isolierwerkstoffen
Vorteile: optimiert für hohe Schnittgeschwindigkeit in allen kompatiblen Werkstoffen

Universalsägeblätter

Erledigt problemlos gerade Schnitte in Holzweichfaserplatten bis 60 mm Dicke.

Material: Bauholz (tragend und nicht tragend), Schnittholz, Massivholz (hart und weich), OSB, Sperrholz, Spanplatten, Schalungen
Vorteile: 24 hochdichte, reibungsarm beschichtete Hartmetallzähne garantieren schnelle und gleichmässige Schnitte; mit Hilti Akku-Kreissägen bis zu
30 Prozent effizienteres Schneiden und 40 Prozent mehr Durchsatz pro Akkuladung

Anpassungen und präzise Ausschnitte in Holzbauanwendungen

Im Holzbau benötigen Sie auf der Baustelle nicht nur ein fein abgestimmtes Sägenportfolio mit passenden Sägeblättern – auch Multifunktionswerkzeuge kommen zum Einsatz, etwa beim Schneiden, Schleifen und Abschaben.

Tauchschnittblätter (Holz) für das Multitool

Eignen sich für Tauch- und Ausschnitte in weichen und harten Hölzern und anderen Baustoffen.

Material: weiche und harte Hölzer
Vorteile: schneller, bequemer und sicherer Wechsel der Blätter für unterschiedliche Untergründe. Hohe Flexibilität dank StarLock-Schnittstelle zu anderen Multitools

Tauchschnittblätter (Universal) für das Multitool

Mit Universalblättern am Multitool können Sie Holz und andere Verbrauchsmaterialien wie Nägel oder Gipskartonplatten schneiden.

Material: Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoff, Metall
Vorteile: Nur ein Tauchschnittblatt für viele Materialien

Runde Sägeblätter für das Multitool

Eignen sich für das Eintauchen oder das Schneiden in schwer zugänglichen Bereichen.

Material: Holz und Metall
Vorteile: schnelles, einfaches Auswechseln der Verbrauchsmaterialien. Hohe Flexibilität dank StarLock-Schnittstelle zu anderen Multitools

Schleifteller und Schleifblätter für das Multitool

Das oszillierende Multitool SMT 6-22 kann auch schleifen. Dazu benötigen Sie Schleifteller und passende Schleifblätter.

Material: Holz
Vorteile: einfacher Wechsel der unterschiedlich gekörnten Schleifblätter, dadurch hohe Produktivität, flexibel dank Starlock-Schnittstelle

Das Schneiden von Dachplatten

Anpassungen an Dachplatten sind im Holzbau an der Tagesordnung – bei Gaube, Ortgang, First oder Kehle. Mit dem Winkelschleifer und geeigneten Trennscheiben gelingen diese Arbeiten problemlos.

Diamant-Trennscheiben

Material: harter und armierter Beton, Mauerwerk und Naturstein
Vorteile: Top-Schnittleistung selbst in harten Untergründen dank Equidist-Technologie. Hohe Schnittgeschwindigkeit und Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer dank Diamantsegmenten