- Home
- Hilti Website
- Allgemeine Geschäftsbedingungen
- Servicebeschreibung Planaufbereitung Messtechnik
Servicebeschreibung Planaufbereitung Messtechnik
Betrifft folgende Artikelnummern:
▪ 2103165: Unterstützung Messtechnik
▪ 3672158: Planaufbereitung
(Bauvermessung) Beschreibung:
Der Service "Planaufbereitung (Bauvermessung)" beinhaltet die Bearbeitung und Aufbereitung von CAD-Plänen, die vom Kunden im DWG-, DXF- oder IFC-Format an Hilti gesendet werden, sowie die die Aufbereitung der Punktlisten. Ziel ist es, diese Pläne und Listen für die Nutzung auf dem PLC-Tablet optimal aufzubereiten. Eine direkte Kontaktaufnahme mit Planer, Techniker, Architekten, Geometer etc. für Rückfragen zu Unterlagen oder Beschaffung von korrekten Unterlagen ist ausgeschlossen.
Unser Service “Unterstützung Messtechnik” bietet umfassende Schulungen und Einführungen in die Nutzung unserer Hilti PLT Totalstationen. Dieser Service umfasst:
- Training und Einführung: Detaillierte Schulungen zur Bedienung und optimalen Nutzung der Hilti PLT Totalstationen, angepasst an die spezifischen Bedürfnisse Ihres Teams, oder
- Vor Ort Unterstützung: Persönliche Unterstützung durch unsere Experten direkt bei Ihnen vor Ort, um sicherzustellen, dass Ihre Projekte reibungslos und effizient ablaufen, oder
- Individuelle Beratung: Maßgeschneiderte Lösungen und Ratschläge zur Verbesserung Ihrer Messtechnikprozesse und zur Maximierung der Effizienz Ihrer Messungen
Die Planaufbereitung umfasst folgende Arbeitsschritte:
Eingangskontrolle:
• Hilti führt keine explizite Eingangskontrolle der erhaltenen Unterlagen bzw. Dateien durch.
• Der Kunde ist verantwortlich für die Vollständigkeit und Inhalt der Dateien sowie die Korrektheit der Georeferenzierungen.
Datenkonvertierung:
• Umwandlung der CAD-Dateien in das für das PLC-Tablet erforderliche Format.
• Zusammenführen der CAD-Pläne und Punktelisten zu einer Projektdatei.
Planaufbereitung:
• Bereinigung der Pläne, entfernen von unnötigen Elementen und Optimierung der Dateigrösse.
• Überprüfung der Lesbarkeit und der Benutzerfreundlichkeit der Pläne.
Endabnahme und Bereitstellung:
• Übergabe der aufbereiteten Pläne, Punktliste und Projektdatei an den Kunden zur finalen Überprüfung und Abnahme.
• Bereitstellung der finalen Dateien im vereinbarten Format für die weitere Nutzung auf dem PLC-Tablet.
Notwendige Informationen vom Kunden:
Vom Kunden bereitzustellende Unterlagen:
• CAD-Pläne im DWG-, DXF-, IFC-Format
• Punktlisten im .csv-, .xlsx-, .txt-, .gsi-Dateiformat
• HPL-Projektdatei
• Informationen zu spezifischen Anforderungen oder besonderen Wünschen hinsichtlich der Planaufbereitung.
Verrechnung:
Die Kosten für den Service werden individuell nach Aufwand berechnet. Es gilt eine Mindestabnahme von einer Stunde. Eventuelle Zusatzleistungen, wie weitere Anpassungen nach der ersten Endabnahme, werden ebenfalls nach Aufwand abgerechnet.
Hinweis: Diese Leistungsbeschreibung dient als Grundlage für die Vereinbarung zwischen dem Kunden und der Hilti (Schweiz) AG. Abweichungen oder Ergänzungen sind seitens Hilti (Schweiz) AG vorbehalten.
Rechtliche Bedingungen:
Das Angebot wird ausschliesslich auf Grundlage der vom Kunden gemachten Angaben (insbesondere technische Projektdaten und - anforderungen) vorbehaltlich der Richtigkeit und Vollständigkeit erstellt. Diese werden in Form einer Zusammenfassung der Anfrage dargelegt. Hilti übernimmt keine Verantwortung für Leistungen, die auf fehlerhaften oder unvollständigen Projektdaten oder anderen Konstruktionskriterien etc. beruhen, die der Kunde oder Dritte im Auftrag des Kunden zur Verfügung stellen. Der Kunde muss die Zusammenfassung der Anfrage sowie die Liste der angeforderten Produkte und Leistungen selbstständig überprüfen. Hierbei gilt es, mögliche Vorgaben Dritter (wie etwa Planer und Entwickler) sowie die Einhaltung technischer (z.B. Prüfung am Gesamtsystem) und gesetzlicher Vorgaben zu berücksichtigen. Sämtliche in der Zusammenfassung der Anfrage dargestellten, vom Kunden angegebenen Kriterien für Belastung und Auslegung werden als korrekt angenommen. Berücksichtigt werden nur die in der Zusammenfassung der Anfrage dargelegten Annahmen zur Auslegung. Der Kunde ist vollumfänglich und alleinig für die Kontrolle der in der Zusammenfassung der Anfrage enthaltenen Informationen und somit für die Übereinstimmung mit den tatsächlichen Vorgaben für die Nutzanwendung verantwortlich.
Das Angebot enthält keine Montageleistungen.
Die angegebenen Preise sind Nettopreise und beinhalten daher keine anfallende Mehrwertsteuer. Preisänderungen sind vorbehalten. Sofern mit dem Kunden zuvor bestimmte Preisnachlässe, Zahlungsoder Lieferbedingungen schriftlich vereinbart wurden, gelten diese. Es gelten die Besonderen Bedingungen für technische Dienstleistungen von Hilti, abrufbar unter www.hilti.ch. Ergänzend und nachranging gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Verkaufs- und Leistungsbedingungen von Hilti, die unter www.hilti.ch eingesehen und jederzeit bei Hilti angefordert werden können.
Adliswil, September 2024
Planaufbereitung Messtechnik Download