Befestigung Fugenabdeckung

Allgemeine Regelungen und Anforderungen

Please enter alternative text here (optional)
  • Die Fugenabdeckung wird bei Bauwerken der Bahn sowie gegebenenfalls über Verkehrsflächen an Brückenbauwerken angewendet.
  • Die Ausführung der Fugenabdeckung unterliegt den Richtlinien der entsprechenden Bundes-/Landesbehörden. 

Anforderungen an Verankerungen von Fugenabdeckungen

Grundsätzlich ist in Abhängigkeit von der Art der Einwirkung das Befestigungsmittel zu wählen. Nach unserer Erfahrung ergeben sich folgende Anforderungen und Randbedingungen, die bei der Wahl des Befestigungsmittels berücksichtigt werden müssen:

  • Zugelassenes System
  • Temperaturbeanspruchung
  • Verarbeitungs- und Aushärtezeit
  • Besondere Anforderung bei der Installation (Installationstemperatur, staubfrei, Bohrverfahren)
  • Material Edelstahl
  • Abdichtung/Bohrlochversiegelung

Bemessung / Normative Regelungen

  • Eine Bemessung erfolgt in der Regel nicht.
  • Verankerung erfolgt entsprechend nationaler Regelungen nach den Richtzeichnungen (Bsp. BMV RIZ Fug 6)
  • Qualifizierung nach EAD 330232-00-0601 (mechanische Dübel)
  • Qualifizierung nach EAD 330499-00-0601 (chemische Dübel)

Das optimale Verankerungselement für Verankerungen von Fugenabdeckungen

HIT-HY 200-R V3 mit HAS-U A4

  • ETA-19/0601 /r9864253.html
  • Temperaturbereich (Langzeit): max 72°C, min. -40°C
  • Durchschnittliche Verarbeitungszeit bei 20°C: 15min, durchschnittliche Aushärtezeit bei 20°C: 1,5h, Mörtel für ganzjährigen Einsatz: härtet auch bei –10°C noch aus
  • Abgedeckte Bohrverfahren (Hammerbohren, Diamantbohren mit Aufrauwerkzeug und Hohlbohren). Teil des Hilti SafeSet-Systems – keine zusätzliche Bohrlochreinigung nötig bei Verwendung von TE-CD oder TE-YD Hohlbohrern in Verbindung mit Hilti Bausaugern
  • Stahlqualität A4
  • Abgedichtetes Bohrloch möglich

HVU2 mit HAS-U

  • ETA-16/0515
  • Temperaturbereich (Langzeit): max 72°C, min. -40°C
  • Durchschnittliche Aushärtezeit bei 20°C: 5min
  • Schnelles Setzen ohne Injektionssysteme
  • Geeignet für hammer- und diamantgebohrte Löcher (z. B. mit den Diamantkernbohrgeräten DD-30W und DD EC-1)
  • Stahlqualität A4
  • Abgedichtetes Bohrloch möglich

HST2-R

  • ETA-15/0435
  • Schnelles Setzen mit AT tool, Sicheres Setzen mit Hilti SafeSet Technologie
  • Geeignet für hammer- und diamantgebohrte Löcher (z. B. mit den Diamantkernbohrgeräten DD-30W und DD EC-1)
  • Stahlqualität A4
  • Bohrlochversiegelung nicht möglich

HSA-R

  • ETA-11/0374
  • Schnelles Setzen mit AT tool, Hilti SafeSet Technologie
  • Geeignet für hammer- und diamantgebohrte Löcher (z. B. mit den Diamantkernbohrgeräten DD-30W und DD EC-1)
  • Stahlqualität A4
  • Bohrlochversiegelung nicht möglich

HUS2-H

  • ETA-08/0307
  • Schnelles Setzen mit Hilti Schlagschrauber
  • Rückbau des Verankerungselements möglich
  • Geeignet für hammer- und diamantgebohrte Löcher (z. B. mit den Diamantkernbohrgeräten DD-30W und DD EC-1)
  • Stahlqualität A4
  • Bohrlochversiegelung nicht möglich

Zugehörige Systemprodukte

Detektion der Bestandsbewehrung / Vorbereitung

PS 1000 X-SCAN-SYSTEM

Effizienter Betonscanner für Strukturanalysen und zur Lokalisierung eingebetteter Objekte in mehreren Schichten

Zum Produkt

PS 300 Ferroscan

Betonscanner für Strukturanalysen von Bewehrungseisen inkl. Überdeckungsmessung und Abschätzung von Durchmessern

Zum Produkt 

PLT 300

Einfach zu bedienende, selbstnivellierende Totalstation für 1-Mann-Bedienung mit automatischer Stationierung auf der Baustelle – maximaler Arbeitskomfort und Produktivität

Zum Produkt

Hilti Volume Calculator App

Hilft Ihnen, Mörtel zu sparen und die Produktivität Ihrer Baustelle zu steigern

Zum Produkt 

Bohren und Aufrauen

TE 60 – A36

Hochleistungsfähiger SDS Max Akku-Kombihammer mit Aktiver Vibrationsreduktion (AVR) und elektronischer Schnellabschaltung ATC (Active Torque Control) 

Zum Produkt

TE-CX (SDS PLUS) + TE-YX (SDS MAX)

Bohrer

Zum Produkt TE-CX

Zum Produkt TE-YX

TE-CD (SDS PLUS)

Hammerbohrer der höchsten Leistungsklasse für nahezu staubfreies Bohren.

Zum Produkt

Reinigen der Bohrungen

VC 40M-X

Universalsauger mit automatischer Filterreinigung zum Trockensaugen und gelegentlichen Nasssaugen.

Zum Produkt

HIT-DL 14 – 55

Ausblaspumpe 

Zum Produkt HIT-DL 14 – 55 

HIT-RB 14 - 55

Reinigungsbürste

Zum Produkt HIT-RB 14 - 55

Luftdüse

Zubehör zum Bohrlochausblasen bei Injektionsmörtelanwendungen.

Zum Produkt

Setzen des Dübels

P 8000 D

Pneumatisches Auspressgerät (nur in Kombination mit RE500 V3).

Zum Produkt

HDE 500-A22 + HIT-VL 11 + HIT-SZ 14 – 55

Akku-Auspressgerät (22V) mit Injektionsverlängerung und Stauzapfen.

Zum Produkt HDE 500-A22

Zum Produkt HIT-VL 11

Zum Produkt HIT-SZ 14 – 55 

TE-C HVU2 M8-M16

Setzwerkzeug für Ankerstangen mit Sechskantköpfen zur Verwendung mit Folienpatronen

Zum Produkt