- Home
- Engineering
- Brücke
- Kappenanker
Kappenverankerung (Randbalkenverankerung)
Allgemeine Regelungen und Anforderungen

- Bei Strassenbrücken dienen oft sogenannte Randbalken (Brückenkappen) aus Beton als Abschlusselement zum Rand der Brücke.
- Diese Betonelemente sind mittels einer Trennschicht mit der Decke der Brücke verbunden, allerdings nicht Teil der primären Tragstruktur. Dennoch muss der Randbalken in der Lage sein Lasten aus Fahrzeuganprall bzw. Windlasten auf FahrzeugRückhaltesysteme bzw. Lärmschutzwände aufzunehmen und in der primären Tragstruktur zu verankern.
Anforderungen an Verankerungen von Randbalken
Grundsätzlich ist in Abhängigkeit von der Art der Einwirkung als auch der Nutzungsdauer das Befestigungsmittel zu wählen. Nach unserer Erfahrung ergeben sich folgende Anforderungen und Randbedingungen, die bei der Wahl des Befestigungsmittels berücksichtigt werden müssen:
- Bemessungssoftware und Dokumentation notwendig
- Zugelassenes System
- Nutzungsdauer
- Temperaturbeanspruchung
- Durchmesser und Verankerungstiefe des Befestigungsmittels
- Verarbeitungs- und Aushärtezeit
- Besondere Anforderung bei der Installation (Installationstemperatur, staubfrei, Bohrverfahren)
- Abdichtung zwischen Neubeton und Bestandsbeton
Bemessung / Normative Regelungen
- Bestandsbeton: Bemessung für statische und quasi-statische Belastung nach EN 1992-4
- Randbalken: Bemessung für statische und quasi-statische Belastung nach nationaler Regelung (Bsp.: abZ/aBG)
Das optimale Verankerungselement für die Befestigung von Randbalken
HPA: HIT-RE 500 V3

Mit HAS-U, HIT-V oder HPA-C + Sechskantmutter, Sechskantmutter mit Bund oder Kopfplatte mit Innengewinde (Demnächst verfügbar) + Dichtscheibe HIW-SD
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / allgemeine Bauartgenemigung (Z-21.8-2118) für statische und quasi-statische Beanspruchung für Betonverbinder
- ETA-16/0143 für statische, quasi-statische Beanspruchung für den Nachweis der Verankerung im Bestandsbeton
- Bemessung nach EN 1992-4 (Bestandsbeton) und abz/aBG (Verankerung im Randbalken)
- Für die Bemessungssoftware inkl. Dokumentation klicken Sie HIER, um Zugang zu erhalten und die Hilti Design Tool Kappe für Ihren Computer freizuschalten.
- Nutzungsdauer 50 Jahre
- Temperaturbereich (Langzeit): max 43°C, min. -40°C
- Durchschnittliche Verarbeitungszeit bei 20°C: 30min, durchschnittliche Aushärtezeit bei 20°C: 7h
- Durchmesser 8-30mm, Gesamtlänge <1000mm
- Abgedeckte Bohrverfahren (Hammerbohren, Diamantbohren mit Aufrauwerkzeug und Hohlbohren). Teil des Hilti SafeSet-Systems – keine zusätzliche Bohrlochreinigung nötig bei Verwendung von TE-CD oder TE-YD Hohlbohrern in Verbindung mit Hilti Bausaugern
- Schnelles Setzen
- Stahlqualität C-Stahl verzinkt, A4 und HCR
- Bohrlochversiegelung durch HIT-RE 500 V3 mit Dichtscheibe SW
*Bitte kontaktieren Sie Ihren Hilti-Partner, um den Dichtscheibe HIW-FC zu bestellen: ch-technik@hilti.ch
HPA: HIT-HY 200- V3

Mit HAS-U, HIT-V oder HPA-C + Sechskantmutter, Sechskantmutter mit Bund oder Kopfplatte mit Innengewinde + Dichtscheibe HIW
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / allgemeine Bauartgenemigung (Z-21.8-2118) für statische und quasi-statische Beanspruchung für Betonverbinder
- ETA-19/0601 für statische, quasi-statische Beanspruchung für den Nachweis der Verankerung im Bestandsbeton
- Bemessung nach EN 1992-4 (Bestandsbeton) und abz/aBG (Verankerung im Randbalken)
- Nutzungsdauer 50 Jahre
- Temperaturbereich (Langzeit): max 72°C, min. -40°C
- Durchschnittliche Verarbeitungszeit bei 20°C: 15min, durchschnittliche Aushärtezeit bei 20°C: 1,5h, Mörtel für ganzjährigen Einsatz: härtet auch bei –10°C noch aus
- Durchmesser 8-30mm, Gesamtlänge <1000mm
- Abgedeckte Bohrverfahren (Hammerbohren, Diamantbohren mit Aufrauwerkzeug und Hohlbohren). Teil des Hilti SafeSet-Systems – keine zusätzliche Bohrlochreinigung nötig bei Verwendung von TE-CD oder TE-YD Hohlbohrern in Verbindung mit Hilti Bausaugern
- Schnelles Setzen
- Stahlqualität C-Stahl verzinkt, A4 und HCR
- Bohrlochversiegelung durch HIT-HY 200-R V3 mit Dichtscheibe SW
*Bitte kontaktieren Sie Ihren Hilti-Partner, um den Dichtscheibe HIW-FC zu bestellen: ch-technik@hilti.ch
HPA: HIT-HY 200-A

Mit HAS-U, HIT-V oder HPA-C + Sechskantmutter, Sechskantmutter mit Bund oder Kopfplatte mit Innengewinde + Dichtscheibe HIW
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / allgemeine Bauartgenemigung (Z-21.8-2118) für statische und quasi-statische Beanspruchung für Betonverbinder
- ETA-11/0493 für statische, quasi-statische Beanspruchung für den Nachweis der Verankerung im Bestandsbeton
- Bemessung nach EN 1992-4 (Bestandsbeton) und abz/aBG (Verankerung im Randbalken)
- Nutzungsdauer 50 Jahre
- Temperaturbereich (Langzeit): max 72°C, min. -40°C
- Durchschnittliche Verarbeitungszeit bei 20°C: 7min, durchschnittliche Aushärtezeit bei 20°C: 45min, Mörtel für ganzjährigen Einsatz: härtet auch bei –10°C noch aus
- Durchmesser 8-30mm, Gesamtlänge <1000mm
- Abgedeckte Bohrverfahren (Hammerbohren, Diamantbohren mit Aufrauwerkzeug und Hohlbohren). Teil des Hilti SafeSet-Systems – keine zusätzliche Bohrlochreinigung nötig bei Verwendung von TE-CD oder TE-YD Hohlbohrern in Verbindung mit Hilti Bausaugern
- Schnelles Setzen
- Stahlqualität C-Stahl verzinkt, A4 und HCR
- Bohrlochversiegelung durch HIT-HY 200-A mit Dichtscheibe SW
*Bitte kontaktieren Sie Ihren Hilti-Partner, um den Dichtscheibe HIW-FC zu bestellen: ch-technik@hilti.ch
Zugehörige Systemprodukte
Detektion der Bestandsbewehrung / Vorbereitung

PS 300 Ferroscan
Betonscanner für Strukturanalysen von Bewehrungseisen inkl. Überdeckungsmessung und Abschätzung von Durchmessern

PS 1000 X-SCAN-SYSTEM
Effizienter Betonscanner für Strukturanalysen und zur Lokalisierung eingebetteter Objekte in mehreren Schichten

Hilti Volume Calculator App
Hilft Ihnen, Mörtel zu sparen und die Produktivität Ihrer Baustelle zu steigern
Schneiden

AC-D SPX
Trennscheibe der Hochleistungsklasse (abrasiv) für Metalle mit besonders langer Lebensdauer und sehr hoher Schnittgeschwindigkeit.

SCM 22-A
Akku-Kreissäge mit Li-Ionen-Akku (22 V) und kompatibler Führungsschiene sowie Metallspanfänger zum Kaltschneiden von Metallen.
Bohren und Aufrauen

TE 60 – A36
SDS Max Akku-Kombihammer mit Aktiver Vibrationsreduktion (AVR) und elektronischer Schnellabschaltung ATC (Active Torque Control) für schwere Bohr- und Meisselarbeiten in Beton.

TE-CD (SDS PLUS)
Hammerbohrer der höchsten Leistungsklasse für nahezu staubfreies Bohren.
Reinigen der Bohrungen

VC 40M-X
Universalsauger mit automatischer Filterreinigung zum Trockensaugen und gelegentlichen Nasssaugen.
Setzen der Bewehrungsstäbe

HDE 500-A22 + HIT-VL 11 + HIT-SZ 14 – 55
Akku-Auspressgerät (22V) mit Injektionsverlängerung und Stauzapfen.