- Home
- Engineering
- Brücke
- Verankerung Geländer
Verankerung Geländer
Allgemeine Regelungen und Anforderungen

- Bei Brückenbauwerken wird zwischen Fahrzeug-Rückhaltesystemen (Bsp. Leitplanken) und Fussgänger-Rückhaltesystemen (Geländer) unterschieden.
- Geländer auf Brücken dienen somit einerseits als Absturzsicherung, aber auch zum Schutz der Passanten vor anprallenden Fahrzeugen. Brücken ohne Anordnung von Fahrzeug-Rückhaltesysteme haben spezielle Anforderungen an die Ausbildung der Geländer um ein Eindringen in frontal anprallende Fahrzeuge zu vermeiden.
- Die Geländer werden in der Regel aus Stahl oder Aluminium ausgeführt.
Anforderungen an die Befestigung von Geländern
Grundsätzlich ist in Abhängigkeit von der Art der Einwirkung als auch der Nutzungsdauer das Befestigungsmittel zu wählen. Nach unserer Erfahrung ergeben sich folgende Anforderungen und Randbedingungen, die bei der Wahl des Befestigungsmittels berücksichtigt werden müssen:
- Bemessungssoftware und Dokumentation notwendig
- Zugelassenes System
- Nutzungsdauer
- Ermüdung
- Schock
- Schnelles und sicheres Setzen
- Rückbau des Verankerungselements möglich / Wiederverwendbarkeit
- Besondere Anforderung bei der Installation (staubfrei, Bohrverfahren)
- Je nach nationalen Gegebenheiten wird A4 oder HCR gefordert.
- Bohrlochversiegelung
Bemessung / Normative Regelungen
- Bemessung für statische und quasi-statische Belastung nach EN 1992-4
- Bemessung für Ermüdungsbeanspruchung nach EN 1992-4 (Annex D) oder EOTA TR061
- Qualifizierung nach EAD 330232-00-0601 (mechanische Dübel)
- Qualifizierung nach EAD 330499-00-0601 (chemische Dübel)
- Qualifizierung nach EAD 330250-00-0601 (Ermüdungsbeanspruchung)
- Richtzeichnungen und Vorschriften in nationalen Standards (Bsp. ZTV-ING, BAST Gel 1-19, SIA 262)
- Schockbeanspruchung nach BZS Prüfrichtlinie
Das optimale Verankerungselement für die Befestigung von Geländern

HST3
- ETA-98/0001
- Bemessungssoftware Profis Engineering inkl. Dokumentation.
- Technische Beurteilung für Ermüdungsbeanspruchung entsprechend technischer Daten möglich
- Prüfbericht für Schockbeanspruchung nach BZS Richtlinie
- Schnelles Setzen mit AT tool, Sicheres Setzen mit Hilti SafeSet Technologie
- Geeignet für hammer- und diamantgebohrte Löcher (z. B. mit den Diamantkernbohrgeräten DD-30W und DD EC-1)
- Stahlqualität C-Stahl verzinkt, A4 und HCR verfügbar
- Bohrlochversiegelung nicht möglich

HUS2-H und HUS-CR
- ETA-08/0307
- Bemessungssoftware Profis Engineering inkl. Dokumentation.
- Technische Beurteilung für Ermüdungsbeanspruchung entsprechend technischer Daten nicht möglich
- Nicht für Schockbeanspruchung getestet
- Schnelles Setzen mit Hilti Schlagschrauber
- Rückbau des Verankerungselements möglich
- Geeignet für hammer- und diamantgebohrte Löcher (z. B. mit den Diamantkernbohrgeräten DD-30W und DD EC-1)
- Stahlqualität A4 verfügbar
- Bohrlochversiegelung nicht möglich

HIT-HY 200-R V3 mit HAS-U oder HIT-Z
- ETA-19/0601 (HAS-U)
- ETA-12/0028 und ETA-19/0632 (HIT-Z)
- Bemessungssoftware Profis Engineering inkl. Dokumentation.
- Nutzungsdauer 50 Jahre (HAS-U) und 100 Jahre (HIT-Z)
- Technische Beurteilung für Ermüdungsbeanspruchung entsprechend technischer Daten nicht möglich
- Temperaturbereich (Langzeit): max 72°C, min. -40°C
- Durchmesser 8-30mm entsprechend ETA
- Durchschnittliche Verarbeitungszeit bei 20°C: 15min, durchschnittliche Aushärtezeit bei 20°C: 1,5h, Mörtel für ganzjährigen Einsatz: härtet auch bei –10°C noch aus
- Abgedeckte Bohrverfahren (Hammerbohren, Diamantbohren mit Aufrauwerkzeug und Hohlbohren). Teil des Hilti SafeSet-Systems – keine zusätzliche Bohrlochreinigung nötig bei Verwendung von TE-CD oder TE-YD Hohlbohrern in Verbindung mit Hilti Bausaugern
- Stahlqualität C-Stahl verzinkt, A4 und HCR verfügbar (HAS-U)
- Stahlqualität C-Stahl und A4 verfügbar (HIT-Z)
- Abgedichtetes Bohrloch möglich

HIT-RE 500 V4 mit HAS-U
- ETA-16/0143
- Bemessungssoftware Profis Engineering inkl. Dokumentation.
- Systemtest nach EN 1317
- Nutzungsdauer 100 Jahre
- Temperaturbereich (Langzeit): max 43°C, min. -40°C
- Durchmesser 8-30mm entsprechend ETA
- Durchschnittliche Verarbeitungszeit bei 20°C: 30min, durchschnittliche Aushärtezeit bei 20°C: 7h
- Abgedeckte Bohrverfahren (Hammerbohren, Diamantbohren mit Aufrauwerkzeug und Hohlbohren). Teil des Hilti SafeSet-Systems – keine zusätzliche Bohrlochreinigung nötig bei Verwendung von TE-CD oder TE-YD Hohlbohrern in Verbindung mit Hilti Bausaugern
- Stahlqualität C-Stahl verzinkt, A4 und HCR verfügbar
- Abgedichtetes Bohrloch möglich

HVU2 mit HAS-U
- ETA-16/0515
- Bemessungssoftware Profis Engineering inkl. Dokumentation.
- Systemtest nach EN 1317
- Nutzungsdauer 50 Jahre
- Temperaturbereich (Langzeit): max 72°C, min. -40°C
- Durchmesser 8-30mm entsprechend ETA
- Durchschnittliche Aushärtezeit bei 20°C: 5min
- Schnelles Setzen ohne Injektionssysteme
- Geeignet für hammer- und diamantgebohrte Löcher (z. B. mit den Diamantkernbohrgeräten DD-30W und DD EC-1)
- Stahlqualität C-Stahl verzinkt, A4 und HCR verfügbar
- Abgedichtetes Bohrloch möglich

HIT-HY 170 mit HAS-U
- ETA-19/0465
- Bemessungssoftware Profis Engineering inkl. Dokumentation.
- Nutzungsdauer 50 Jahre
- Technische Beurteilung für Ermüdungsbeanspruchung entsprechend technischer Daten nicht möglich
- Temperaturbereich (Langzeit): max 50°C, min. -40°C
- Durchmesser 8-24mm entsprechend ETA
- Durchschnittliche Verarbeitungszeit bei 20°C: 5min, durchschnittliche Aushärtezeit bei 20°C: 1,5h
- Abgedeckte Bohrverfahren (Hammerbohren und Hohlbohren). Teil des Hilti SafeSet-Systems – keine zusätzliche Bohrlochreinigung nötig bei Verwendung von TE-CD oder TE-YD Hohlbohrern in Verbindung mit Hilti Bausaugern
- Stahlqualität C-Stahl verzinkt, A4 und HCR verfügbar
- Abgedichtetes Bohrloch möglich
Zugehörige Systemprodukte
Positionierung / Vorbereitung

PLT 300
Einfach zu bedienende, selbstnivellierende Totalstation für 1-Mann-Bedienung mit automatischer Stationierung auf der Baustelle – maximaler Arbeitskomfort und Produktivität

Hilti Volume Calculator App
Hilft Ihnen, Mörtel zu sparen und die Produktivität Ihrer Baustelle zu steigern
Bohren und Aufrauen

TE 60 – A36
Hochleistungsfähiger SDS Max Akku-Kombihammer mit Aktiver Vibrationsreduktion (AVR) und elektronischer Schnellabschaltung ATC (Active Torque Control)

DD 150-U NEU
Vielseitiges Diamantbohrsystem für hand- oder ständergeführte Kernbohrungen bis 160 mm (6¼")

TE-CD (SDS PLUS)
Hammerbohrer der höchsten Leistungsklasse für nahezu staubfreies Bohren.
Reinigen der Bohrungen

VC 40M-X
Universalsauger mit automatischer Filterreinigung zum Trockensaugen und gelegentlichen Nasssaugen.
Setzen des Dübels

HDE 500-A22 + HIT-VL 11 + HIT-SZ 14 – 55
Akku-Auspressgerät (22V) mit Injektionsverlängerung und Stauzapfen.

TE-C HVU2 M8-M16
Setzwerkzeug für Ankerstangen mit Sechskantköpfen zur Verwendung mit Folienpatronen