- Home
- Engineering
- Anwendungen im Tunnelbau
- Cables and pipes
Befestigung von Rohrleitungen
Allgemeine Regelungen und Anforderungen

Halterungen für Kabel und Kabelkanäle werden meist an der Tunnelauskleidung befestigt. Diese Systeme werden auch in technischen Räumen, Luft- oder Wasseraufbereitungsanlagen und Sicherheitstunneln eingesetzt.
Das Material der Befestigungssysteme variiert je nach Umgebung, in der sie installiert sind, und den gesetzlichen Anforderungen im Bereich der Korrosion. Sie sind in verzinktem, feuerverzinktem Stahl und Edelstahl A4 erhältlich.
ANFORDERUNGEN AN VERANKERUNGEN VON KABEL- UND ROHRSYSTEMEN
Grundsätzlich ist das Befestigungsmittel in Abhängigkeit von der Art der Einwirkung als auch von der Nutzungsdauer zu wählen. Es ergeben sich hieraus folgende Anforderungen:
- Zugelassenes System (ETA)
- Bemessungssoftware inkl. Dokumentation
- Brandbeanspruchung - Projektspezifische Brandlastkurve
- Erdbeben
- Schock
- Schnelles und sicheres Setzen
- Rückbau des Verankerungselements möglich / Wiederverwendbarkeit
- Besondere Anforderung bei der Installation (staubfrei, Bohrverfahren)
- Je nach nationalen Gegebenheiten wird feuerverzinkt, A4 oder HCR gefordert.
- Bohrlochversiegelung
- Flexibilität des Systems
Bemessung / Normative Regelungen
- Bemessung für statische und quasi-statische Belastung nach EN 1992-4
- Bemessung für Ermüdungsbeanspruchung nach EN 1992-4 (Annex D) oder EOTA TR061
- Bemessung für Erdbebenbeanspruchung nach EN 1992-4
- Qualifizierung nach EAD 330232-00-0601 (mechanische Dübel)
- Qualifizierung nach EAD 330499-00-0601 (chemische Dübel)
- Qualifizierung nach EAD 330250-00-0601 (Ermüdungsbeanspruchung)
- Brandkurven unterschiedlich in verschiedenen nationalen Standards (ISO 834, HCM, RWS, ZTV-ING)
- Schockbeanspruchung nach BZS Prüfrichtlinie
Das optimale Verankerungselement für Kabel- und Rohrbefestigungen

HVU TZ + HAS-RTZ oder HAS-HCR-TZ
- ETA-98/0001
- Bemessungssoftware Profis Engineering inkl. Dokumentation
- Brandlastkurven: ISO 834 und ZTV-ING
- Erdbeben für Kategorien C1 und C2
- Prüfbericht für Schockbeanspruchung nach BZS Richtlinie
- Sicheres Setzen mit Hilti SafeSet Technologie
- Rückbau des Verankerungselements nicht möglich
- Geeignet für hammer- und diamantgebohrte Löcher (z. B. mit den Diamantkernbohrgeräten DD-30W und DD EC-1)
- Material A4 und HCR (1.4529) verfügbar
- Bohrlochversiegelung nicht möglich

HVU2+ HAS-U A4
- ETA-16/0515
- Bemessungssoftware Profis Engineering inkl. Dokumentation
- Brandlastkurven: ISO 834 und ZTV-ING
- Erdbeben für Kategorie C1 und C2
- Schnelles Setzen ohne Injektionssysteme
- Geeignet für hammer- und diamantgebohrte Löcher (z. B. mit den Diamantkernbohrgeräten DD-30W und DD EC-1)
- Material A4 und HCR (1.4529) verfügbar

HY200-A + HAS-U A4 oder HIT-Z
- ETA-11/0493, ETA-12/0006, ETA-11/0492
- Bemessungssoftware Profis Engineering inkl. Dokumentation
- Brandlastkurven: ISO 834 und ZTV-ING
- Erdbeben für Kategorien C1 und C2
- Prüfbericht für Schockbeanspruchung nach BZS Richtlinie
- Sicheres Setzen mit Hilti SafeSet Technologie
- Rückbau des Verankerungselements nicht möglich
- Geeignet für hammer- und diamantgebohrte Löcher (z. B. mit den Diamantkernbohrgeräten DD-30W und DD EC-1), Automatische Bohrlochreinigung mit den Hohlbohrern TE-CD und TE-YD in Kombination mit Hilti Staubabsaugern, in Verbindung mit der Ankerstange HIT-Z keine Bohrlochreinigung mehr erforderlich
- Material A4 und HCR (1.4529) verfügbar
- Bohrlochversiegelung möglich

HST3-R
- ETA-98/0001
- Bemessungssoftware Profis Engineering inkl. Dokumentation
- Brandlastkurven: ISO 834 und ZTV-ING
- Erdbeben für Kategorien C1 und C2
- Prüfbericht für Schockbeanspruchung nach BZS Richtlinie
- Schnelles Setzen mit AT tool, Sicheres Setzen mit Hilti SafeSet Technologie
- Rückbau des Verankerungselements nicht möglich
- Geeignet für hammer- und diamantgebohrte Löcher (z. B. mit den Diamantkernbohrgeräten DD-30W und DD EC-1)
- Material A4 und HCR (1.4529) verfügbar
- Bohrlochversiegelung nicht möglich

HUS2-H
- ETA-08/0307
- Bemessungssoftware Profis Engineering inkl. Dokumentation
- Brandlastkurve: ISO 834 und ZTV-ING
- Technische Beurteilung für Ermüdungsbeanspruchung entsprechend technischer Daten nicht möglich
- Erdbeben für Kategorie C1
- nicht für Schockbeanspruchung getestet
- Schnelles Setzen mit Hilti Schlagschrauber
- Demontage der Wandverkleidung möglich
- Rückbau des Verankerungselements möglich
- Geeignet für hammer- und diamantgebohrte Löcher (z. B. mit den Diamantkernbohrgeräten DD-30W und DD EC-1)
- Material A4 verfügbar
- Bohrlochversiegelung nicht möglich
Installationssysteme

MQ Installationssysteme
- Bemessungssoftware Profis Installation inkl. Dokumentation
- Brand- und Schock-Bemessung möglich mit ingenieurstechnischer Beurteilung durch Hilti
- Seismik - ingenieurstechnische Beurteilung durch Hilti möglich
- Wiederverwendbarkeit
- Verfügbar in galvanisch verzinkt, feuerverzinkt sowie A2 / A4
- Ideal für Sicherheitsstollen, technische Räume und Zentralen.
- Fixpunkte und Gleitpunkte verfügbar zur Verformungskontrolle von Rohrleitungen
- Flexibilität bei Montage und Planung
- Vorfabrikation möglich
- Kein Schweissen

MI Installationssysteme
- CE marking mit EN 1090 bis EXC2
- Bemessungssoftware Profis Installation inkl. Dokumentation
- Seismik - ingenieurstechnische Beurteilung durch Hilti möglich
- Brand- und Schock-Bemessung möglich mit ingenieurstechnischer Beurteilung durch Hilti
- Wiederverwendbarkeit
- Feuerverzinkt EN ISO 1461
- Hohe Lasten
- Flexibilität bei Montage und Planung
- Vorfabrikation möglich
- Kein Schweissen
Bohren

TE-CD (SDS PLUS)
Hammerbohrer der höchsten Leistungsklasse für nahezu staubfreies Bohren
Reinigen der Bohrungen

VC 40 - UM
Universalsauger mit automatischer Filterreinigung zum Trockensaugen und gelegentlichen Nasssaugen

HIT-DL 14 – 55 + HIT-RB 14 - 55
Ausblaspumpe und Reinigungsbürste

HDE 500-A22 + HIT-VL 11 + HIT-SZ 14 – 55
Akku-Auspressgerät (22V) mit Injektionsverlängerung und Stauzapfen
Setzen des Dübels

SI-AT-A22
Adaptives Drehmomentmodul für den SIW 6AT-A22 für Verankern und Verschrauben gemäss Zulassungen