- Home
- Engineering
- Anwendungen im Tunnelbau
- Light and signalling
BEFESTIGUNG VON LICHT UND SIGNALISATION
Allgemeine Regelungen und Anforderungen

Die CIE-Anleitung (CIE 88-1990) besagt, dass die in einem Tunnel erforderliche Lichtmenge von der Lichtstärke ausserhalb und innerhalb des Tunnels abhängt. Bei der Planung der Beleuchtung eines Tunnel gibt es 5 Schlüsselbereiche zu berücksichtigen: Zugangszone, Schwellenzone, Übergangszone, Innenzone und Ausgangszone.
Anforderungen an Verankerungen von Licht und Signalisation
Grundsätzlich ist in Abhängigkeit der Art der Einwirkung als auch der Nutzungsdauer das Befestigungsmittel zu wählen. Nach unserer Erfahrung ergeben sich folgende Anforderungen:
- Zugelassenes System (ETA)
- Bemessungssoftware und Dokumentation notwendig
- Brandbeanspruchung - Projektspezifische Brandlastkurve
- Ermüdung
- Erdbeben
- Schock
- Schnelles und sicheres Setzen
- Rückbau des Verankerungselements möglich / Wiederverwendbarkeit
- Besondere Anforderung bei der Installation (staubfrei, Bohrverfahren)
- Je nach nationalen Gegebenheiten wird A4 oder HCR gefordert.
- Bohrlochversiegelung
Bemessung / Normative Regelungen
- Bemessung für statische und quasi-statische Belastung nach EN 1992-4
- Bemessung für Ermüdungsbeanspruchung nach EN 1992-4 (Annex D) oder EOTA TR061
- Bemessung für Erdbebenbeanspruchung nach EN1992-4
- Qualifizierung nach EAD 330232-00-0601 (mechanische Dübel)
- Qualifizierung nach EAD 330499-00-0601 (chemische Dübel)
- Qualifizierung nach EAD 330250-00-0601 (Ermüdungsbeanspruchung)
- Brandkurven unterschiedlich in verschiedenen nationalen Standards (ISO 834, HCM, RWS, ZTV-ING)
- Schockbeanspruchung nach BZS Prüfrichtlinie
Das optimale Verankerungselement für Befestigungen von Licht und Signalisation

HST3-R
- ETA-98/0001
- Bemessungssoftware Profis Engineering inkl. Dokumentation
- Brandlastkurven: ISO 834 und ZTV-ING
- Erdbeben für Kategorien C1 und C2
- Prüfbericht für Schockbeanspruchung nach BZS Richtlinie
- Schnelles Setzen mit AT Modul, Sicheres Setzen mit Hilti SafeSet Technologie
- Rückbau des Verankerungselements nicht möglich
- Geeignet für hammer- und diamantgebohrte Löcher (z. B. mit den Diamantkernbohrgeräten DD-30W und DD EC-1)
- Material A4 und HCR (1.4529) verfügbar
- Bohrlochversiegelung nicht möglich

HSL3-R + Verfüllscheibe
- ETA-02/0042
- Bemessungssoftware Profis Engineering inkl. Dokumentation
- Brandlastkurve: ISO 834 tech. Beurteilung für Ermüdungsbeanspruchung entsprechend technischer Daten möglich
- Erdbeben für Kategorien C1 und C2
- Prüfbericht für Schockbeanspruchung nach BZS Richtlinie
- Zusammendrückbares Element verhindert, dass sich der Anker im Loch mitdreht und gewährleistet so eine sichere Klemmung des befestigten Bauteils
- Demontage der Wandverkleidung möglich mit HSL-3G-R
- Rückbau des Verankerungselements nur bei M20 möglich
- Geeignet für hammer- und diamantgebohrte Löcher (z. B. mit den Diamantkernbohrgeräten DD-30W und DD EC-1)
- Material A4 verfügbar
- Bohrlochversiegelung nicht möglich

HVU2+ HAS-U A4
- ETA-16/0515
- Bemessungssoftware Profis Engineering inkl. Dokumentation
- Brandlastkurven: ISO 834 und ZTV-ING
- Erdbeben für Kategorie C1 und C2
- Schnelles Setzen ohne Injektionssysteme
- Geeignet für hammer- und diamantgebohrte Löcher (z. B. mit den Diamantkernbohrgeräten DD-30W und DD EC-1)
- Material A4 und HCR (1.4529) verfügbar

HVU-TZ + HAS-TZ + Verfüllscheibe
- ETA-03/0032
- Bemessungssoftware Profis Engineering inkl. Dokumentation
- Brandlastkurve: ISO 834 und ZTV-ING
- ABZ/abG für Ermüdungsbeanspruchung
- Erdbeben für Kategorie C1
- Prüfbericht für Schockbeanspruchung nach BZS Richtlinie
- Sicheres Setzen mit Hilti SafeSet Technologie, Strapazierfähige und robuste weiche Folienpatronen unter Baustellenbedingungen, daher kein Bruchrisiko wie bei Glaspatronen, durchschnittliche Aushärtezeit bei 20°C: 30min
- Demontage der Wandverkleidung möglich
- Rückbau des Verankerungselements nicht möglich
- Geeignet für hammergebohrte Löcher
- Material A4 und HCR verfügbar
- Bohrlochversiegelung möglich

MQ Installationssysteme
- Bemessungssoftware Profis Engineering inkl. Dokumentation
- Brand- und Schock-Bemessung möglich mit ingenieurstechnischer Beurteilung durch Hilti
- Seismik - ingenieurstechnische Beurteilung durch Hilti möglich
- Wiederverwendbarkeit
- Verfügbar in galvanisch verzinkt, feuerverzinkt sowie A2 / A4
- Ideal für Sicherheitsstollen, technische Räume und Zentralen.
- Fixpunkte und Gleitpunkte verfügbar zur Verformungskontrolle von Rohrleitungen
- Flexibilität bei Montage und Planung
- Vorfabrikation möglich
- Kein Schweissen
Bohren

TE-CD (SDS PLUS)
Hammerbohrer der höchsten Leistungsklasse für nahezu staubfreies Bohren
Reinigen der Bohrungen

VC 40 - UM
Universalsauger mit automatischer Filterreinigung zum Trockensaugen und gelegentlichen Nasssaugen
Setzen des Dübels

SI-AT-A22
Adaptives Drehmomentmodul für den SIW 6AT-A22 für Verankern und Verschrauben gemäss Zulassungen

TE-C HVU2
Setzwerkzeug für Ankerstangen mit Sechskantköpfen zur Verwendung mit Folienpatronen