- Home
- Engineering
- Anwendungen im Tunnelbau
- Temporary cables and pipes
Temporäre Kabel- und Rohrbefestigungen
Allgemeine Regelungen und Anforderungen

- Hoch- und Niederspannungskabel, Wasser- und Druckluftleitungen, die für die Tunnelarbeiten benötigt werden, müssen vorübergehend an den Tunnelwänden befestigt werden. Insbesondere in langen Tunneln sowie Tunneln, die mit TBM-Vortrieb erstellt werden, ist die vorübergehende Installation in der Regel sehr umfangreich.
- In der Regel werden spezielle Halterungen mit mehreren Haken verwendet.
Anforderungen an Verankerungen von Temporäre Kabel- und Rohrbefestigungen
- Zugelassenes System (ETA)
- Bemessungssoftware und Dokumentation notwendig
- Aufgrund der zeitlich begrenzten Verwendung kann in der Regel auf ein verzinktes Befestigungsmittel zurückgegriffen werden. Bestimmte Anforderungen liegen in der Regel für diese Anwendung hinsichtlich der Befestigungsmittel nicht vor.
- Zur Vermeidung von Rostfahnen kann A4 gefordert werden
- Schnelles und sicheres Setzen
- Besondere Anforderung bei der Installation (staubfrei, Bohrverfahren)
- Bohrlochversiegelung
Bemessung / Normative Regelungen
- Bemessung für statische und quasi-statische Belastung nach EN 1992-4 möglich, aber in der Regel für temporäre Befestigungen nicht gefordert.
Das optimale Verankerungselement für temporäre Kabel- und Rohrbefestigungen

HUS4-H 6/8/10
- ETA-18/1160
- Bemessungssoftware Profis Engineering inkl. Dokumentation
- Justierbare Schraube, schnelles Setzen mit Schlagschrauber, sofortige Belastung
- Geeignet für hammergebohrte Löcher
- A4 als HUS-HR verfügbar, HUS3 mit Multilayer Coating verfügbar (HUS HF)
- Bohrlochversiegelung nicht möglich

HSA-R (M16, M20)
- ETA-11/0374 (nur ungerissener Beton)
- Bemessungssoftware Profis Engineering inkl. Dokumentation
- Schnelles Setzen mit AT tool, Hilti SafeSet Technologie
- Geeignet für hammer- und diamantgebohrte Löcher (z. B. mit den Diamantkernbohrgeräten DD-30W und DD EC-1)
- Material A2, A4 und verzinkt verfügbar
- Bohrlochversiegelung nicht

HVU2+ HAS-U A4
- ETA-16/0515
- Bemessungssoftware Profis Engineering inkl. Dokumentation
- Brandlastkurven: ISO 834 und ZTV-ING
- Erdbeben für Kategorie C1 und C2
- Schnelles Setzen ohne Injektionssysteme
- Geeignet für hammer- und diamantgebohrte Löcher (z. B. mit den Diamantkernbohrgeräten DD-30W und DD EC-1)
- Material A4, verzinkt und HCR (1.4529) verfügbar
Installationssysteme

MQ Installationssysteme
- Bemessungssoftware Profis Installation inkl. Dokumentation
- Brand- und Schock-Bemessung möglich mit ingenieurstechnischer Beurteilung durch Hilti
- Seismik - ingenieurstechnische Beurteilung durch Hilti möglich
- Wiederverwendbarkeit
- Verfügbar in galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, A2 / A4
- Ideal für Sicherheitstollen, technische Räume und Zentralen.
- Fixpunkte und Gleitpunkte verfügbar zur Verformungskontrolle von Rohrleitungen
- Flexibilität bei Montage und Planung
- Vorfabrikation möglich
- Kein Schweissen

MI Installationssysteme
- CE marking mit EN 1090 bis EXC2
- Bemessungssoftware Profis Installation inkl. Dokumentation
- Seismik - ingenieurstechnische Beurteilung durch Hilti möglich
- Brand- und Schock-Bemessung möglich mit ingenieurstechnischer Beurteilung durch Hilti
- Wiederverwendbarkeit
- Feuerverzinkt EN ISO 1461
- Hohe Lasten
- Flexibilität bei Montage und Planung
- Vorfabrikation möglich
- Kein Schweissen
Bohren und Aufrauen

TE 60 – A36
SDS Max Akku-Kombihammer mit Aktiver Vibrationsreduktion (AVR) und elektronischer Schnellabschaltung ATC (Active Torque Control) für schwere Bohr- und Meißelarbeiten in Beton

TE-CD (SDS PLUS)
Hammerbohrer der höchsten Leistungsklasse für nahezu staubfreies Bohren
Reinigen der Bohrungen

VC 40 - UM
Universalsauger mit automatischer Filterreinigung zum Trockensaugen und gelegentlichen Nasssaugen
Setzen des Dübels

TE-C HVU2
Setzwerkzeug für Ankerstangen mit Sechskantköpfen zur Verwendung mit Folienpatronen