- Home
- Engineering
- Anwendungen im Tunnelbau
- Wall panelling
Befestigung von Wandverkleidungen
Allgemeine Anforderungen

Wandverkleidungen werden verwendet, um die Tunnelreinigung zu vereinfachen, Geräusche zu reduzieren, die Belüftung und den Luftstrom zu verbessern und Kabel sowie Rohre zu verbergen. Die Verkleidung bietet Planern zusätzlich die Möglichkeit, dem Tunnel mit minimalem zusätzlichem Aufwand einen ästhetischen Mehrwert zu verleihen.
Anforderungen an Verankerungen von Wandverkleidungen
Grundsätzlich ist das Befestigungsmittel in Abhängigkeit von der Art der Einwirkung als auch von der Nutzungsdauer zu wählen. Es ergeben sich hierdurch folgende Anforderungen:
- Zugelassenes System (ETA)
- Bemessungssoftware inkl. Dokumentation
- Brandbeanspruchung - Projektspezifische Brandlastkurve
- Ermüdung
- Erdbeben
- Schock
- Schnelles und sicheres Setzen
- Möglichkeit zur Demontage der Wandverkleidung erforderlich
- Rückbau des Verankerungselements möglich / Wiederverwendbarkeit
- Besondere Anforderung bei der Installation (staubfrei, Bohrverfahren)
- Je nach nationalen Gegebenheiten wird A4 oder HCR gefordert.
- Bohrlochversiegelung
Bemessung / Normative Regelungen
- Bemessung für statische und quasi-statische Belastung nach EN 1992-4
- Bemessung für Ermüdungsbeanspruchung nach EN 1992-4 (Annex D) oder EOTA TR061
- Bemessung für Erdbebenbeanspruchung nach EN 1992-4
- Qualifizierung nach EAD 330232-00-0601 (mechanische Dübel)
- Qualifizierung nach EAD 330499-00-0601 (chemische Dübel)
- Qualifizierung nach EAD 330250-00-0601 (Ermüdungsbeanspruchung)
- Brandkurven unterschiedlich in verschiedenen nationalen Standards (ISO 834, HCM, RWS, ZTV-ING)
- Schockbeanspruchung nach BZS Prüfrichtlinie
Das optimale Verankerungselement für Wandverkleidungen

HST3-R
- ETA-98/0001
- Bemessungssoftware Profis Engineering inkl. Dokumentation
- Brandlastkurven: ISO 834 und ZTV-ING
- Technische Beurteilung für Ermüdungsbeanspruchung entsprechend technische Daten möglich
- Erdbeben für Kategorien C1 und C2
- Prüfbericht für Schockbeanspruchung nach BZS Richtlinie
- Schnelles Setzen mit AT tool, Sicheres Setzen mit Hilti SafeSet Technologie
- Demontage der Wandverkleidung möglich
- Rückbau des Verankerungselements nicht möglich
- Geeignet für hammer- und diamantgebohrte Löcher (z. B. mit den Diamantkernbohrgeräten DD-30W und DD EC-1)
- Material A4 und HCR verfügbar
- Bohrlochversiegelung nicht möglich

HVU2 + HAS-U A4
- ETA-16/0515 (M8-M20), ETA-18/0185 (M24-M23), ETA-18/0184 (M10-M30 für Erdbeben)
- Bemessungssoftware Profis Engineering inkl. Dokumentation
- Brandlastkurve: ISO 834 und ZTV-ING
- Technische Beurteilung für Ermüdungsbeanspruchung entsprechend technischer Daten nicht möglich
- Erdbeben für Kategorien C1 und C2
- Nicht für Schockbeanspruchung getestet
- Sicheres Setzen mit Hilti SafeSet Technologie, Strapazierfähige und robuste weiche Folienpatronen unter Baustellenbedingungen, daher kein Bruchrisiko wie bei Glaspatronen, durchschnittliche Aushärtezeit bei 20°C: 5min
- Demontage der Wandverkleidung möglich
- Rückbau des Verankerungselements nicht möglich
- Geeignet für hammer- und diamantgebohrte Löcher (z. B. mit den Diamantkernbohrgeräten DD-30W und DD EC-1)
- Material A4 und HCR verfügbar
- Bohrlochversiegelung möglich

HVU-TZ + HAS-TZ + Verfüllscheibe
- ETA-03/0032
- Bemessungssoftware Profis Engineering inkl. Dokumentation
- Brandlastkurve: ISO 834 und ZTV-ING
- ABZ/abG für Ermüdungsbeanspruchung
- Erdbeben für Kategorie C1
- Prüfbericht für Schockbeanspruchung nach BZS Richtlinie
- Sicheres Setzen mit Hilti SafeSet Technologie, Strapazierfähige und robuste weiche Folienpatronen unter Baustellenbedingungen, daher kein Bruchrisiko wie bei Glaspatronen, durchschnittliche Aushärtezeit bei 20°C: 30min
- Demontage der Wandverkleidung möglich
- Rückbau des Verankerungselements nicht möglich
- Geeignet für hammergebohrte Löcher
- Material A4 und HCR verfügbar
- Bohrlochversiegelung möglich

HSC-AR
- ETA-02/0027
- Bemessungssoftware Profis Engineering inkl. Dokumentation
- Geringe Setztiefe
- Automatischer Hinterschnitt
- Brandschutzprüfbericht IBMB Braunschweig & Warringtonfire
- Material A4 verfügbar
- Bohrlochversiegelung nicht möglich

HSL3-R + Verfüllscheibe
- ETA-02/0042
- Bemessungssoftware Profis Engineering inkl. Dokumentation
- Brandlastkurve: ISO 834 tech. Beurteilung für Ermüdungsbeanspruchung entsprechend technischer Daten möglich
- Erdbeben für Kategorien C1 und C2
- Prüfbericht für Schockbeanspruchung nach BZS Richtlinie
- Zusammendrückbares Element verhindert, dass sich der Anker im Loch mitdreht und gewährleistet so eine sichere Klemmung des befestigten Bauteils
- Demontage der Wandverkleidung möglich mit HSL-3G-R
- Rückbau des Verankerungselements nur bei M20 möglich
- Geeignet für hammer- und diamantgebohrte Löcher (z. B. mit den Diamantkernbohrgeräten DD-30W und DD EC-1)
- Material A4 verfügbar
- Bohrlochversiegelung nicht möglich

HUS2-H
- ETA-08/0307
- Profis Engineering inkl. Dokumentation
- Brandlastkurve: ISO 834 und ZTV-ING
- Technische Beurteilung für Ermüdungsbeanspruchung entsprechend technischer Daten nicht möglich
- Erdbeben für Kategorie C1
- Nicht für Schockbeanspruchung getestet
- Schnelles Setzen mit Hilti Schlagschrauber
- Demontage der Wandverkleidung möglich
- Rückbau des Verankerungselements möglich
- Geeignet für hammer- und diamantgebohrte Löcher (z. B. mit den Diamantkernbohrgeräten DD-30W und DD EC-1)
- Material A4 verfügbar
- Bohrlochversiegelung nicht möglich
MQ Instalationssysteme

- Bemessungssoftware Profis Installation inkl. Dokumentation
- Brand- und Schock Bemessung möglich mit ingenieurstechnischer Beurteilung durch Hilti
- Seismik - ingenieurstechnische Beurteilung durch Hilti möglich
- Wiederverwendbarkeit
- Verfügbar in galvanisch verzinktem Stahl, feuerverzinkt sowie A2 / A4
- Flexibilität bei Montage und Planung
- Vorfabrikation möglich
- Kein Schweissen
Bohren

TE-CD (SDS PLUS)
Hammerbohrer der höchsten Leistungsklasse für nahezu staubfreies Bohren
Reinigen der Bohrungen

VC 40 - UM
Universalsauger mit automatischer Filterreinigung zum Trockensaugen und gelegentlichen Nasssaugen
Setzen des Dübels

SI-AT-A22
Adaptives Drehmomentmodul für den SIW 6AT-A22 für Verankern und Verschrauben gemäss Zulassungen

TE-C HVU2 M8-M16
Setzwerkzeug für Ankerstangen mit Sechskantköpfen zur Verwendung mit Folienpatronen