BAUWERKSPRÜFUNG IM EAGLE HOUSE IM ZENTRUM VON LONDON
Hilti im Einsatz: Bewehrungen aufspüren in 18.000 qm Stahlbeton
Die Herausforderung

Das Eagle House im Londoner Stadtteil Shoreditch ist zu einem eindrucksvollen Beispiel für eine geglückte Symbiose aus moderner Hochhausarchitektur und der Wiederbelebung von Bestandsgebäuden aus der Epoche des Art Deco geworden: Nach Sanierung und Neubau des um einen Innenhof gruppierten Gebäudeareals bietet das Eagle House heute Platz für 276 Wohneinheiten, über 6.000 qm Büro- und Gewerbeflächen und mehr als 30 Parkbereiche.
Für die Sanierung des Gebäudebestands aus den 1930er Jahren musste Projektentwickler Mount Anvil genau wissen, wie die bestehenden Betonkonstruktionen aufgebaut sind. Entscheidend war deshalb die Prüfung des Stahlbetons auf Bewehrungen, der Vorspannung in Bodenplatten, Laibungen und Decken. Und das über eine Betonfläche von mehr als 18.000 qm hinweg.