- Home
- Engineering
- Lösungen für Ingenieure
- Baulicher Brandschutz von Hilti
- Kundenprojekt Schule Leipzig
Schule in Leipzig-Thonberg, Deutschland
Rohrabschottungen in einem modularen Holzgebäude

Die Schule befindet sich am Barnet-Licht-Platz in Leipzig-Thonberg, südöstlich des Stadtzentrums. Hier entstand ein Schulgebäude für insgesamt 672 Schüler, das durch die Stadt Leipzig verwaltet wird. Die Konstruktion besteht aus Raummodulen in Holzmassivbauweise (Brettsperrholz). Der gläserne Eingang besteht aus einer Holz Pfosten-Riegel Fassade.
Herausforderung
Als Schulgebäude fällt das Gebäude nach Musterbauordnung unter die Sonderbauten. Der geforderte Feuerwiderstand von 60 Min. konnte in einer reinen Holzbauweise erreicht werden. Typisch für die modulare Bauweise waren komplett vorgefertigte Raummodule aus dem Werk von Kaufmann Bausysteme GmbH. Diese Raummodule konnten aufgrund des geringen Eigengewichtes mit dünnen Brettsperrholzstärken ausgeführt werden.
Für den Planer war es herausfordernd, eine geeignete Abschottungslösung für brennbare Abwasserrohre in diesen Brettsperrholzdecken zu finden. Nach der Montage der Raummodule erschwerte die Zugänglichkeit zum Steigschacht die konforme Abschottung auf der Baustelle.
Unsere Lösung
Um konforme Lösungen anzubieten, führte Hilti Tests mit branchenführenden Herstellern von Holzelementen durch. In Brettsperrholzelementen unterschiedlicher Wand- und Deckenstärke wurde eine Vielzahl von Hilti Abschottungsprodukten an akkreditierten Prüfinstituten auf ihren Feuerwiderstand geprüft. Mit den vorliegenden Testergebnissen konnte das Planungsbüro als auch der Brandschutzsachverständige von der Lösung überzeugt werden. Der Errichter konnte eine nicht-wesentliche Abweichung zum Anwendbarkeitsnachweis bestätigen.
Die enge Einbausituation im Steigschacht konnte mit der Hilti Brandschutzmanschette-Endlos CFS-C EL gelöst werden. Aufgrund der Flexibilität der Manschette war eine nachträgliche Installation trotz erschwerter Zugänglichkeit möglich. Die geringe Aufbauhöhe der Manschette erleichterte die Installation.
Matthias Wolf
Projektleiter Kaufmann Bausysteme GmbH
Zugehörige Produkte
-
CFS-C EL Endlos-Brandschutzmanschette
Flexible Lösung für brennbare Abwasserrohre und Dachentwässerung
Mehr zeigen