Installationssystem für Schwerlast
Hilti MI und MIQ - zwei starke Montagelösungen für Ihr Projekt
![Hilti MIQ modular support system for heavy duty applications](/content/hilti/E3/CH/de/engineering/design-center/modular-support-systems/typical-applications/piping-solutions1/mi_miq-system/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1481315759068.jpg)
![Hilti MI modular support system for heavy duty applications](/content/hilti/E3/CH/de/engineering/design-center/modular-support-systems/typical-applications/piping-solutions1/mi_miq-system/_jcr_content/mainSection/mainColumn/two_image_text_col/left/image.img.1920.medium.jpg/1481315758047.jpg)
Hilti MI - Stabilität mit System
Unser Modulsystem, das auch schwergewichtige Lasten zuverlässig trägt: Mit Hilti MI setzen Sie Projekte im Sekundärstahlbau einfach und schnell um. Das Ergebnis ist hochgradig stabil.
Die MI Komponenten ermöglichen den passgenauen Aufbau unterschiedlichster Strukturen mit einer Spannweite von bis zu 6 Metern.
Mit Hilti MI installieren Sie schwere Rohrtrassen und Lüftungsanlagen ebenso sicher wie 3D-Rahmen oder Deckenraster für Technikräume und Industrie.
![Hilti MIQ modular support system for heavy duty applications](/content/hilti/E3/CH/de/engineering/design-center/modular-support-systems/typical-applications/piping-solutions1/mi_miq-system/_jcr_content/mainSection/mainColumn/two_image_text_col/right/image.img.1920.medium.jpg/1702623548449.jpg)
Hilti MIQ - das System für jede Last
Hilti MIQ ist das erste Schwerlastsystem mit der Flexibilität eines Standard Schienensystems. Das Einzigartige dabei: In die Schwerlastträger ist eine durchgehende 41mm Befestigungsnut integriert.
Hilti MIQ kombiniert die Stabilität unseres bewährten MI Systems mit der Flexibilität unseres marktführenden MQ Schienensystems für mittlere bis schwere Lasten.
Ihr Vorteil: Mit einem durchgängigen System lösen Sie Installationsaufgaben für leichte, mittlere und für schwere Lasten.
UNSER TECHNIKVORSPRUNG - IHR VORTEIL
![Hilti MI-90 modular support system for heavy duty applications](/content/hilti/E3/CH/de/engineering/design-center/modular-support-systems/typical-applications/piping-solutions1/mi_miq-system/_jcr_content/mainSection/mainColumn/two_image_text_col_1828690879/left/image.img.1920.medium.jpg/1481315758346.jpg)
Hilti MI - bewährt stark
- MI Profile sind rundum geschlossen. Das sichert eine hohe Widerstandsfähigkeit und Verwindungssteifigkeit.
- Die Bohrungen auf dem Trägerkanal ermöglichen Ihnen eine präzise und schnelle Montage der Komponenten - auch gleichzeitig auf allen vier Seiten.
- Alle Teile sind feuerverzinkt und so für Einsätze im Innen- wie Außenbereich geeignet.
- Die Komponenten werden passgenau gesteckt und geschraubt. Schweißarbeiten entfallen vollständig.
- Hilti MI lässt sich mit dem Hilti MQ Schienensystem kombinieren. Sie installieren so auch kleinteiligere Rohr- und Trassensysteme problemlos auf der MI Grundstruktur.
![Hilti MIQ modular support system for heavy duty applications](/content/hilti/E3/CH/de/engineering/design-center/modular-support-systems/typical-applications/piping-solutions1/mi_miq-system/_jcr_content/mainSection/mainColumn/two_image_text_col_1828690879/right/image.img.1920.medium.jpg/1481315758451.jpg)
Hilti MIQ - innovativ flexibel
- Das geschlossene Profil der 90x90x2.5 mm Träger gibt Ihrer Struktur die erforderliche Stabilität.
- Mit dem integrierten Hilti MQ 41 Profil auf zwei gegenüberliegenden Seiten montieren Sie Anbindungen für leichte und mittlere Lasten ohne zusätzliche Adapter.
- Mit der direkten Kombination von Hilti MIQ und Hilti MQ setzen Sie Rohr-, Lüftungs- und Elektroinstallationen von der Basisstruktur bis zur Einzelbefestigung mit einem durchgängigen System um.
- Alle Komponenten sind aus feuerverzinktem Stahl und deshalb auch für korrosionsgefährdete Anwendungen geeignet.