THERMISCHE BEWEGUNG - DIE URSACHE
Das physikalische Prinzip ist offensichtlich: Mit zunehmender Wärme dehnt sich das Rohr aus und bei Abkühlung zieht es sich wieder zusammen. Wie stark dieser Effekt ist hängt von den drei Schlüsselfaktoren ab:
- der Ausgangslänge des Rohrabschnitts
- dem Ausdehnungskoeffizienten des Rohrmaterials
- dem Temperaturunterschied zwischen Rohrmaterial und Umgebung
Die Länge des Rohrabschnitts und sein Ausdehnungskoeffizient sind schnell ermittelt. Die Temperaturdifferenz berechnet sich aus der Betriebstemperatur der Leitung und der vor Ort gegebenen Umgebungstemperatur. Typische Werte für Heizungsanlagen etwa sind eine Betriebstemperatur von etwa 70° C bei einer Umgebungstemperatur von rund 20° C.