PROFIS Engineering
Setzen Sie einen neuen Standard bei der Bemessung von nachträglichen Bewehrungsanschlüssen.
Mit Hilti PROFIS Engineering planen und bemessen Sie nachträgliche Bewehrungsanschlüsse einfach, richtlinienkonform und professionell.
SIE SPAREN ZEIT, REDUZIEREN KOSTEN UND FINDEN DIE BESTE LÖSUNG.

Regelkonform nach Eurocode
Bemessen Sie reguläre Übergreifungsstöße nach EN 1992-1-1 einfach, transparent und richtlinien-konform.

Effizient nach neuestem technischen Bericht TR069
Nachträglicher Bewehrungsan-schluss für biegesteife Ver-bindung gefordert und keine Übergreifungsbewehrung vorhanden? Kein Problem! Mit PROFIS Rebar bemessen Sie solche Anwendungen sicher nach TR069, vermeiden unnötiges Freilegen der Bewehrung und reduzieren sogar die nötige Einbindetiefe.

Progressiv mit der Hilti Methode
Sie finden weder nach EN 1992-1-1 noch nach EOTA TR069 eine Lösung? Bei der HIT Rebar Methode profitieren sie von jahrelangen, ingenieurstechnischen Erfahrungen und Tests. Hierbei wird davon ausgegangen, dass die Druckstrebe den Betonausbruch überdrückt. Somit bemessen Sie progressiv aber sicher bei biegesteifen Verbindungen ohne Übergreifungsstoß als auch bei Übergreifungsstößen mit Endauf-biegungen der Bestandsbewehrung
IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Planen Sie klassische Bewehrungsan-schlüsse die als Übergreifung ausgeführt werden ganz einfach nach EN 1992-1-1 und bemessen Sie verschiedenste Anwendungen unter Brand- oder Ermüdungslasten.

Erstellen Sie einfach und schnell detaillierte technische Berichte zu Ihren Entwürfen inklusive aller erforderlichen Angaben zu ETAs, Produktdaten und Vermerken zu der Bemessungsmethode.

Optimieren Sie den Vorgang auf der Baustelle : Planen Sie nachträgliche Bewehrungs-anschlüsse für biegesteife Verbindungen nach TR069, die nicht als Übergreifung ausgeführt werden müssen unter Berücksichtigung eines verbesserten Verbund/Spaltverhaltens gegen-über den Regelungen in EN 1992-1-1. Berücksichtigen Sie bereits bei der Planung verschiedenste Bohrmethoden und optimieren Sie ihr Ergebnis durch Hiltis umfassende Systemlösungen für nachträgliche Beton -Beton Anwendungen.

Profitieren Sie von den integrierten Hinweisen und Tipps in der Software, die Sie bei der Lösungsfindung unterstützen. Finden Sie die Ausschreibungstexte direkt in der Software oder nutzen Sie die Verlinkung zu Ausschreiben.de.
JETZT NEU IN PROFIS REBAR: WEISEN SIE DIE QUERKRAFT ÜBER DIE RAUIGKEIT DER FUGE NACH

Einer der wichtigsten Grundsätze der Rebar Bemessung ist, dass Querkräfte über den Betonquerschnitt und nicht über die nachträglichen Bewehrungseisen übertragen werden.
Um die Situation wirklichkeitsnah abzubilden berechnet PROFIS Rebar den Nachweis der Verbindungsfuge gemäß dem modifizierten Bemessungsansatz des deutschen nationalen Anhangs - DIN EN 1992-1-1 NA 2011-06 NCI zu 6.5.2
WEBINARE
-
Biegesteife Bewehrungsanschlüsse nach EOTA TR069
Herausforderungen in der Planung nachträglicher, biegesteifer Stahlbetonverbindungen. Bemessung biegesteifer Beton-Beton-Verbindungen nach EOTA TR 069. Vorstellung der Bemessung mit der Software Profis Rebar anhand von aktuellen Beispielen aus der Praxis.