- Home
- PROFIS Anchor vs PROFIS Engineering

VORTEILE FÜR IHRE DÜBELBEMESSUNG

Stets nach den aktuellsten Normen
PROFIS Engineering Standard ist konform mit EN 1992-4. Die Norm konsolidiert, aktualisiert und ersetzt ältere technische Spezifikationen für die Bemessung von Befestigungen.

Bemessungszeit reduzieren
Mit PROFIS Engineering Premium werden Dübel- und Ankerplattenberechnungen kombiniert, um die gesamte Bemessungszeit zu reduzieren.

Sicherheit erhöhen
PROFIS Engineering Premium reduziert Fehler und Nacharbeit durch
- automatische Lastübertragung
- gleichzeitige Verarbeitung mehrerer Lastkombinationen und
- Export in BIM/CAD-Formate

Zusammenarbeit vereinfachen
PROFIS Engineering Premium gewährt sofortigen Zugriff auf aktuelle Bemessungsdateien und Berichte mit
- einer gemeinsamen Projektstruktur und
- auf einer geteilten Plattform
Warum Sie auf PROFIS Engineering upgraden sollten
PROFIS Engineering | Standard | Premium | PROFIS Anchor |
---|---|---|---|
■ verfügbar □ nicht verfügbar | |||
Web/ Desktop | ■/ □ | ■/ □ | □/ ■ |
Einzelplatzlizenz/ Mehrplatzlizenz | ■/ □ | ■/ ■ | ■/ □ |
Normkonforme Dübel-Bemessung: Beton/ Mauerwerk/ Geländer | ■/ ■/ ■ | ■/ ■/ ■ | ■/ □/ ■ |
EN 1992-4 konform | ■ | ■ | ■ |
Vollständige Bemessung des Geländers | □ | ■ | □ |
Seismik/ Dynamik | ■/ ■ | ■/ ■ | ■/ □ |
Ankerplatten-Bemessung: starr/ wirklichkeitsnah/ Schweißnähte und Versteifungen | ■/ □/ □ | ■/ ■/ ■ | ■/ □/ □ |
Eingabe: Lastkombination/ Excel-Import | ■/ ■ | ■/ ■ | ■/ ■ |
Schnittstelle zu Statik-Software: Dlubal/ ETABS/ SAP2000/ Robot/ StaadPRO/ RISA | □/ □/ □/ □/ □/ □ | ■/ ■/ ■/ ■/ ■/ ■ | □/ □/ □/ □/ □/ □ |
Ausgabe: Artikelnummer/ BIM-/CAD-Export | ■/ □ | ■/ ■ | □/ □ |
Plugin für Modellierungssoftware: Tekla/ Revit | □/ □ | ■/ ■ | □/ □ |
Vereinfachung der Lösungsfindung durch Zusatzbewehrung/ Intelligenter Dübelselektor | ■/ ■ | ■/ ■ | □/ □ |
Wählen Sie Ihre passende Lizenz

PROFIS Engineering Standard
- Baut auf dem Funktionsumfang von PROFIS Anchor auf und mehr
- Kostenlos (0.- CHF)

PROFIS Engineering Premium: Einzelplatz-Lizenz
- Ideal für Einzelanwender (1 Benutzer)
- Nur ein personengebundener Anwenderzugang pro Lizenz
- 300.- CHF/Jahr

PROFIS Engineering Premium: Mehrfach-Lizenz
- Ideal für die Zusammenarbeit im Unternehmen
- Nur ein Premium Zugang pro Lizenz, alle anderen Nutzer haben automatisch Zugriff auf Standard Funktionalitäten
- 449.- CHF/Jahr