- Home
- Internationale Normen

Normen bilden die Basis für die Bemessung
Regelwerke sorgen für Sicherheit bei der Bemessung von Stahl-Beton-Verbindungen
Eine falsche Berechnung von Befestigungen oder eine fehlerhafte Montage auf der Baustelle können schwerwiegende Folgen haben. Wir bei Hilti verfügen über das notwendige Fachwissen, um Sie bei der Einhaltung der aktuellen Bemessungsvorschriften zu unterstützen.
Internationale Normen gewährleisten Sicherheit
In jedem Land gibt es nationale Normen für die Planung und Bemessung von Hoch- und Tiefbauprojekten. Diese Bemessungsnormen ermöglichen dem Tragwerksplaner den Entwurf qualitativ anspruchsvoller Konstruktionen und eine Überwachung auf Einhaltung der einschlägigen Vorschriften hinsichtlich Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Neues europäisches Regelwerk für tragende und nichttragende Anwendungen
Bei der Planung von Betonkonstruktionen in Europa richten sich Tragwerksplaner nach dem Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Hoch- und Ingenieurbauten aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton (EN 1992). Die Norm:
- Konsolidiert, aktualisiert und ersetzt ältere Bemessungsrichtlinien und technische Berichte (z. B. ETAG 001, EOTA TR029) für die Bemessung von Befestigungselementen
- Gilt für tragende und nichttragende Anwendungen in Beton
- Vereint alle Aspekte der Bemessung von Befestigungselementen in einer Norm
- Legt die Bemessungs- und Spezifikationsregeln für einbetonierte Befestigungselemente sowie nachträglich installierte mechanische Dübel, Verbundanker und Ankerschienen fest
- Wird in der Schweiz durch die SIA 179: Befestigungen in Beton und Mauerwerk ergänzt
Eurocode Whitepaper
-
Erfahren Sie mehr über das neue Regelwerk in unserem Whitepaper
Gewährleisten Sie die durchgehende Einhaltung internationaler Regelwerke

Unsere cloudbasierte Bemessungs-Software PROFIS Engineering ist stets auf dem neuesten Stand.
Sie hilft Ihnen dabei, schon bei der ersten Anwendung fehlerfreie Spezifikationen zu erstellen und ermöglicht eine vorschriftsmässige Bemessung nach den aktuellen Regelwerken.
Die Premium-Version von PROFIS Engineering kombiniert Dübel- und Ankerplattenberechnungen und trägt so zu einer Reduzierung der Gesamtbemessungszeit bei.