DX 6
Original-Bedienungsanleitung
Angaben zur Dokumentation
Zu dieser Dokumentation
- Lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Dokumentation durch. Dies ist Voraussetzung für sicheres Arbeiten und störungsfreie Handhabung.
- Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Dokumentation und auf dem Produkt.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer am Produkt auf und geben Sie es nur mit dieser Anleitung an andere Personen weiter.
Zeichenerklärung
Warnhinweise
Warnhinweise warnen vor Gefahren im Umgang mit dem Produkt. Folgende Signalwörter werden verwendet:Symbole in der Bedienungsanleitung
Folgende Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet:![]() |
Bedienungsanleitung beachten |
![]() |
Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen |
![]() |
Umgang mit wiederverwertbaren Materialien |
![]() |
Elektrogeräte und Akkus nicht in den Hausmüll werfen |
Symbole in Abbildungen
Folgende Symbole werden in Abbildungen verwendet:![]() |
Diese Zahlen verweisen auf die jeweilige Abbildung am Anfang dieser Bedienungsanleitung. |
![]() |
Die Nummerierung gibt eine Abfolge der Arbeitsschritte im Bild wieder und kann von den Arbeitsschritten im Text abweichen. |
![]() |
Positionsnummern werden in der Abbildung Übersicht verwendet und verweisen auf die Nummern der Legende im Abschnitt Produktübersicht . |
![]() |
Dieses Zeichen soll ihre besondere Aufmerksamkeit beim Umgang mit dem Produkt wecken. |
Produktabhängige Symbole
Symbole
Folgende Symbole werden zusätzlich verwendet:![]() |
Wenn auf dem Produkt vorhanden, wurde das Produkt von dieser Zertifizierungsstelle für den US-amerikanischen und kanadischen Markt nach den geltenden Normen zertifiziert. |
Gebotszeichen
Folgende Gebotszeichen werden am Produkt verwendet:![]() |
Achtung! Hinweise beachten. |
![]() |
Kopfschutz benutzen |
![]() |
Augenschutz benutzen |
![]() |
Gehörschutz benutzen |
Displayanzeigen
Folgende Displayanzeigen können angezeigt werden:![]() |
Dieses Symbol zeigt den Ladestand der Batterie an. Wenn die Batterie leer ist, erscheint das Wartungssymbol. |
![]() |
Das Wartungssymbol zeigt an, dass eine Wartung fällig ist. Es erscheint nach 5 Jahren, 30000 Setzungen oder wenn die Batterie leer ist. Unsere Empfehlung: Wenden Sie sich an ihren Hilti Service. |
![]() |
Der Setzzähler zeigt an, wann der nächste Geräteservice fällig ist. Ein Abschnitt steht dabei für 500 Setzungen. Insgesamt gibt es 5 Abschnitte, die für 2500 Setzungen stehen. |
![]() |
Dieses Symbol zeigt an, ob Bluetooth eingeschaltet ist. Wenn das Symbol nicht im Display angezeigt wird, ist Bluetooth ausgeschaltet. |
Konformitätserklärung

Die Technischen Dokumentationen sind hier hinterlegt:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Produktinformationen

Typenbezeichnung und Seriennummer sind auf dem Typenschild angegeben.
- Übertragen Sie die Seriennummer in die nachfolgende Tabelle. Die Produktangaben benötigen Sie bei Anfragen an unsere Vertretung oder Servicestelle.
ProduktangabenSetzgerät DX 6 Generation 01 Serien-Nr.
Sicherheit
Sicherheitshinweise für pulverbetriebene Direktmontagegeräte
- Nehmen Sie keine Manipulationen bzw. Veränderungen am Setzgerät vor.
- Verwenden Sie immer aufeinander abgestimmte Setzgeräte, Ausrüstungsteile (Standplatten, Bolzenführungen, Magazine, Kolben und Zubehör) und Verbrauchsmittel (Befestigungselemente und Kartuschen).
- Überprüfen Sie Setzgerät und Zubehör auf eventuelle Beschädigungen.
- Bewegliche Teile müssen einwandfrei funktionieren und dürfen nicht klemmen. Beachten Sie die Hinweise zu Reinigen und Ölen in dieser Bedienungsanleitung.
- Alle Teile müssen richtig montiert sein um den einwandfreien Betrieb des Setzgeräts zu gewährleisten. Beschädigte Teile müssen sachgemäß durch den Hilti Service repariert oder ausgetauscht werden, soweit nichts anderes in der Bedienungsanleitung angegeben ist.
- Verwenden Sie nur Hilti DX-Kartuschen oder andere geeignete Kartuschen, die den Mindestsicherheitsanforderungen entsprechen.
- Verwenden Sie das Setzgerät nur für die in der bestimmungsgemäßen Verwendung definierten Anwendungen.
- Setzen Sie keine Befestigungselemente in ungeeignetes Untergrundmaterial, z. B. in zu dünnes, zu hartes oder zu sprödes Material. Das Setzen in diese Materialien kann Befestigungselementbruch, Absplittern oder Durchsetzen verursachen. Beispiele für ungeeignete Materialien sind:
- Schweißnähte in Stahl, Gusseisen, Glas, Marmor, Kunststoff, Bronze, Messing, Kupfer, Isolationsmaterial, Hohlziegel, Keramikziegel, dünne Bleche (< 4 mm) und Gasbeton.
- Beachten Sie das Hilti 'Handbuch der Befestigungstechnik' oder den entsprechenden lokalen Hilti 'Technischen Leitfaden der Befestigungstechnik'. Beachten Sie zusätzlich immer die Bedienungsanleitung des zu setzenden Befestigungselements.
- Sie dürfen dieses Setzgerät nur bedienen oder warten, wenn Sie dazu befugt sind und über die möglichen Gefahren unterrichtet wurden.
- Tragen Sie während der Benutzung Ihre persönliche Schutzausrüstung.
- Tragen Sie eine geeignete Schutzbrille und einen Schutzhelm.
- Tragen Sie Schutzhandschuhe. Das Setzgerät kann kann durch den Betrieb heiß werden.
- Tragen Sie einen Gehörschutz. Die Zündung einer Treibladung kann das Gehör schädigen.
- Tragen Sie rutschfestes Schuhwerk.
- Halten Sie Ihren Arbeitsplatz in Ordnung. Halten Sie das Arbeitsumfeld frei von Gegenständen, an denen Sie sich verletzen könnten. Unordnung im Arbeitsbereich kann zu Unfällen führen.
- Sorgen Sie für gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches und sorgen Sie in geschlossenen Räumen zusätzlich für ausreichende Belüftung.
- Pressen Sie das Setzgerät niemals gegen Ihre Hand oder einen anderen Körperteil! Richten Sie das Setzgerät niemals auf andere Personen!
- Pressen Sie das Setzgerät nicht mit der Hand an Magazin oder Bolzenführung, Kolben oder Kolbenführung oder einem aufgesteckten Befestigungselement zusammen. Durch Zusammenpressen des Setzgeräts von Hand kann das Setzgerät einsatzbereit gemacht werden, auch wenn keine Bolzenführung montiert ist. Dadurch entsteht die Gefahr schwerer Verletzungen für Sie und Andere.
- Alle in der Nähe befindlichen Personen müssen Gehörschutz, Augenschutz und Schutzhelm tragen.
- Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Direktmontagegerät. Benutzen Sie das Setzgerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Beenden Sie die Arbeit bei Schmerzen oder Unwohlsein. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Setzgeräts kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Vermeiden Sie eine ungünstige Körperhaltung. Sorgen Sie für sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
- Halten Sie bei der Betätigung des Setzgeräts die Arme gebeugt und nicht gestreckt.
- Halten Sie beim Arbeiten andere Personen, insbesondere Kinder, vom Wirkungsbereich fern.
- Benutzen Sie das Setzgerät nur bestimmungsgemäß und in einwandfreiem Zustand und nicht für solche Zwecke, für die es nicht vorgesehen ist.
- Benutzen Sie das Setzgerät nicht an Orten, an denen Brand- und Explosionsgefahr besteht.
- Vergewissern Sie sich vor dem Setzen von Befestigungselementen, dass sich niemand in Setzrichtung hinter dem Bauteil befindet, in das die Befestigungselemente gesetzt werden. Gefahr durch durchschlagende Befestigungselemente!
- Achten Sie darauf, dass die Mündung des Setzgeräts niemals gegen Sie oder andere Personen gerichtet ist.
- Halten Sie das Setzgerät nur an den vorgesehenen Griffflächen.
- Halten Sie Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
- Betätigen Sie den Abzug nur, wenn das Setzgerät vollständig und senkrecht auf dem Untergrund angepresst ist.
- Prüfen Sie vor der Arbeit die gewählte Energieeinstellung.
- Setzen Sie Befestigungselemente zur Probe auf dem Untergrund.
- Setzen Sie das Setzgerät immer auf glatte, ebene und freie Oberflächen an, die vom Untergrund vollständig getragen werden.
- Halten Sie das Setzgerät beim Setzen immer rechtwinklig zum Untergrund. Dadurch verringern Sie das Risiko des Ablenkens eines Befestigungselement vom Untergrundmaterial.
- Setzen Sie keine Befestigungselemente in bestehende Löcher, außer wenn es von Hilti empfohlen wird (z. B. DX-Kwik).
- Setzen Sie keine bereits verwendeten Befestigungselemente - Verletzungsgefahr! Verwenden Sie ein neues Befestigungselement.
- Ein nicht tief genug eingetriebenes Befestigungselement darf nicht nachgesetzt werden! Das Befestigungselement könnte brechen.
- Halten Sie die erforderlichen Randabstände und die Abstände zwischen Befestigungselementen ein (siehe Kapitel Mindestabstände).
- Lassen Sie ein geladenes Setzgerät nie unbeaufsichtigt.
- Entladen Sie das Setzgerät (Kartusche und Befestigungselemente) immer vor Reinigungs-, Service- und Unterhaltsarbeiten, bei Wechsel der Bolzenführung, bei Arbeitsunterbrechung sowie für die Lagerung.
- Transportieren und lagern Sie das Setzgerät im dafür vorgesehenen Hilti Koffer.
- Bewahren Sie nicht in Gebrauch stehende Setzgeräte entladen an einem trockenen, sicheren und für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Prüfen Sie den Untergrund vor dem Setzen auf elektrische Leitungen, Wasserleitungen und Gasleitungen.
- Für detaillierte Informationen, fordern Sie das Hilti 'Handbuch der Befestigungstechnik' oder den entsprechenden lokalen Hilti 'Technischen Leitfaden der Befestigungstechnik' von Ihrem Hilti Store an.
- Überschreiten Sie nicht die im Kapitel Technische Daten empfohlene maximale Setzfrequenz.
- Sollte das Setzgerät überhitzt sein oder der Kartuschenstreifen deformieren oder schmelzen, entfernen Sie den Kartuschenstreifen und lassen Sie das Setzgerät abkühlen.
- Demontieren Sie das Setzgerät nicht, wenn es heiß ist. Lassen Sie das Setzgerät abkühlen.
- Verwenden Sie nur Kartuschen, die für das Setzgerät geeignet beziehungsweise zugelassen sind.
- Entfernen Sie den Kartuschenstreifen, wenn Sie eine Pause machen, die Arbeit beendet haben oder das Setzgerät transportieren.
- Versuchen Sie nicht, Befestigungselemente und/oder Kartuschen mit Gewalt aus dem Magazinstreifen oder dem Setzgerät zu entfernen.
- Lagern Sie ungebrauchte Kartuschen entsprechend den Lagerungsvorschriften für Kartuschen für pulverbetriebene Setzgeräte (z. B. trocken, Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C) und an einem abgesicherten Ort.
- Lassen Sie ungebrauchte oder teilweise gebrauchte Kartuschenstreifen nicht herumliegen. Sammeln Sie die gebrauchten Kartuschenstreifen ein und lagern Sie die Kartuschenstreifen an einem geeigneten Ort.
- Beachten Sie alle Hinweise zu Sicherheit, Handhabung, Lagerung im Sicherheitsdatenblatt der Kartuschen.
Beschreibung
Produktübersicht (Setzgerät)

- Einstellring Setzenergie
- Führungshülse
- Abgas-Kolbenrückführung
- Kolben
- Kolbenringe
- Entriegelungstaste «Einstellring Setzenergie»
- Gehäuse
- Kartuschenschacht (Auswurf)
- Bedientaste am Display
- Kartuschenschacht (Einschub)
- Abzug
- Lüftungsschlitze
- Montageschnittstelle für Zubehör
- Griffflächen
Produktübersicht (Bolzenführungen)

- Entriegelungstaste (Bolzenführung)
- Puffer
- Magazinverschluss
- Entriegelungstaste (Magazinverschluss)
- Nageldetektion mit Nachladeindikator (Rot)
- Austauschbares Rohr für Bolzenführung
Bedienelemente am Setzgerät
Folgende Bedienelemente befinden sich am Setzgerät:![]() |
Entriegelungstaste «Einstellring Setzenergie» Die Taste entriegelt den «Einstellring Setzenergie» oder wird zum Demontieren der Abgas-Kolbenrückführung benutzt. |
![]() ![]() |
Entriegelungstaste Bolzenführung (A) Die Taste entriegelt die Bolzenführung (Einzelsetzgerät und Magazin) zum Wechseln der Bolzenführung oder Reinigen des Setzgeräts. Entriegelungstaste Magazinverschluss (B) Die Taste entriegelt den Magazinverschluss zum Einschieben der Befestigungselemente. |
Bestimmungsgemäße Verwendung
Das beschriebene Produkt ist ein Bolzensetzgerät zum Setzen von gehärteten Nägeln, Bolzen und Befestigungselementen in Beton, Stahl und Kalksandstein.
Das Produkt darf nur in Verbindung mit der zum Setzgerät passenden Ausrüstung verwendet werden. Bolzenführungen, Kolben und Befestigungselemente müssen aufeinander abgestimmt sein.Das Produkt darf nur mit Ersatzteilen und Zubehör von Hilti sowie mit Kartuschen und Befestigungselementen von Hilti oder anderen geeigneten Kartuschen und Befestigungselementen verwendet werden.
Bluetooth ®
Die Bluetooth ® -Wortmarke wie auch die Bildzeichen (Logos) sind eingetragene Warenzeichen und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Wortmarke/Bildzeichen durch die Hilti Aktiengesellschaft erfolgt unter Lizenz.Bluetooth ist eine drahtlose Datenübertragung, über die zwei Bluetooth-fähige Produkte über eine kurze Distanz miteinander kommunizieren können.
Dieses Produkt ist mit einem Bluetooth Low Energy Modul ausgestattet. Das Modul ermöglicht die Kommunikation und den Datentransfer mit Mobiltelefonen und Hilti Gateways. Das Modul wird zur Statusüberprüfung des Produkts und der Übertragung von Einstellungen und Daten verwendet und kann Datenmerkmale wie Standort des empfangenden Endgeräts, die Laufzeit, die Gesamtzahl der Anwendungen, die Anzahl der Anwendungen während des Intervalls und den Zeitstempel der Übertragung senden.
Datenübertragung über Bluetooth
Das Datenübertragungsintervall kann variieren, abhängig von der verfügbaren Energiequelle des Produkts. Die Reichweite kann je nach äußeren Bedingungen, einschließlich des verwendeten Empfangsgeräts, stark variieren. Innerhalb von geschlossenen Räumen und durch metallische Barrieren (z. B. Wände, Regale, Koffer etc.) kann die Bluetooth-Reichweite deutlich geringer sein. Je nach Umgebung können mehrere Sendeintervalle benötigt werden, ehe das Produkt erkannt wird.Sollte das Produkt nicht erkannt werden, überprüfen Sie folgendes:
Ist die Entfernung zum mobilen Endgerät zu groß?
→ Verringern Sie den Abstand zwischen mobilen Endgerät und Produkt.
Installation und Einrichtung der App
Um die Connectivity-Funktionen verwenden zu können, müssen Sie zuerst die entsprechende Hilti App installieren.(1.) Laden Sie sich die App über einen entsprechenden App-Store (Apple App Store, Google Play Store) herunter.
(2.) Wenn Sie die App das erste Mal starten, loggen Sie sich mit Ihrem Account ein oder registrieren Sie sich.
(3.) Das Display Ihres mobilen Endgeräts zeigt alle weiteren Schritte zur Verbindung des Produktes mit dem mobilen Endgerät.
Informationen zur App
Anforderungen an Kartuschen
Verwenden Sie nur die in dieser Tabelle aufgelisteten Hilti DX-Kartuschen oder andere geeignete Kartuschen, die den Mindestsicherheitsanforderungen entsprechen:- Für EU- und EFTA-Länder gilt, dass die Kartuschen CE-konform sein müssen und die CE-Kennzeichnung tragen müssen.
- Für das Vereinigte Königreich gilt, dass die Kartuschen UKCA-konform sein müssen und die UKCA-Kennzeichnung tragen müssen.
- Für die USA gilt, dass die Kartuschen den Bestimmungen der ANSI A10.3-2020 entsprechen müssen.
- Für die außereuropäischen C.I.P.-Staaten gilt, dass die Kartuschen eine C.I.P.-Zulassung für das verwendete DX-Setzgerät haben müssen.
- Für die restlichen Länder gilt, dass die Kartuschen den Rückstandstest nach EN 16264 bestanden haben und eine entsprechende Deklarierung des Herstellers aufweisen müssen.
Bestell-Bezeichnung |
Farbe |
Stärke |
---|---|---|
DX 6 Kartusche |
titan-grau |
stark |
DX 6 Kartusche |
schwarz |
extra stark |
Mindestabstände und Randabstände
Bei der Befestigung müssen Sie Mindestabstände einhalten. Diese können produktspezifisch voneinander abweichen.Befestigung auf Beton oder Stahl
Beschreibung |
Beton |
Stahl |
---|---|---|
minimaler Kantenabstand von der Untergrundkante zum Befestigungselement |
≥ 70 mm |
≥ 15 mm |
minimaler Achsenabstand zwischen Befestigungselementen |
≥ 80 mm |
≥ 20 mm |
minimale Untergrunddicke |
≥ 100 mm |
Beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung des Befestigungselements! |
Informationen zu den Anwendungsgebieten
Um mehr Informationen über die Anwendungsgebiete zu erhalten, beachten Sie die Hilti Produktseite.Technische Daten
DX 6-F8 |
DX 6-F10 |
DX 6-MX |
|
---|---|---|---|
Gewicht |
3,37 kg |
3,38 kg |
3,63 kg |
Länge (Setzgerät) |
475 mm |
475 mm |
485 mm |
Länge (Befestigungselement) |
13 mm … 72 mm |
13 mm … 72 mm |
13 mm … 72 mm |
Empfohlene maximale Setzfrequenz |
700 Setzungen/h |
700 Setzungen/h |
700 Setzungen/h |
Erforderliche Anpresskraft |
174 N … 200 N |
174 N … 200 N |
174 N … 200 N |
Anpressweg |
19 mm |
19 mm |
19 mm |
Umgebungstemperatur (Lagerung und Anwendung) |
−15 ℃ … 50 ℃ |
−15 ℃ … 50 ℃ |
−15 ℃ … 50 ℃ |
DX 6 IE-L |
DX 6 IE-XL |
|
---|---|---|
Gewicht |
3,43 kg |
3,48 kg |
Länge (Setzgerät) |
547 mm |
607 mm |
Länge (Befestigungselement) |
20 mm … 140 mm |
20 mm … 200 mm |
Empfohlene maximale Setzfrequenz |
700 Setzungen/h |
700 Setzungen/h |
Erforderliche Anpresskraft |
174 N … 200 N |
174 N … 200 N |
Anpressweg |
19 mm |
19 mm |
Umgebungstemperatur (Lagerung und Anwendung) |
−15 ℃ … 50 ℃ |
−15 ℃ … 50 ℃ |
Bluetooth
Frequenz |
2.400 MHz … 2.483,5 MHz |
Maximal abgestrahlte Sendeleistung |
−27,2 dBm |
Geräusch- und Schwingungsinformation
Die aufgeführten Schallwerte wurden unter folgenden Rahmenbedingungen ermittelt:Rahmenbedingungen Lärminformation
Kartusche |
Kaliber 6.8/11 schwarz |
Energieeinstellung |
6 |
Anwendung |
Befestigung von 24‑mm-Holz auf Beton (C40) mit X-P47 P8 |
Schallleistungspegel (LWA) |
106 ±2 dB |
Emissions-Schalldruckpegel (LpA) |
103 ±2 dB |
Emissions-Spitzenschalldruckpegel (LpCpeak) |
134 ±2 dB |
Schwingungsemission |
< 2,5 m/s² |
Arbeitsvorbereitung
Setzgerät montieren

- Stellen Sie sicher, dass sich kein Kartuschenstreifen im Setzgerät befindet.
- Bringen Sie die Pfeilmarkierungen in eine Flucht und stecken Sie die Abgas-Kolbenrückführung in das Gehäuse.
- Führen Sie die Bolzenführung oder das Magazin zentriert in die Abgas-Kolbenrückführung ein.
- Setzen Sie den Kolben ein.
- Setzen Sie den Puffer auf die Bolzenführung oder das Magazin.
- Führen Sie die Bolzenführung oder das Magazin zentrisch und nicht verkippt in die Abgas-Kolbenrückführung ein.
- Drehen Sie die Bolzenführung oder das Magazin im Uhrzeigersinn bis zum Einrasten.
- Die Bolzenführung oder das Magazin ist verriegelt.
- Die Bolzenführung oder das Magazin ist verriegelt.
Absturzsicherung
Verwenden Sie als Absturzsicherung für dieses Produkt ausschließlich die Hilti Werkzeug-Halteleine #2261971.- Befestigen Sie die Werkzeug-Halteleine mit der Schlaufe am Produkt wie im Bild dargestellt. Kontrollieren Sie den sicheren Halt.
- Befestigen Sie den Karabinerhaken an einer tragenden Struktur. Kontrollieren Sie den sicheren Halt des Karabinerhakens.

Gerüsthaken (Zubehör)

Das Setzgerät muss zusätzlich mit der Hilti Werkzeug-Halteleine gesichert werden.
Bedienung
Ist der Widerstand beim Einsetzen des Kartuschenstreifens ungewöhnlich hoch, prüfen Sie ob der Kartuschenstreifen mit diesem Setzgerät kompatibel ist.Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung und auf dem Produkt.
Anwendungshinweise zur Sicherheit
Beispielabbildung |
Beschreibung |
---|---|
![]() |
Pressen Sie das Setzgerät nicht gegen Körperteile! Durch Anpressen auf ein Körperteil (z. B. Hand) kann das Setzgerät einsatzbereit gemacht werden. Dadurch besteht die Gefahr der Setzung in Körperteile. |
![]() |
Ziehen Sie das Magazin oder andere Bolzenführungen nicht mit der Hand zurück! Durch Zurückziehen des Magazins mit der Hand kann das Setzgerät einsatzbereit gemacht werden. Dadurch besteht die Gefahr der Setzung in Körperteile. |
Kartuschenstreifen laden

- Schieben Sie den Kartuschenstreifen mit dem schmalen Ende voran von unten in den Griff des Setzgeräts, bis der Kartuschenstreifen vollständig im Setzgerät versenkt ist.
Einzelsetzgerät laden

- Schieben Sie das Befestigungselement von vorne in die Bolzenführung, bis die Unterlegscheibe des Befestigungselements in der Bolzenführung gehalten wird.
Magazinsetzgerät laden

- Öffnen Sie das Magazin, indem Sie die Entriegelungstaste (Magazinverschluss) drücken.
- Setzen Sie den Zehnerstreifen mit Elementen in das Magazin ein.
Setzenergie einstellen
Wählen Sie die Energieeinstellung entsprechend der Anwendung. Beginnen Sie immer mit der minimalen Setzenergie, wenn keine Erfahrungswerte vorliegen.
- Drücken und halten Sie die Entriegelungstaste «Einstellring Setzenergie».
- Drehen Sie den «Einstellring Setzenergie» auf die gewünschte Energiestufe.
- Prüfen Sie, ob die Befestigung korrekt gemäß Bedienungsanleitung des Befestigungselements erfolgt ist.
Befestigungselemente setzen

- Positionieren Sie das Setzgerät.
- Halten Sie das Setzgerät gerade gegen die Arbeitsfläche und pressen Sie es rechtwinklig an.
- Drücken Sie den Auslöser, um das Befestigungselement zu setzen.
Einzelsetzgerät entladen
- Ziehen Sie den Kartuschenstreifen oben aus dem Setzgerät.
- Ziehen Sie das Befestigungselement aus dem Setzgerät.
Magazinsetzgerät entladen
- Ziehen Sie den Kartuschenstreifen oben aus dem Setzgerät.
- Ziehen Sie den Magazinverschluss herunter und entfernen Sie den Nagelstreifen.
Reinigungsanzeige zurücksetzen
- Drücken Sie die Bedientaste am Display für 10-12 Sekunden.
- Die Reinigungsanzeige ist zurückgesetzt.
- Die Reinigungsanzeige ist zurückgesetzt.
Verhalten bei Störungen
Setzgerät klemmt und fährt nicht auseinander
- Pressen Sie das Setzgerät für mindestens 10 Sekunden an und lösen Sie das Setzgerät erneut aus.
- Nehmen Sie das Setzgerät von der Arbeitsfläche.
Achten Sie darauf, dass es nicht gegen Sie oder andere Personen gerichtet ist!
- Versuchen Sie die Bolzenführung von Hand in die Ausgangsstellung zu ziehen.
Nehmen Sie die Hand vom Abzug und greifen Sie nicht vor die Mündung!
- Ziehen Sie den Kartuschenstreifen sofort aus dem Setzgerät.
Wenn sich der Kartuschenstreifen nicht entfernen lässt:
- Lassen Sie das Setzgerät an einem sicheren Ort unter Aufsicht abkühlen.
- Stellen Sie jederzeit Sicher, dass das Setzgerät nicht auf Sie oder andere Personen gerichtet ist.
- Kontaktieren Sie den Hilti Service.
- Lassen Sie das Setzgerät an einem sicheren Ort unter Aufsicht abkühlen.
- Führen Sie einen Geräteservice durch.
Kartusche zündet nicht bei Setzgerät über Betriebstemperatur
Stellen Sie jederzeit Sicher, dass das Setzgerät nicht auf Sie oder andere Personen gerichtet ist!- Pressen Sie das Setzgerät für mindestens 10 Sekunden an und lösen Sie das Setzgerät erneut aus.
- Wenn die Kartusche immer noch nicht zündet, warten Sie 10 Sekunden und nehmen Sie das Setzgerät von der Arbeitsfläche.
- Ziehen Sie den Kartuschenstreifen sofort aus dem Setzgerät.
- Wenn sich der Kartuschenstreifen nicht entfernen lässt:
- Lassen Sie das Setzgerät an einem sicheren Ort unter Aufsicht abkühlen.
- Kontaktieren Sie den Hilti Service.
- Lassen Sie das Setzgerät an einem sicheren Ort unter Aufsicht abkühlen.
- Wenn sich der Kartuschenstreifen nicht entfernen lässt:
- Führen Sie einen Geräteservice durch.
- Bringen Sie die Kartusche in sichere Verwahrung.
- Entsorgen Sie die nicht gezündeten Kartuschen.
- Beachten Sie lokale Entsorgungsvorschriften.
- Beachten Sie lokale Entsorgungsvorschriften.
- Lassen Sie das Setzgerät abkühlen und setzen Sie Ihre Arbeit mit einem neuen Kartuschenstreifen fort.
Die Kartusche zündet nicht bei betriebswarmem Setzgerät
- Stellen Sie die Arbeit sofort ein.
- Entladen Sie das Setzgerät (Kartuschen und Befestigungselemente) und demontieren Sie das Setzgerät.
- Prüfen Sie die Auswahl der richtigen Kombination aus Bolzenführungen, Kolben, Befestigungselementen und Kartusche.
- Prüfen Sie Puffer, Kolben und Bolzenführungen auf Verschleiß und tauschen Sie die Komponenten gegebenenfalls aus.
- Reinigen und ölen Sie das Setzgerät.
- Besteht das Problem nach oben stehenden Maßnahmen weiterhin, darf das Setzgerät nicht länger verwendet werden.
- Lassen Sie das Setzgerät vom Hilti Service prüfen und gegebenenfalls reparieren.
- Besteht das Problem nach oben stehenden Maßnahmen weiterhin, darf das Setzgerät nicht länger verwendet werden.
Pflege und Instandhaltung
Pflege des Setzgeräts
Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich das von Hilti mitgelieferte Reinigungszubehör oder gleichwertiges Material. Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Sprühgeräte, Druckluft, Hochdruckreinigung, Lösungsmittel oder Wasser.- Reinigen Sie die Außenseite des Setzgeräts regelmäßig mit einem leicht angefeuchteten Putzlappen.
Instandhaltung
- Prüfen Sie regelmäßig alle außenliegenden Teile des Setzgeräts auf Beschädigungen.
- Prüfen Sie regelmäßig alle Bedienelemente auf einwandfreie Funktion.
- Betreiben Sie das Setzgerät nur mit geeigneten Kartuschen und der empfohlenen Energieeinstellung.
- Falsche Kartuschen oder zu hohe Energieeinstellungen können zu frühzeitigem Ausfall des Setzgeräts führen.
- Falsche Kartuschen oder zu hohe Energieeinstellungen können zu frühzeitigem Ausfall des Setzgeräts führen.
Geräteservice durchführen
Führen Sie einen Geräteservice durch, wenn es zu folgenden Situationen kommt:- Es treten Energieschwankungen auf (erkennbar an ungleichmäßiger Eindringtiefe des Befestigungselements).
- Es kommt zu Fehlzündungen der Kartusche (die Kartusche wird nicht gezündet).
- Der Bedienkomfort lässt spürbar nach.
- Der notwendige Anpressdruck nimmt spürbar zu.
- Der Abzugswiderstand steigt.
- Der «Einstellring Setzenergie» lässt sich nur noch schwer verstellen.
- Der Kartuschenstreifen lässt sich nur noch schwer entfernen.
- Der notwendige Anpressdruck nimmt spürbar zu.
- Der Setzzähler zeigt an, dass ein Geräteservice notwendig ist.
Setzgerät demontieren

- Drücken und halten Sie die Entriegelungstaste der Bolzenführung.
- Drehen Sie die Bolzenführung bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn.
- Ziehen Sie die Bolzenführung mit Kolben heraus.
- Ziehen Sie den Kolben aus der Bolzenführung.
- Trennen Sie den Puffer durch Abknicken von der Bolzenführung.
- Drücken und halten Sie die Entriegelungstaste «Einstellring Setzenergie».
- Drehen Sie den «Einstellring Setzenergie» gegen den Uhrzeigersinn bis zur Demontageposition.
- Ziehen Sie die Abgas-Kolbenrückführung aus dem Gehäuse.
Kolben und Puffer prüfen

- In folgenden Fällen ist der Kolben zu ersetzen:
- Der Kolben ist gebrochen.
- Der Kolben ist stark abgenutzt (z. B. Ausbruch der umlaufenden ringförmigen Erhöhung an der Kolbenspitze von mehr als 90°)
- Die Kolbenringe sind gesprungen oder fehlen.
- Der Kolben ist verkrümmt (Prüfen durch Rollen auf einer glatten Fläche).
- Der Kolben ist gebrochen.
- In folgenden Fällen ist der Puffer zu ersetzen:
- Der Metallring des Puffers ist gebrochen oder löst sich.
- Der Puffer hält nicht mehr auf der Bolzenführung.
- Unter dem Metallring ist ein starker punktueller Gummiabrieb erkennbar.
- Der Metallring des Puffers ist gebrochen oder löst sich.
Setzgerät reinigen und ölen

- Entladen Sie das Setzgerät (Kartuschen und Befestigungselemente) und demontieren Sie das Setzgerät.
- Reinigen Sie die Kolbenringe mit der mitgelieferten flachen Bürste, bis die Kolbenringe frei beweglich sind.
- Reinigen Sie die Arretierung der Bolzenführung mit der flachen Bürste.
- Ölen Sie die Arretierung der Bolzenführung und wischen Sie die Arretierung leicht mit einem Tuch ab.
- Reinigen Sie die Abgas-Kolbenrückführung innen mit der mitgelieferten großen Rundbürste.
- Ölen Sie die Arretierung der Abgas-Kolbenrückführung innen.
- Reinigen Sie das hintere Ende der Abgas-Kolbenrückführung und die Stifte mit der Flachbürste.
- Ölen Sie die Stifte und wischen Sie die Stifte anschließend leicht mit einem Tuch ab.
- Reinigen Sie das konische Kartuschenlager mit der mitgelieferten konischen Bürste.
- Reinigen Sie den Kartuschenschacht mit dem mitgelieferten Stößel.
Finales Prüfen des Setzgeräts
- Prüfen Sie nach Pflege- und Instandhaltungsarbeiten, ob alle Schutzeinrichtungen angebracht sind und fehlerfrei funktionieren.
- Setzen Sie die Reinigungsanzeige zurück.
Probleme mit dem Setzgerät

Bei Störungen, die nicht in dieser Tabelle aufgeführt sind oder die Sie nicht selbst beheben können, wenden Sie sich bitte an unseren Hilti Service.
Störung |
Mögliche Ursache |
Lösung |
---|---|---|
![]() |
Zu kurzes Element. |
|
Element ohne Rondelle |
|
|
Zu viel Setzenergie. |
|
|
Notwendiger Anpressdruck nimmt zu |
Aufbau von Verbrennungsrückständen. |
|
Abzugswiderstand nimmt zu |
Aufbau von Verbrennungsrückständen. |
|
«Einstellring Setzenergie» lässt sich nur schwer verstellen |
Aufbau von Verbrennungsrückständen. |
|
![]() |
Kolbenfehlstand im Magazingerät (Kolben beim Auslösen nicht in Ausgangsposition) |
|
Setzenergie zu niedrig |
|
|
Kolbenpreller durch zu hohe Setzenergie. |
|
|
![]() |
Beschädigter Kolben. |
|
Pufferabrieb im Innern der Abgas-Kolbenrückführung. |
|
|
Aufbau von Verbrennungsrückständen. |
|
|
![]() |
Aufbau von Verbrennungsrückständen. |
|
Verklemmung durch Schmutz oder Beton-Splitter. |
||
|
||
![]() |
Kolbenfehlstand im Magazingerät (Kolben beim Auslösen nicht in Ausgangsposition) |
|
Kolbenpreller durch zu hohe Setzenergie. |
|
|
![]() |
Setzgerät wurde nicht vollständig angepresst. |
|
Magazin nicht geladen. |
|
|
Plastikreste im Magazin. |
|
|
Kolbenfehlstand im Magazingerät (Kolben beim Auslösen nicht in Ausgangsposition) |
|
|
Nagel im Magazin nicht korrekt positioniert. |
|
|
Bolzenführung nicht korrekt eingerastet. |
||
Kolbenpreller durch zu hohe Setzenergie. |
|
|
![]() |
Kolben und/oder Puffer beschädigt. |
|
Plastikreste im Magazin. |
|
|
Zu viel Setzenergie |
|
|
Kolben durch Setzen ohne Befestigungselement verbogen |
|
|
![]() |
Magazin beschädigt. |
|
Probleme mit Befestigungselementen
Störung |
Mögliche Ursache |
Lösung |
---|---|---|
![]() |
Kolbenfehlstand |
|
Setzgerät ist zu stark verschmutzt. |
|
|
Kolbenpreller durch zu hohe Setzenergie. |
|
|
![]() |
Harter Untergrund (Stahl, Beton). |
|
Harte und/oder große Zuschlagstoffe im Beton. |
|
|
Armierungseisen knapp unter Betonfläche. |
|
|
![]() |
Falsches Element. |
|
Falsche Energieeinstellung. |
|
|
Harte und/oder große Zuschlagstoffe im Beton. |
|
|
Armierungseisen knapp unter Betonfläche. |
|
|
Harter Untergrund (Stahl, Beton). |
|
|
![]() |
Harte und/oder große Zuschlagstoffe im Beton. |
|
![]() |
Zu viel Setzenergie. |
|
Falscher Kolben ist eingesetzt. |
|
|
Beschädigter Kolben. |
|
|
![]() |
Setzenergie zu niedrig |
|
Anwendungsgrenze überschritten (sehr harter Untergrund). |
|
|
Ungeeignetes System. |
|
|
![]() |
Dünner Stahluntergrund (4‑5 mm) |
|
![]() (Scherbruch) |
Setzenergie zu niedrig |
|
Anwendungsgrenze überschritten (sehr harter Untergrund). |
|
|
![]() (mit Deformation) |
Setzenergie zu niedrig |
|
Anwendungsgrenze überschritten (sehr harter Untergrund). |
|
|
Zu viel Setzenergie. |
|
|
![]() |
Zu viel Setzenergie |
|
Probleme mit den Kartuschen
Störung |
Mögliche Ursache |
Lösung |
---|---|---|
![]() |
Beschädigter Kartuschenstreifen. |
|
Setzgerät ist zu stark verschmutzt. |
|
|
Setzgerät beschädigt. |
|
|
Falscher Kartuschenstreifen verwendet |
|
|
![]() |
Setzgerät überhitzt. |
|
Aufbau von Verbrennungsrückständen. |
|
|
![]() |
Schlechte Kartusche. |
|
Setzgerät verschmutzt. |
|
|
![]() |
Setzgerät wird beim Setzen zu lange angepresst. |
|
Zu hohe Setzfrequenz (Setzgerät zu heiß). |
|
|
![]() |
Zu hohe Setzfrequenz (Setzgerät zu heiß). |
|
Entsorgung

Herstellergewährleistung
- Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu den Gewährleistungsbedingungen an Ihren lokalen Hilti Partner.
C.I.P.-Prüfbestätigung
Für die Mitgliedsstaaten der C.I.P. außerhalb des EU- und EFTA-Rechtsraums gilt: Das Hilti DX 6 ist bauartzugelassen und systemgeprüft. Aufgrund dessen ist das Gerät mit dem Zulassungszeichen der PTB in quadratischer Form mit der Zulassungsnummer S 1035 versehen. Damit garantiert Hilti die Übereinstimmung mit der zugelassenen Bauart.Weitere Informationen
China RoHS (Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe)
Taiwan RoHS (Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe)

Russland RoHS (Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe)