ON!Track Tag
AI L3
Original-Bedienungsanleitung
Sicherheit
Allgemeine Sicherheitshinweise
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.
Allgemeine Sicherheitshinweise
- Keine Typenschilder oder andere Etiketten überdecken.
- Keine Gehäuseöffnungen abdecken.
- Funktion von Schaltern, Displays und Warnleuchten nicht beeinträchtigen.
- Die Verträglichkeit von Kleber mit dem Untergrund ist vor Aufbringung des Labels zu überprüfen, um Farbablösung und chemische Reaktionen zu vermeiden.
- Von Kindern fernhalten.
- Um die Haftfähigkeit des Labels zu erhöhen, wird die Verwendung eines zusätzlichen Primers empfohlen.
- Sollten Sie zusätzliche Produkte von Drittanbietern nutzen, wie Reinigungsmittel oder Haftmittel (Primer), beachten Sie deren Instruktionen.
- Lagerbeständigkeit 2 Jahre ab Produktionsdatum (siehe Verpackung).
Beschreibung
Bestimmungsgemäße Verwendung
ON!Track Tags sind dazu bestimmt, Betriebsmittel mit einer eindeutigen Identifikationsnummer für das Hilti Betriebsmittel-Verwaltungssystem ON!Track zu kennzeichnen.Technische Daten
Technische Daten
Verwendungs- und Lagertemperatur |
−20 ℃ … 45 ℃ (−4 ℉ … 113 ℉) |
Oberflächentemperatur bei der Anbringung |
21 ℃ … 38 ℃ (70 ℉ … 100 ℉) |
Gebrauchshinweise
Lücken in der Nummernfolge

Nicht knicken

Oberflächen mit großem Radius

Klebefläche nicht berühren

Positionen zur Anbringung des ON!Track Tags

Achten Sie darauf, dass der ON!Track Tag nicht über Kanten hinweg geklebt wird.
Anbringung
Untergrund reinigen

Es werden ein geeignetes Reinigungsmittel und ein fusselfreies Reinigungstuch empfohlen.
Trocknen Sie den Untergrund gründlich ab, um eine optimale Haftung zu erreichen.
Anbringdruck

Warten Sie nach Anbringen des ON!Track Tags eine Minute, bevor Sie das Betriebsmittel benutzen.
Herstellergewährleistung
- Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu den Gewährleistungsbedingungen an Ihren lokalen Hilti Partner.