- Home
- Frühlingsgeschenk

Entfessle die Kraft des Frühlings mit Hilti!
Der Frühling ist da und bringt neue Herausforderungen auf den Baustellen mit sich. Es ist an der Zeit, deine Energie zu entfesseln und deine Projekte mit Hilti zum Blühen zu bringen! Egal, ob du an einer Renovierung arbeitest oder eine neue Baustelle beginnst, Hilti hat die Produkte, die du brauchst, um deine Arbeit zum Erblühen zu bringen.
Hilti hat nicht nur ein, sondern drei Geschenkvarianten für dich vorbereitet! Wähle den Gutschein*, der am besten zu deinen Bedürfnissen passt, und entfessle die Kraft von Hilti.
Rohrschellen
100 CHF
Der Gutschein kann durch den Promocode SPRINGINSTALL eingelöst werden.
Perfekt für deine anspruchsvollsten Installationen. 100 CHF Rabatt bei einem Mindestkauf von 500 CHF.
RohrschellenBohr- und Meisselprodukte
50 CHF
Der Gutschein kann durch den Promocode SPRINGDRILL eingelöst werden.
Ideal, um jede Bohrherausforderung zu meistern. 50.- CHF Rabatt bei einem Mindestkauf von 250.- CHF.
Beton- und Mauerwerksbohrer Bohrer für anderes Material MeisselnTrenn- und Schleifprodukte
50 CHF
Der Gutschein kann durch den Promocode SPRINGCUT eingelöst werden.
Für präzise Schnitte und perfekte Oberflächen. 50.- CHF Rabatt bei einem Mindestkauf von 250.- CHF
Trenn- und Schleifscheiben Sägeblätternötige informationen
So verwenden Sie den Gutschein
Die Verwendung des Gutscheins ist sehr einfach. Im Bestellvorgang, bei Schritt 3 (Rechnungsinformationen), geben Sie einfach den Gutscheincode in das entsprechende Feld ein und klicken Sie auf "+". Wenn sich das Feld grün färbt, haben Sie alles richtig gemacht.
Bedingungen
*Pro Kundenkonto kann nur ein Gutschein eingelöst werden. Diese Aktion ist ausschliesslich für Hilti-Kunden reserviert, die die Promo über den Newsletter erhalten haben. Die Gutscheine können nur auf hilti.ch für die entsprechenden Produktlinien bis zum 25. April 2025 eingelöst werden und es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen von Hilti Schweiz. Die Gutscheine sind nicht mit anderen laufenden Werbeaktionen kombinierbar. Geräte, Software und Services sind aus dieser Aktion ausgeschlossen.