- Home
- Nuron Akkus im Überblick
![Nuron Akkus im Stadion](/content/hilti/E3/CH/de/products/aktionen-und-events/nuron-battery-overview/_jcr_content/cta/image.coreimg.png/1719817945828/3539615-240617-olympiabatterycampaign-heroteaser-2-1-1920x960-hilti.png)
Energie für Champions 🥇
Nuron Akkus: Der ideale Antrieb für jede Disziplin
Nuron Akkus sind die perfekte Wahl für Profis, die maximale Leistung und Flexibilität benötigen. Inspiriert von den positiven Eigenschaften von herausragenden Sportlern bieten diese 22 V Akkuplattform eine optimierte Laufzeit und ultimative Leistung. Egal, ob Sie bohren, schrauben oder schneiden – mit den Nuron Akkus erledigen Sie Ihre Aufgaben kabellos und effizient.
Unsere Spitzensportler
Höchstleistung für jede Herausforderung 🔋
Die Nuron Akkus basieren auf der Li-Ion Akku-Technologie und bieten eine optimierte Laufzeit. Die leistungsstarken Zellen und die neu konzipierte Schnittstelle zwischen Akkus und Geräten sorgen für eine gesteigerte Leistungsfähigkeit. Selbst schwere Arbeiten können mit kabellosen Geräten ausgeführt werden. Sie wollen auf das Nuron Akkussystem wechseln oder durch weitere Akkus noch produktiver werden? Werden Sie zum Champion Ihrer Branche! Wählen Sie jetzt Ihre optimalen Nuron Akkus und heben Sie Ihre Produktivität auf ein neues Level!
![Zu sehen ist ein Produktbild des Hilti Nuron B 22-55 Akkus.](/content/hilti/E3/CH/de/products/aktionen-und-events/nuron-battery-overview/_jcr_content/childSections/childsection_1045338653/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.png/1719483672871/l-b-22-55.png)
Der Sprinter: Kompakt und leicht
Wie ein Sprinter – flexibel und für maximale Leistung bei voller Bewegungsfreiheit geschaffen.
![Zu sehen ist ein Produktbild des Hilti Nuron Power B 22-85 Akkus.](/content/hilti/E3/CH/de/products/aktionen-und-events/nuron-battery-overview/_jcr_content/childSections/childsection_1045338653/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.png/1719483701282/l-b-22-85.png)
Der Turner: Flexibel und belastbar
Für tägliches Bohren, Schrauben und Schneiden, perfekt ausbalanciert wie ein Turner.
![Gezeigt wird ein Produktbild eines Hilti Nuron B 22-110 Akkus.](/content/hilti/E3/CH/de/products/aktionen-und-events/nuron-battery-overview/_jcr_content/childSections/childsection_1045338653/three_image_text_col/image_text_column_1_/image.coreimg.png/1719483705363/l-b-22-110.png)
Der Zehnkämpfer: Variabel und unermüdlich
Vielseitig einsetzbar für dauerhaften Energienachschub und verlängerte Laufzeit.
![Zu sehen ist ein Produktbild des Hilti Nuron B 22-170 Akkus.](/content/hilti/E3/CH/de/products/aktionen-und-events/nuron-battery-overview/_jcr_content/childSections/childsection_1045338653/three_image_text_col_1271188368/image_text_column_1/image.coreimg.png/1719483711417/l-b-22-170.png)
Der Triathlet: Langanhaltend und ausdauernd
Der Kraftprotz für Höchstleistungen in den verschiedensten Disziplinen.
![Zu sehen ist ein Produktbild des Hilti Nuron B 22-255 Akkus.](/content/hilti/E3/CH/de/products/aktionen-und-events/nuron-battery-overview/_jcr_content/childSections/childsection_1045338653/three_image_text_col_1271188368/image_text_column_co/image.coreimg.png/1719483715311/l-b-22-255.png)
Der Gewichtheber: Bockstark und effektiv
Das leistungsstarke Powerpaket mit der extra hohen Kapazität für anspruchsvolle Arbeiten.
Akkus aufladen und weiter geht's
Die passenden Ladegeräte und Tools für jeden Akku 🧰
Wie im Hochleistungssport hängt die perfekte Produktivität von der präzisen Abstimmung zwischen Mensch und Gerät ab. Gerade in den Details liegt der Schlüssel zur optimalen Leistung. In Bezug auf die Nuron Akkus bedeutet das, dass jeder Akku speziell für verschiedene Anforderungen und Gerätekombinationen entwickelt wurde. Unsere Produktpalette bietet eine Vielzahl perfekt abgestimmter Kombinationen aus Nuron Akkus, Ladegeräten und Geräten. Hier sind unsere Favoriten:
Weitere Artikel
Fragen zum Akkusystem? Unser Kundenservice hilft Ihnen gerne!
![Frau im Kundenservice mit Headset am Bildschirm](/content/hilti/E3/CH/de/products/aktionen-und-events/nuron-battery-overview/_jcr_content/childSections/childsection_copy/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1706605270792/hilti-kundenservice-2x1.jpeg)
Kontaktieren Sie uns jetzt!
Sie haben konkrete Fragen, benötigen mehr Informationen oder eine individuelle Beratung, welche Akku-Plattform für Sie die richtige ist? Gerne nehmen sich unsere Mitarbeitenden im Kundenservice, im Hilti Store oder Ihr Ansprechpartner im Vertrieb Zeit, um mit Ihnen über Ihre Möglichkeiten zu sprechen und gemeinsam eine passende Lösung für Ihr Unternehmen zu finden.
Unser telefonischer Kundenservice ist kostenfrei für Sie erreichbar unter:
0844 84 84 85
Sie können uns aber auch eine E-Mail senden oder unseren Live Chat nutzen!
Jetzt Kundenservice kontaktieren