Montieren mit aufeinander abgestimmten Produkten
Kabellose Freiheit und unerwartete Leistung - bei der Bohrlocherstellung, dem Setzen der Anker und der Leistung der Anker
Ihre Vorteile
- Akkubohrhammer TE 6-A22, TE 6-A36 oder TE 30-A36: Gewicht und Leistung entsprechen Ihren Bedürfnissen
- Tangentialschlagschrauber SIW 9-A22: optimal auf die Schraubanker HUS3-H 8/10/14 sowie HUS-V 8/10 abgestimmt: kein Abreissen der Köpfe, hohe Leistung für schnelles Setzen
- HUS3, HCA Anker: geprüftes und zugelassenes System: auch für jungen Beton, auch bei Wiederverwendung, auch bei temporären Befestigungen
- Prüflehre HRG 8-10-14: sofortiger Check, ob der Schraubanker erneut verwendet werden kann
So sicher wie einfach: Erst wenn der Schraubanker aus der Prüfhülse ragt, kann er nicht mehr wiederverwendet werden.
Erfahren Sie mehr über die Hilti Dübellösungen
Produktinformationen
Direkt bestellen