Hilti Folienpatrone HVU2 für Ihre chemischen Befestigungen in Beton
Alle Vorteile für Sie als Monteur auf einen Blick
Die Wiedergeburt unseres Klassikers: Der neue chemische Hilti Verbundanker HVU2 wird auch den härtesten Bedingungen auf der Baustelle gerecht. Dank des leicht zu bedienenden Installationssystems der flexiblen Folienpatrone installieren Sie sämtliche Schwerlastbefestigungen in gerissenem Beton sicher und effektiv.
Wechseln Sie jetzt von zerbrechlichen Glaspatronen auf robuste Hilti HVU2 Folienpatronen und erleben Sie damit keine böse Überraschung auf der Baustelle mehr. Ihre Überkopf-Anwendungen erledigen Sie übrigens ganz bequem, da unsere Verbundanker auch in ungleichmässige Bohrlöcher passen ohne herauszufallen.
2 / 4
Einfache Montage
Mit unseren Folienpatronen arbeiten Sie sparsam, da die Mörtelmenge jeder Kapsel präzise dosiert ist.
Zudem sind alle Hilti HAS Ankerstangen in den Grössen M8 bis M16 mit einem separaten Setzwerkzeug ausgestattet, mit dem Sie Ihre Verbundanker perfekt befestigen.
3 / 4
Zuverlässige Installation
Beim Setzen des Verbundankers ermöglicht ein Mineralkorn im Mörtel, dass sich die Folie im Bohrloch sauber zerkleinert. Ausserdem sorgt das harte Schleifmaterial dafür, dass Sie Ihre Diamant- und Hammerbohrungen nicht mehr aufrauen und ausbürsten müssen.
4 / 4
Sofortiges Aushärten
Steigern Sie Ihre Produktivität! Bei einer Temperatur ab 20°C härtet der Mörtel unserer Folienpatronen innerhalb von 5 Minuten komplett aus und ist damit voll belastbar. Somit vermeiden Sie lästige Wartezeiten.
Alle Vorteile für Sie als Planer auf einen Blick
Weniger Planungsaufwand
Das Hilti HVU2 Folienkapsel-System finden Sie auch in unserer PROFIS Engineering Software. Damit sparen Sie sich bei der Berechnung jede Menge Zeit, da das Programm eine Funktion enthält, die Ihnen automatisch mitteilt, ob Hilti HVU2 Folienpatronen für Ihre Berechnungen geeignet sind. Das Ergebnis wird Ihnen übersichtlich im Design-Report als Alternative angezeigt.
Sicher auch bei harten Bedingungen
Am Bau kann es mitunter hart zugehen. Wir haben unsere Folienpatronen deshalb unter echten Bedingungen für Sie getestet, um sicherzugehen, dass unsere Kapseln sowohl starker Sonneneinstrahlung als auch Stössen oder Stürzen standhalten und Ihren Berechnungen gerecht werden.
Wirtschaftlichkeit
Für die Installation von HVU2 Patronen benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug und es gibt keine Verschwendung von Mörtel. Abhängig von der Anzahl Ihrer benötigten Befestigungspunkte können Hilti HVU2 Folienpatronen im Vergleich zu Einspritzsystemen wie Hilti HIT RE 500 V3 und HY 200 deshalb wirtschaftlicher sein.
Technischer Fortschritt
In Sachen technischer Fortschritt spielen unsere Hilti Folienpatronen in einer eigenen Liga. Selbst in gerissenem Beton und in Diamantkernbohrungen befestigen Sie sicher unter hohen Belastungen.
Anwendungen
Baustahl/Sekundärstahl
Sowohl für die Serienmontage als auch für eine geringere Anzahl von Befestigungspunkten geeignet
Hohe Belastbarkeit – auch in gerissenem Beton
Handläufe und Geländer
Verwendbar in Diamantkernbohrlöchern sowohl in ungerissenem als auch gerissenem Beton
Hohe Produktivität durch schnelle Aushärtungszeit (5 Minuten bei Temperaturen ab 20°C)
Maschinenmontage
Unsere robusten Folienpatronen sorgen für eine saubere und einfache Montage
Staubfreies Arbeiten in Verwendung mit Hilti Hohlbohrern (SafeSet geprüft)