SCHRAUBANKER HUS
HUS: Sicher geprüft und zugelassen
![](/content/hilti/E3/CH/de/products/bu-anchors/mechanical-anchors/schraubanker-hus3/schraubanker-hus3-schalung1/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1563289673177.jpg)
Die Hauptvorteile des HUS Schraubanker in der Übersicht
![](/content/hilti/E3/CH/de/products/bu-anchors/mechanical-anchors/schraubanker-hus3/schraubanker-hus/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1591166162698/hus3-kein-hammern.jpeg)
Befestigung ohne Hammer
Kein Hämmern, keine Beschädigung, perfekter Abschluss. Mit dem Hilti HUS Schraubanker erreichen Sie bereits bei kürzerer Dübellänge die volle Lastaufnahme.
Bei der Montage mit dem Schlagschrauber erweitern die Schneidkanten des HUS das Bohrloch. So können Sie Ihre Verankerungen präzise und in gleichbleibend hoher Qualität setzen, ohne Hämmern.
![](/content/hilti/E3/CH/de/products/bu-anchors/mechanical-anchors/schraubanker-hus3/schraubanker-hus/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1563288749279/hus3-effiziente-montage.jpeg)
Effiziente Montage
HUS Schraubanker setzen Sie zuverlässig und schnell: Im Vergleich zur Montage eines Bolzenankers sparen Sie bis zur Hälfte der Arbeitszeit ein.
Mit dem HUS befestigen Sie nicht nur effizienter denn je - Ihre Verankerungen sind gleichzeitig so stark wie nie.
![](/content/hilti/E3/CH/de/products/bu-anchors/mechanical-anchors/schraubanker-hus3/schraubanker-hus/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1563288883340/hus3-adjustierbar.jpeg)
Einfaches Ausrichten
Das Ausrichten der Grundplatten für Geländer, Zäune und Handläufe ist Teil des Jobs. Der HUS macht Ihnen die Montage leicht - bis alles sitzt.
Jeden Ihrer gesetzten Schraubanker können Sie bis zu zwei Mal um bis zu 10 mm nachjustieren. Und zwar ohne Einbußen bei der Traglast. Das praktische Justierverfahren des HUS ist geprüft und zugelassen.
![](/content/hilti/E3/CH/de/products/bu-anchors/mechanical-anchors/schraubanker-hus3/schraubanker-hus/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1669625564/image.coreimg.jpeg/1563289055624/hus3-sicher.jpeg)
Sichere Befestigung
Im Vergleich zu einem herkömmlichen Bolzenanker hält unser Schraubanker einer bis zu 33 % höheren Zugbelastung stand.
Die bauaufsichtliche Zulassung des DIBt garantiert Ihnen den zuverlässigen Halt auch bei Mehrfacheinsatz in jungem Beton. Der Dübel darf vor dem Erreichen der geforderten charakteristischen Druckfestigkeit des Betons verwendet werden. In der Zulassung sind die Lastwerte für die Betonfestigkeiten 10, 15 und 20 N/mm² aufgeführt. Bei höherer Festigkeit gelten ebenfalls die Lastangaben für 20 N/mm².
Sichere Verschleißerkennung
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/E3/CH/de/products/bu-anchors/mechanical-anchors/schraubanker-hus3/schraubanker-hus3-schalung1/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1481016267388.jpg)
Ob ein Hilti HUS3 nach mehrmaliger Verwendung noch für einen weiteren Einsatz fit ist, erkennen Sie zuverlässig und einfach: Den Verschleiß bestimmen Sie mit einer Prüflehre. Das geht schnell und ist unkompliziert.
Zum Abnutzungstest wird die Spitze des Schraubankers in die Hilti Prüflehre gesteckt. Ragt er am anderen Ende nicht heraus, können Sie den Dübel nochmals sicher verwenden. Erst wenn die Abnutzung so weit fortgeschritten ist, dass die Spitze des Schraubankers herausreicht, sollte er nicht mehr erneut eingesetzt werden. Denn laut Zulassung ist dann nicht mehr gewährleistet, dass der Schraubanker die Last verlässlich hält.
Die Hilti Prüflehre HRG 10 passt für den HUS 10:
Direkt bestellen