- Home
- Direktmontagelösungen mit BX 3-ME (02) für Anwendungen im Elektro- und SHK-Bereich
Direktmontagelösungen für Anwendungen im Elektro- und SHK-Bereich
So befestigen Sie schnell, komfortabel und zuverlässig
Setzen Sie auf Vielseitigkeit
Bei Ihrer täglichen Arbeit auf dem Bau haben Sie es mit unterschiedlichen Befestigungsanwendungen zu tun: Rohrleitungen und elektrische Kabel, an der Decke oder auf dem Boden, Beton oder Stahl. Ganz egal, was auf Sie zukommt, mit unserem umfangreichen Elemente- und Nagelportfolio haben Sie immer die richtige Lösung parat.
![BX 3-ME-02](/content/dam/images/e3/hub/products/bx3/L111446.jpg)
![BX-3-ME Applications BX-3-ME Applications](/content/hilti/E3/CH/de/products/bu-direct-fastening/battery-actuated-tools/bx-3-me-mechanical-and-electrical/_jcr_content/childSections/childsection_1265446691/call_to_action_copy/image.coreimg.jpeg/1539785113717/l111446.jpeg)
BX 3-ME
Hilti Akku-Befestigungsgerät
Das Hilti Akku-Befestigungsgerät BX 3-ME arbeitet verbrennungsfrei und wird ausschliesslich von unseren 22-Volt-Akkus betrieben. Mit einer vollen Akku-Ladung (3.0 Ah) schaffen Sie bis zu 500 Befestigungen. Selbstverständlich sind Ihre Akkus mit allen anderen Hilti Geräten der 22-Volt-Plattform kompatibel.
Akku einlegen, Nägel laden – und schon können Sie loslegen: Die Verwendung des BX 3-ME ist intuitiv. Zudem ist das Gerät praktisch wartungsfrei, da Rückstände aufgrund einer fehlenden Verbrennung ausbleiben.
Unser handliches Akku-Befestigungsgerät ist besonders leise, so dass Sie auch in sensiblen Umgebungen, wie zum Beispiel Krankenhäusern oder öffentlichen Gebäuden problemlos arbeiten können.
![BX 3-ME-02](/content/dam/images/e3/hub/products/bx3/L111446.jpg)
Mehr Erfahren
![BX 3-ME](/content/hilti/E3/CH/de/products/bu-direct-fastening/battery-actuated-tools/bx-3-me-mechanical-and-electrical/_jcr_content/childSections/childsection_1265446691/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.png/1627903297384/akku-setzgeraet-bx3me.png)
Akku-Setzgerät BX 3-ME
Maximale Produktivität – schnelle und zuverlässige Befestigung von Kabeln und Leerrohren.
Zum Produkt![Elemente Kabelbefestigung](/content/hilti/E3/CH/de/products/bu-direct-fastening/battery-actuated-tools/bx-3-me-mechanical-and-electrical/_jcr_content/childSections/childsection_1265446691/three_image_text_col/image_text_column_2_/image.coreimg.png/1627903462809/element-kabelbefestigung.png)
Elemente Kabelbefestigung
Befestigungselemente zur Montage von Einzelkabeln und Kabelbündeln mit Bolzensetzgeräten auf Beton, Stahl oder Mauerwerk.
Zu den Produkten![Elemente Leerrohrbefestigung](/content/hilti/E3/CH/de/products/bu-direct-fastening/battery-actuated-tools/bx-3-me-mechanical-and-electrical/_jcr_content/childSections/childsection_1265446691/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.png/1627903482230/element-leerrohrbefestigung.png)
Elemente Leerrohrbefestigung
Befestigungselemente zur Montage von flexiblen und starren Elektrorohren mit Bolzensetzgeräten auf Beton, Stahl oder Mauerwerk.
Zu den ProduktenBefestigen Sie ermüdungsfrei Überkopf
![Stangenverlängerung für das Akku-Setzgerät BX 3](/content/hilti/E3/CH/de/products/bu-direct-fastening/battery-actuated-tools/bx-3-me-mechanical-and-electrical/_jcr_content/childSections/childsection_1105962341/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1627907169009/stangenverlaengerung-akku-setzgeraet-bx3.jpeg)
Stangenverlängerung für das Akku-Setzgerät BX 3
- Schnelle, vielseitige Methode zur Serienbefestigung an Decken
- Weder Leiter noch Gerüst erforderlich
- Bis 4.50 Meter Raumhöhe anwendbar
![Überkopf-Exoskelett EXO-O1](/content/hilti/E3/CH/de/products/bu-direct-fastening/battery-actuated-tools/bx-3-me-mechanical-and-electrical/_jcr_content/childSections/childsection_1105962341/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1627907153054/ueberkopf-exoskelett.jpeg)
Überkopf-Exoskelett EXO-O1
- Passives Exoskelett zur Entlastung von Schultern und Armen bei Überkopfmontagearbeiten
- Vielseitig – entwickelt, um praktisch alle Überkopfinstallationsarbeiten auf Baustellen zu unterstützen
Befestigen Sie brandschutzsicher
![Funktionserhalt mit BX 3-ME](/content/hilti/E3/CH/de/products/bu-direct-fastening/battery-actuated-tools/bx-3-me-mechanical-and-electrical/_jcr_content/childSections/childsection_1105962341/image_text_copy/image.img.1920.medium.jpg/1627908885150.jpg)
Für die Verlegung von Elektrokabeln bieten wir Ihnen je nach Brandschutzanforderung entsprechende Befestigungen an.
- Standard:
Kunststoffmaterialien (halogen- und silikonfrei) für Standardanwendungen ohne besondere Brandschutzanforderungen. - Flammfest:
Selbstverlöschende Kunststoffe, die bei direktem Kontakt mit Feuer brennen, aber bei Tropfenbildung keinen weiteren Feuerübergriff auslösen. - Feuerfest/Feuerbeständig:
Metallwerkstoffe, die entsprechend der lokalen Bestimmungen für feuerbeständige Anwendungen entwickelt und zugelassen sind. Wie etwa Kabeltypen für den Funktionserhalt oder für Fluchtwege.
Alle relevanten Kabeltypen gängiger Hersteller sind abgedeckt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater.