UNSER INSTALLATIONSSYSTEM DER NÄCHSTEN GENERATION
Verbindungsknöpfe mit Schnellfixierung, höhenverstellbare Schellenanbindungen und vormontierte Systemkomponenten: Mit Hilti installieren Sie jetzt noch produktiver.
![Mit der höhenverstellbaren Hilti Schellenanbindung geht das Ausrichten hängender Schrägrohre einfach und schnell](/content/hilti/E3/CH/de/products/bu-installation-systems/installation-systems/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1523259371585.jpg)
KLEINE DETAILS MIT GROßER WIRKUNG
![Hilti Montageschiene MQ-41-L mit Winkelkonsole und Hilti Verbindungsknöpfen](/content/hilti/E3/CH/de/products/bu-installation-systems/installation-systems/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1523259474279.jpg)
Ist schneller als schnell möglich? Der Hilti Verbindungsknopf MQN-C beweist, dass das geht.
Eigentlich fixieren Sie einen herkömmlichen Verbindungsknopf in einer Schiene so: Einsetzen, Knopf drücken und um 90 Grad drehen. Unseren MQN-C Verbindungsknopf aber fixieren sie nun noch schneller: Sie müssen ihn nur noch einsetzen und den Knopf drücken. Schon springt er selbsttätig in die Fixierposition. Da die Drehung um 90 Grad entfällt, installieren Sie ihn einfach und mit nur einer Hand - auch an schwer zugänglichen Stellen.
Zusätzlich zum Hilti MQN-C haben wir noch eine ganze Reihe clevere und zeitsparender Komponenten entwickelt - von der Montageschiene über vormontierte Schienenfüsse bis zu flexibel für unterschiedlichste Rohrdurchmesser verwendbaren Rohrschellen.
![Mit Hilti Schraubankern HUS3-PL befestigen Sie Montageschienen mit Bohrungen oder Schlitzen gleichermaßen einfach und sicher.](/content/hilti/E3/CH/de/products/bu-installation-systems/installation-systems/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text_copy/image.img.1920.medium.jpg/1523259550577.jpg)
Unseren Schraubanker HUS3-PL haben wir speziell für die Befestigung von Montageschienen entwickelt: Durch seinen grösseren Kopf können Sie ihn sowohl für Schienen mit Bohrungen wie mit Schlitzen verwenden.
Für die Installation von hängenden Schrägrohren ist unsere Schellenanbindung MQA-H ideal: Weil das Befestigungselement höhenverstellbar ist, können Sie jede Rohrschelle einfach und schnell an den Rohrverlauf anpassen.
Mit unseren innovativen Systemkomponenten sparen Sie bei der Installation auf der Baustelle Zeit ein. Einzeln betrachtet mögen die Zeitvorteile zwar klein sein. Aufsummiert auf Ihr gesamtes Projekt aber werden Sie mit Hilti von einem erheblichen Produktivitätsgewinn profitieren.
![Hilti MQP-41-CP Schienenfuß mit Verbindungsknöpfen - einsatzbereit vormontiert](/content/hilti/E3/CH/de/products/bu-installation-systems/installation-systems/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text_904191806/image.img.1920.medium.jpg/1523259574645.jpg)
Unseren MQP-41-CP Schienenfuss liefern wir Ihnen bereits mit zwei montierten Hilti Verbindungsknöpfen. So können Sie auf der Baustelle eine weitere zeitraubende Tätigkeit einsparen: Den Zusammenbau der Komponenten vor der Montage. Zusätzlich benötigen Sie auch für die Installation selbst weniger Arbeitszeit. Ebenso schnell und einfach können Sie auch später noch die bestehende Installation verändern - zum Beispiel bei einer Modernisierung oder Erweiterung der Anlage.