UNSERE NEUE: EINE ROHRSCHELLE - VIELE VORTEILE

Mit der Hilti Rohrschelle MP-L-I befestigen Sie die gesamte Bandbreite an leichteren Rohrsystemen - einfach, schnell und sicher

Hilti MP-L-I pipe clamp

Mit unserer neuen Rohrschelle profitieren Sie von einer ganzen Reihe von Vorteilen: Eine lückenlose Abdeckung von 10 - 170 mm sorgt dafür, dass Sie Rohre unterschiedlichster Durchmesser und Materialien mit nur einem Schellentyp installieren können. Zusätzlich haben wir Form und Funktion der neuen Rohrschelle bis ins Detail perfektioniert - damit Sie auf der Baustelle noch einfacher, schneller und sicherer arbeiten.

EINE HELFENDE HAND? NICHT MEHR NÖTIG!

Den Befestigungspunkt korrekt ausrichten, das Rohr in die richtige Position bringen und dann noch die Schelle schliessen und verschrauben - bei der Montage klassischer Rohrschellen waren zwei Hände oft nicht genug. Dass es auch einfach geht, beweist unsere neue Rohrschelle MP-L-I: Ihr Scharnier lässt sich bis zu 180 Grad weit öffnen. Und während Sie das Rohr positionieren, bleibt das Scharnier in der gewünschten Position fixiert. Beim Schliessen rastet die Klemmschraube sicher ein. Mit nur einer Hand geben Sie Ihrer Rohrbefestigung so zuverlässigen Halt - selbst an einer schwer einsehbaren Montageposition.

DIE RICHTIGE GRÖSSE? HILTI MP-L-I PASST!

Noch nie war es so einfach, die passende Rohrschelle für Ihr Projekt auszuwählen. Denn mit der Hilti Rohrschelle MP-L-I befestigen Sie alle Rohre mit Durchmessern zwischen 10 mm und 170 mm einfach und sicher. Statt  für jedes Projekt den passenden Rohrschellen-Typ extra zu bestellen, haben Sie jetzt immer die richtige Befestigungslösung parat - mit nur einem Produkt.

MIT HILTI ARBEITEN SIE EINFACH SICHER

Wir wollen, dass Sie auf der Baustelle so einfach und sicher wie möglich arbeiten können. Sicherheit ist bei der Hilti MP-L-I daher fest integriert: Die Halterung der Klemmschraube verhindert zuverlässig ein versehentliches Öffnen . So können Sie das Rohr in der Schelle in aller Ruhe in Position bringen. Falls Sie die Rohrschelle noch einmal lösen wollen, entriegeln Sie den Schnellverschluss mit einem Griff. So lässt sich das Scharnier der Schelle leicht wieder öffnen.

ARBEITEN SIE FLEXIBEL UND PRODUKTIV

Auch bei der Befestigung der Rohrschelle bietet Ihnen die Hilti MP-L-I zusätzliche Flexibilität: In ihren doppelten Anschlusskopf ist sowohl ein M8 als auch ein M10 Gewinde integriert.

Tipp: Falls Sie für Ihr Projekt eine besonders niedrige Anschlusshöhe benötigen, verwenden Sie die Basisversion unserer Rohrschelle. Diese ist nur mit einem M8 Anschluss bestückt und ermöglicht so eine Montage mit geringerem Abstand.

Übrigens: Unsere Rohrschellen sind ideal für Installationen mit den Hilti Schienensystemen MM und MQ. Sie realisieren damit zuverlässige Rohrbefestigungen mit Montageabständen bis zu drei Meter.

ZUVERLÄSSIGER HALT MIT SYSTEM

Unsere neue Rohrschelle ist die sichere Befestigungslösung für alle Anwendungen, bei denen leichtere Rohre eingesetzt werden: für die Wasserversorgung oder die Heizung bis zur Abwasserinstallation. Für maximale Steifigkeit Ihrer Befestigungspunkte sorgt das spezielle geometrische Profil der Rohrschelle. Zusätzlich ist in die Hilti MP-L-I eine Gummieinlage fest eingeklebt. So profitieren Sie gleich mehrfach: Sie erfüllen die Anforderungen an den Schallschutz. Und Sie stellen sicher, dass die Schallschutzeinlage nicht mehr herausfallen oder verrutschen kann - weder bei Transport oder Montage der Schelle noch beim Einlegen und Justieren des Rohres.