- Home
- Langhalsschleifer DWS 225
![Trockenbau Anwendung mit Langhalsschleifer DWS 225 und Bausauger](/content/hilti/E3/CH/de/products/cutting-sawing-and-grinding/dws-225/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1622804281990/dws225-trockenbau-anwendung-01.jpeg)
SCHLEIFEN OHNE LIMIT – MIT LEICHTIGKEIT
Nichts hält Sie auf mit dem neuen Langhalsschleifer DWS 225
Anstrengende Arbeiten leichter machen: Genau diese Mission hat auch der Langhalsschleifer DWS 225. Beim täglichen Schleifen von Wänden und Decken im Trockenbau halten Sie dank der guten Gerätebalance und des geringen Gewichts länger durch und arbeiten kraftschonend. Wenn Sie dann noch die Vorteile des Flottenmanagements nutzen, sparen Sie nicht nur bares Geld, sondern erledigen alle Schleifarbeiten zudem noch schneller und ohne Unterbrechung.
Ihre Vorteile im Überblick
![Trockenbau Deckenanwendung mit Langhalsschleifer DWS 225 und Bausauger](/content/hilti/E3/CH/de/products/cutting-sawing-and-grinding/dws-225/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1621504547093/dws225-trockenbau-anwendung-02.jpeg)
Machen Sie es sich leicht!
Sauberes Schleifen ohne Beschädigung der Oberfläche und somit weniger Nacharbeit: Das gelingt Ihnen dank der guten Balance und den geringen Vibrationen mit dem Langhalsschleifer DWS 225. Der flexible 180°-Schleifkopf kommt zudem sehr nah an die Kante zwischen Decke und Wand heran. Mit der Geräteverlängerung kann man sogar auf die Leiter verzichten und die Leichtigkeit des Gerätes vereinfacht das Arbeiten in der Höhe.
Langhalsschleifer im Shop entdecken![Bausauger VC 40M-X auf der Trockenbaustelle](/content/hilti/E3/CH/de/products/cutting-sawing-and-grinding/dws-225/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_co/image.coreimg.jpeg/1621504547139/dws225-trockenbau-bausauger-vc40mx.jpeg)
Staubfrei und sauber arbeiten
Verbessern Sie Ihre Schleifleistung, halten Sie die Baustelle sauber und schützen Sie die Gesundheit von Anwenderinnen und Anwendern. Direkt durch unsere innovativen Schleifgitter hindurch wird der feine Staub am Schleifkopf abgesaugt. Möglich machen das die neuen Hilti Bausauger der Serie VC-X und die innovativen Schleifgitter.
Bausauger entdecken![Langhalsschleifer DWS 225 Ersatzgerät auf der Trockenbaustelle](/content/hilti/E3/CH/de/products/cutting-sawing-and-grinding/dws-225/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_co_137223064/image.coreimg.jpeg/1621504547193/dws225-trockenbau-anwendung-03.jpeg)
Kosten einsparen – mit dem Hilti Flottenmanagement
Gerade so intensiv genutzte Geräte wie Schleifgeräte haben manchmal eine kürzere Lebensdauer. Genau deshalb ergeben sich grosse Vorteile mit dem Hilti Flottenmanagement. So sind Sie nämlich immer mit den neuesten Geräten ausgestattet und erhalten im Schadensfall eine kostenfreie Reparatur oder Ersatzteile sowie ein Ersatzgerät ohne lange Wartezeiten. Unterm Strich ist diese Kombination also äusserst praktisch und kosteneffizient.
Mehr über Flottenmanagement erfahrenPassende Zusatzprodukte
![Schleifgitter für Langhalsschleifer DWS 225](/content/hilti/E3/CH/de/products/cutting-sawing-and-grinding/dws-225/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.png/1621504547369/dws225-schleifgitter.png)
Schleifscheiben
Sie sorgen für das perfekte Schleifergebnis und sind in allen gängigen Körnungen von P80 bis P240 erhältlich.
Produkt im Shop ansehen![Verlängerung für Langhalsschleifer DWS 225](/content/hilti/E3/CH/de/products/cutting-sawing-and-grinding/dws-225/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_co/image.coreimg.png/1621504547436/dws225-verlaengerung.png)
Verlängerung 50 cm
Damit kann man selbst ohne Leiter auch in der Höhe Trockenbauwände abschleifen.
Produkt im Shop ansehen![Steckbares Kabel für Langhalsschleifer DWS 225](/content/hilti/E3/CH/de/products/cutting-sawing-and-grinding/dws-225/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_co_1773707950/image.coreimg.png/1621504547503/dws225-kabel.png)
Abnehmbares Kabel
Um bei einer Beschädigung des Kabels schnell weiterarbeiten zu können, lässt es sich ganz einfach selbst tauschen.
Produkt im Shop ansehen![Bausauger VC 40M-X](/content/hilti/E3/CH/de/products/cutting-sawing-and-grinding/dws-225/_jcr_content/childSections/childsection/three_image_text_col/image_text_column_co_1508638161/image.coreimg.png/1621504547574/bausauger-vc40mx.png)
Bausauger VC 40M-X
Die automatische Filterreinigung sorgt dafür, dass die Staubabsaugung beim Langhalsschleifer DWS 225 stets optimal funktioniert.
Produkt im Shop ansehenJETZT LIVE ERLEBEN
Wir haben Ihr Interesse geweckt und Sie möchten sich selbst ein Bild vom Langhalsschleifer DWS 225 machen?
Eine Produktvorführung können Sie ganz einfach über das folgende Formular anfragen.
Sie möchten mehr über die Produktvorführung erfahren? Klicken Sie hier
So geht es weiter
Was passiert, wenn Sie eine Demo anfordern?
Diese Information im ausgefüllten Formular geben wir an Ihre Verkaufsberaterin oder Ihren Verkaufsberater weiter. Diese setzen sich dann mit Ihnen in Verbindung, um einen passenden Termin zu vereinbaren.
Das erwartet Sie an Ihrem Vorführungsort
Auf Ihrer Wunschbaustelle
Ihre Verkaufsberaterin oder Ihr Verkaufsberater kommt auf Ihre Baustelle und testet mit Ihnen gemeinsam den Langhalsschleifer. Überzeugen Sie sich in einer realen Situation selbst von der einfachen Handhabung und der Produktivität unserer Systeme.
Überzeugt?
Dann fordern Sie jetzt Ihre persönliche Demo an!
Wir freuen uns darauf, Ihnen unseren Langhalsschleifer DWS 225 vorzustellen – wo und wann Sie wollen.
Jetzt anfragen