FÜR EINEN KRAFTVOLLEN, SCHNELLEN START – HILTI BENZINTRENNSCHLEIFER

Handgeführte Trennschleifer zum Schneiden von Beton, Ziegelsteinen, Bausteinen und Metall

Please enter alternative text here (optional)

Unsere Hilti Benzintrennschleifer DSH 900-X, DSH 700-X und DSH 600-X sind mit maßgeschneiderten Diamant-Trennscheiben ausgestattet und wahre Meister, wenn es darum geht, sich mit voller Geschwindigkeit durch alle Arten von Beton, Mauerwerk, Stahl und Asphalt zu arbeiten. Schneiden Sie mühelos Pflaster- und Bordsteine, Stahlprofile, Rohre oder Stahlblech und vieles mehr.     

Kostenlose Demo: Online oder telefonisch, nach Ihrer Anfrage wird Sie Ihr persönlicher Hilti Verkaufsberater kontaktieren, um mit Ihnen eine Produkt-Demo am von Ihnen gewünschten Standort zu vereinbaren. 

Hilti DSH-X Benzintrennschleifer in der Anwendung

Einfacher Start und problemlose Wartung

Hilti DSH-X Benzintrennschleifer mit einzigartigem Startsystem

Einfacher Start
Durch das automatische Choke-System starten Sie Ihren Benzintrennschleifer ganz einfach und eliminieren das Risiko des Abwürgens des Motors erheblich. 

Hilti DSH-X Benzintrennschleifer Wartungs-Set

Wartungs-Set
Kleinere Reparaturen und Servicearbeiten können Sie ganz einfach vor Ort selbst erledigen. Jeder unserer Benzintrennschneider ist mit einem separaten Wartungs-Set inklusive Ersatz-Starterkabel, Luftfilter, Zündkerze und Kraftstofffilter ausgestattet. 

Zuverlässige Schnittleistung

DSH-X Benzintrennschneider Zyklon-Luftfilterungssystem

Zyklon-Luftfilterungssystem 
Der innovative Zyklonfilter nutzt die Zentrifugalkraft, um Staub und Schmutz von der dem eigentlichen Luftfilter zu entfernen. Das erhöht die Nutzungsdauer und verhindert Ausfallzeiten. 

EQUIDIST Technologie – maßgeschneiderte Diamanttrennscheiben für den Hilti Benzintrennschneider DSH-X

Maßgeschneiderte Diamantscheibe
Dank der EQUIDIST-Technologie unserer Hilti Diamantscheiben SPX, mit der jeder Diamant exakt in der Segmentmatrix positioniert wird, erhöht sich die Lebensdauer und Schnittleistung der Trennscheibe enorm. Die hohe Anzahl der Diamanten bleibt in ständigem Kontakt mit dem Untergrundmaterial. So arbeiten Sie auch unter härtesten Bedingungen dauerhaft mit konstanter Leistung.

 

Unsere jüngste Ergänzung

Der neue, leichte und kompakte DSH 600-X

Hilti DSH 600-X Leichter Diamant Benzintrennschleifer

Gerade einmal 9,5 kg wiegt unser Benzintrennschleifer Hilti DSH 600-X mit ergonomischem Griff und 60 cm3-Motor. Mit der 300 mm Diamantscheibe schaffen Sie Schnitttiefen bis 125 mm, was normalerweise nur größere 350 mm Trennscheiben erreichen.

Ihr Hilti Vorteil: Die kleinere Trennscheibe hilft Ihnen nicht nur Kosten zu sparen, sondern macht das Gerät auch noch extrem leicht und kompakt für einen Benzintrennschleifer dieser Leistungsklasse. 

Sicherheit geht vor: Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, verfügt unser vibrationsarmer Benzintrennschleifer über eine Scheibenbremse. Darüber hinaus macht die optionale Wasserpumpe Hilti DSH-P das Gerät beim Nassschneiden unabhängig von der Wasserversorgung und schützt Sie damit beim Arbeiten vor Staub. Unsere Wasserpumpe können Sie übrigens mit allen Hilti Benzintrennschleifern verwenden. Alles, was Sie dafür zusätzlich benötigen, ist ein Wassereimer.  

Hilti DSH 700-X Handgeführter Benzintrennschneider

DSH 700-X

Handgeführter Benzintrennschleifer mit 70 cm3-Motor (automatisches Choke System) für Schnitttiefen bis 125 mm.

Zum Benzintrennschleifer DSH 700-X
Hilti DSH 900-X Handgeführter Benzintrennschneider

DSH 900-X

Handgeführter Benzintrennschleifer mit 80 cm3-Motor (automatisches Choke System) für Schnitttiefen bis 150 mm.

Zum Benzintrennschleifer DSH 900-X

Die elektrische Alternative

  • DCH 300

    DCH 300

    Handgeführtes Elektro-Diamant-Trenngerät, für Trockenschnitte bis 120 mm bei Verwendung einer 305 mm-Scheibe.

    Zum Produkt

Stets die richtige Scheibe für Ihre Anforderungen

Verringern Sie Ausfallzeiten

Kontaktieren Sie uns und erleben Sie selbst, wie unsere zuverlässigen Benzintrennschneider Ihnen dabei helfen, Ihre Produktivität zu steigern.