Digitale Absteckgeräte
Entdecken Sie, wie unsere Totalstationen für intuitive Punktmarkierung und Bauabsteckung konzipiert sind, sowohl im Freien als auch in Innenräumen, auf Böden, Wänden oder Decken
3 Produkte

- Beschreibung
- Vielseitiges und benutzerfreundliches Absteckgerät für den Ein-Personen-Betrieb, mit 2" Winkelmessgenauigkeit und erweiterter Reichweite zum schnelleren Abstecken von Positionen auf der Baustelle
- Genauigkeit Distanzmessung
- ±2 mm + 2 ppm
- Reichweite mit Fernbedienung (Durchmesser)
- 2 - 200 m
- IP-Schutzklasse
- IP55 (EN 60529)

- Beschreibung
- Vielseitiges und benutzerfreundliches Absteckgerät für den Ein-Personen-Betrieb, mit 4" Winkelmessgenauigkeit und erweiterter Reichweite zum schnelleren Abstecken von Positionen auf der Baustelle
- Genauigkeit Distanzmessung
- ±2 mm + 2 ppm
- Reichweite mit Fernbedienung (Durchmesser)
- 2 - 200 m
- IP-Schutzklasse
- IP55 (EN 60529)

- Beschreibung
- Automatisiertes Absteckgerät zum schnelleren Abstecken auf der Baustelle mit digitalen Verfahren und BIM
- Genauigkeit Distanzmessung
- ±3 mm + 10 ppm
- Reichweite mit Fernbedienung (Durchmesser)
- 2 - 100 m
- IP-Schutzklasse
- IP55 (EN 60529)

Totalstationen
Schnellere Messungen und grössere Genauigkeit
Wir wissen, dass die Steigerung der Produktivität auf der Baustelle im Baugewerbe eine Herausforderung sein kann. Totalstationen sind ein wichtiger Bestandteil moderner Vermessungstechnik und bieten Ihnen ein Plus an Geschwindigkeit, Genauigkeit und Produktivität. Wie das genau funktioniert und warum Sie sich für eine Hilti Totalstation entscheiden sollten, erfahren Sie im Folgenden.
Inhalt
- Was ist eine Totalstation?
- Wie funktioniert eine Totalstation?
- Warum Sie sich für eine Totalstation entscheiden sollten?
- Die Vorteile von Hilti Totalstationen auf einen Blick
- Unsere Totalstationen für den 1-Personen-Betrieb
- Kundenstimmen zur Totalstation PLT 300
- Die Totalstation im Einsatz
- Ergänzende Produkte
- FAQ - Totalstationen
- Weitere Informationen
Was ist eine Totalstation?
Eine Totalstation ist ein hochmodernes Vermessungsinstrument, das die Technologien des elektronischen Theodolits und des elektronischen Distanzmessers (EDM) in einem Gerät vereint. Mithilfe des zusätzlich integrierten Computers ermöglicht die Totalstation eine exakte und schnelle Erfassung von Messdaten, indem sie gleichzeitig Entfernungen und Winkel zu Objekten misst. Daraus berechnet sie dann automatisch Koordinaten und Höhen.
Totalstationen werden hauptsächlich verwendet, um digital Aufmass zu nehmen oder Absteckungen auf Grundlage von Ausführungsplänen zu realisieren. Die erfassten Messdaten lassen sich auf Computer übertragen und mithilfe von CAD-Programmen weiterverarbeiten. Das optimiert die Planung und Durchführung von Bauprojekten.

Wie funktioniert eine Totalstation?
Das Messprinzip einer Totalstation basiert auf der simultanen Erfassung von drei wesentlichen Parametern: Horizontalwinkel, Vertikalwinkel und Schrägstrecke. Diese Messungen erfolgen traditionell mithilfe eines Prismas als Reflexionspunkt. Dank moderner Lasertechnologie kann die Vermessung aber auch reflektorlos durchgeführt werden. Die aufgenommenen Messpunkte bilden die Grundlage für detaillierte 3D-Modelle oder präzise Geländekarten.
Warum Sie sich für eine Totalstation entscheiden sollten?
Totalstationen überzeugen durch Automatisierung und Digitalisierung. Im Vergleich zu traditionellen, arbeitsintensiven und fehleranfälligen Messmethoden wie Schnurgerüsten ermöglichen sie ein punktgenaues und effizientes Arbeiten. Sie steigern die Produktivität, da weniger Personal benötigt wird, und reduzieren durch ihre digitale Technologie das Risiko von Messfehlern erheblich.
Die Vorteile von Hilti Totalstationen auf einen Blick

Signifikante Kosteneffizienz
Mit herkömmlichen Methoden können zwei erfahrene Arbeiter bis zu 150 Punkte pro Tag abstecken. Mit der PLT steigt die Zahl auf das Vielfache und das mit nur einem Arbeiter. So können Sie Zeit und Kosten sparen.

Steigerung der Produktivität
Hilti Totalstationen sind einfach und mit einer kurzen Einschulung im Einmannbetrieb zu bedienen. Dadurch werden Arbeitskomfort und Produktivität erhöht.

Höchste Präzision
In der Absteckung werden die Plan- und Messpunkte aus dem digitalen Programm auf die reale Baustelle übertragen. Alle relevanten Bauteile können so einfach, schnell und präzise abgesteckt werden.

Alles aus einer Hand
Neben verschiedenen Totalstationen und Zubehör erhalten Sie bei uns auch die Software für die Datenaufbereitung und umfassende Services wie Beratung auf der Baustelle, zertifiziertes Training, Kalibrierservices und Flottenmanagement.
Unsere Totalstationen für den 1-Personen-Betrieb

PLT 400: Totalstation mit High-End-Spezifikationen
- Reichweite von bis zu 200 m (Durchmesser) für grosse Bauprojekte
- Akkurates Abstecken von Baugruben und Planung der Fundamente über grosse Distanzen hinweg
- Exakte Aufstellung der Schalungen ohne traditionelles Ausmessen von Winkeln und Abständen
- Passgenaue Ausrichtung von Neigungen für z.B. Entwässerungen oder Tiefgarageneinfahrten

PLT 300: Totalstation für vielfältige Absteckungen
- Reichweite von bis zu 100 m (Durchmesser)
- Präzise Ausrichtung von z.B. Deckenschalungen oder Fertigteilen
- Befestigungspunkte für die Gebäudetechnik können flexibel und transparent an geänderte Pläne angepasst werden
- Installation von Rohren und Stromleitungen ohne Massband und Zollstock
Die Totalstaion im Einsatz
BIM-to-Field auf der Baustelle
BIM bedeutet Building Information Modeling. Mit BIM-to-Field ist ein Teilprozess gemeint, bei dem digitale Plandaten eines Bauprojekts auf die reale Baustelle übertragen werden – und das besonders akkurat und zeitsparend.
Die Übertragung der Messdaten muss einfach und punktgenau funktionieren – wie bei der digitalen Planung (z.B. mit PROFIS Layout Office) in Kombination mit Hilti Totalstationen. Letztere ziehen sich die Daten schnell und präzise. Wählt der Nutzer dann aus dem digitalen Plan auf dem Tablet ein Absteckelement (z.B. einen Absteckpunkt, einen Bogen oder eine Bauachse) aus, führt das Tablet ihn wie ein „Navigationssystem“ exakt zur geplanten Position auf der Baustelle.
Ergänzende Produkte


FAQ - Totalstationen
Weitere Informationen

Kostentreiber auf der Baustelle

Messtechnik digitalisieren und Kosten sparen – mit Hilti Totalstationen