Domaines d'application du rail d'ancrage HAC-C-P

La solution de fixation parfaite pour chaque application

Notre gamme de rails d'ancrage

Vous avez des charges lourdes à fixer en toute sécurité ? Dans la construction d'un tunnel, d'une usine ou d'un immeuble ? Alors optez pour les rails de fixation coulés dans le béton – les rails d'ancrage – votre premier choix. Les systèmes de rails d'ancrage vous garantissent des fixations faciles, rapides, et surtout flexibles. Qu'il s'agisse de raccordements d'éléments de construction simples ou d'exigences de charges maximales sur des façades, des cages d'ascenseurs et des tunnels de métro.

Technique d'ancrage avec rails d'ancrage

Planification, dimensionnement, montage

Durant la phase de planification et de construction, vous aurez trois principaux défis à relever.

  • Comment calculer la bonne quantité de matériaux ? 
  • De quels produits ai-je besoin pour mon cas d'application particulier ? 
  • Comment placer correctement les rails d'ancrage ?

Rails d'ancrage

Aperçu de toute la gamme de produits

 

Dans sa vaste gamme de produits, Hilti propose en exclusivité des profilés de rails d'ancrage conçus selon trois procédés de production pertinents. Il s'agit de

  • Rails d'ancrage laminés à chaud – pour une performance optimale
  • Rails d'ancrage laminés à froid – pour des solutions économiques
  • Rails d'ancrage innovants avec laminage thermomécanique (TCRS) – pour les constructions particulièrement complexes

Grâce à nos produits fiables et innovants dans le domaine des rails de montage, vous bénéficiez d'une grande flexibilité et d'une solution sur mesure pour chaque domaine d'application. Trouvez dès maintenant le produit idéal pour vos projets d'ancrage. Dans nos rails d'ancrage de haute qualité, nous avons optimisé pour vous le principe de l'« ancrage avec rails coulés ». Vous avez le choix !

Rails d'ancrage HAC-C – performance optimale et rentabilité dans un seul système

HAC-C laminé à chaud

Rail d'ancrage HAC-C laminé à chaud

Ce rail d'ancrage (galvanisé à chaud / acier inoxydable) offre une résistance aux charges et une fiabilité élevées grâce à des profilés épais et robustes.

  • Fixation d'équipements de production (p. ex. tapis roulants)
  • Tunnels de métro, ferroviaires ou de service (p. ex. fixation de tuyaux d'alimentation, de panneaux, de systèmes de ventilation ou de poutres support)
  • Façades-rideaux ventilées
Voir le rail d'ancrage HAC-C

HAC-C-P laminé à chaud

Rail d'ancrage HAC-C-P laminé à chaud

Version ultra-puissante du HAC-C – grâce à la résistance d'acier plus élevée des lèvres du rail et aux nouvelles homologations en matière de charges 3D et de fatigue, vous bénéficiez d'une performance optimale.

  • Fixation d'équipements de production (p. ex. tapis roulants)
  • Tunnels de métro, ferroviaires ou de service (p. ex. fixation de tuyaux d'alimentation, de panneaux, de systèmes de ventilation ou de poutres support)
  • Façades-rideaux ventilées
Voir le rail d'ancrage HAC-C-P

HAC-C formé à froid

Rail d'ancrage HAC-C formé à froid

Le rail profilé en C idéal pour allier des exigences plutôt faibles à une grande rentabilité.

  • Technique des bâtiments (p. ex. ventilation, chauffage)
  • Sièges de stades
  • Éléments prémoulés
Voir le rail d'ancrage HAC-C

Vis à tête rectangulaire HBC-N

Vis à tête rectangulaire HBC-N

Adapté à tous les rails d'ancrage HAC-C et HAC-C-P – boulons en T entaillés pour la traction et les charges de cisaillement perpendiculaires/longitudinales. Aucun perçage nécessaire !

Voir la vis à tête rectangulaire HBC-N

Vis à tête rectangulaire HBC

Vis à tête rectangulaire HBC

Montage rapide et facile dans tous les rails d'ancrage HAC-C et HAC-C-P – aucun perçage nécessaire !

Voir la vis à tête rectangulaire HBC

HAC-V (TCRS) – le rail d'ancrage innovant

Applications typiques :

  • Façades-rideaux ventilées (p. ex. fixation d'éléments de façade avec supports)
  • Ascenseurs (par ex. fixation de rails de guidage, portes coulissantes ou poutres de séparation)
  • Projets impliquant des normes environnementales élevées (p. ex. centrales)

Rail d'ancrage HAC-V

Rail d'ancrage HAC-V

Solution haute performance innovante pour tous les paramètres de construction et les charges complexes. Homologation pour les charges statiques, sismiques, de fatigue et d'incendie.

Voir le rail d'ancrage HAC-V

Rail d'ancrage HAC-V-T

Rail d'ancrage HAC-V-T

Rail d'ancrage haute performance sûr pour les charges 3D complexes Homologation pour les charges statiques, sismiques, de fatigue et d'incendie.

Voir le rail d'ancrage HAC-V-T

Vis à tête rectangulaire HBC-C

Vis à tête rectangulaire HBC-C

Boulon en T – pour la traction et les charges de cisaillement perpendiculaires et parallèles (charges 2D), adaptation universelle, méthode de fixation silencieuse et sans poussière.

Voir la vis à tête rectangulaire HBC-C

Vis à tête rectangulaire HBC-C-N

Vis à tête rectangulaire HBC-C-N

Boulon en T – entaillé pour un transfert de charge fiable dans les trois dimensions. Homologation ICC, aucun perçage ni soudage nécessaire lors du montage.

Voir la vis à tête rectangulaire HBC-C-N

Vis à tête rectangulaire crantée HBC-T

Vis à tête rectangulaire HBC-T

Boulon en T – meilleure résistance à la charge grâce au verrouillage mécanique des dents crantées sur les lèvres du rail et les boulons. Montage rapide, facile et sûr.

Voir la vis à tête rectangulaire crantée HBC-T

Solutions spéciales pour façades, ascenseurs et applications acier sur acier

Systèmes de rails d'ancrage pour façades

Rail pour fers d'armature HAC-EDGE

Rail pour fers d'armature HAC-EDGE

Pour les installations de dessus de dalles. Convient pour les distances aux bords faibles et les dalles de béton minces. Compatible avec le logiciel PROFIS Anchor Channel.

Voir le rail pour fers d'armature HAC-EDGE

Rail d'ancrage HAC-REBAR XT

Rail d'ancrage HAC-REBAR XT

Pour les installations de partie avant de dalles dans le cas de façades-rideaux ventilées et de partie avant de dalles composites Mousse de remplissage en PEBD avec languette de saisie qui permet d'éviter la pénétration de béton dans le rail.

Voir le rail d'ancrage HAC-REBAR XT
  • Accessoires pour fixations d'ascenseurs

    Systèmes de rails d'ancrage pour ascenseurs

    Réalisez toutes vos fixations d'ascenseurs grâce à nos accessoires spécifiquement conçus pour les ascenseurs : rails profilés en C, Lift Boxs, manchons pour échafaudages, points de levage, etc.

    Voir les accessoires pour ascenseurs
    Rail de montage HMC

    Systèmes de rails d'ancrage pour le soudage acier sur acier

    Rail d'ancrage profilé en C pour le soudage. Grande efficacité pendant le processus de soudage et installation sûre (homologation ETE). Fixation d'ascenseurs dans le secteur de la construction navale, sur des structures en acier, etc.

    Voir le rail de montage HMC

Principaux domaines d'application des rails d'ancrage

Cela pourrait également vous intéresser

Planifier avec BIM/CAD

Une planificatrice travaille avec la bibliothèque BIM/CAD

La planification de la technique d'ancrage peut se révéler être un jeu d'enfants : dans notre bibliothèque BIM/CAD, sélectionnez votre solution en un clic et intégrez-la dans votre modèle de bâtiment en 3D.

Votre avantage :
un processus de travail direct et continu pour tous vos projets de construction.

Voir la bibliothèque BIM/CAD

Certification ETA - en toute sécurité

Rails d'ancrage pour la fixation murale de tuyaux lourds

Depuis 2017, les rails d'ancrage de Hilti sont dimensionnés avec la dernière spécification de produit et conformément aux homologations ETE. Les rails d'ancrage HAC de Hilti sont également homologués ICC, norme qui couvre les dimensionnements sismiques.

Votre avantage :
dimensionnement de rails d'ancrage ultramoderne résistant à l'épreuve du temps.

Voir les documents techniques