- Accueil
- Solutions
- Applications
- Gamme d'appareils d'injection
Appareils d'injection pour chevilles chimiques
Utilisation facile et dosage précis du mortier dans tous les matériaux supports

Moderne – durable – rentable
Lors de l'installation de scellements d'armatures rapportées, il est essentiel de bien doser le mortier à injection après avoir correctement nettoyé les trous forés. Le moindre écart suffit à impacter le niveau de charge de traction ou la quantité de matériau (gaspillage).
L'appareil d'injection électrique sans fil HDE 500-22 est non seulement rapide et ergonomique, mais aussi très précis. L'utilisateur le paramètre au millimètre près au moyen du bouton rotatif, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent.
Jusqu'à 30 % d'économie de mortier avec l'appareil d'injection sans fil HDE 500-22
Grâce à un dosage précis et constant de la quantité de mortier, les valeurs de charge calculées sont atteintes sans gaspillage de mortier. L'expérience pratique montre que même les utilisateurs expérimentés peuvent économiser jusqu'à 30 % de mortier avec le modèle HDE 500-22. L'appareil HDE 500-22 est amorti dans le fleet management Hilti dès une utilisation moyenne de deux cartouches HIT par mois – bien entendu, il est compatible à 100 % avec tous les appareils sans fil Nuron 22 V.
Et chez Hilti, vous utilisez tous les mortiers chimiques avec le même appareil d'injection, que ce soit un mortier époxy à prise lente sur votre chantier ou un mortier universel ou premium à prise rapide. Fini donc les temps d'arrêt causés par l'utilisation d'un mauvais appareil d'injection sur chantier.

Méthode de travail moderne, ergonomique et à vitesse constante incluse
- Les indications en ml garantissent une utilisation simple et précise. Celles-ci figurent dans l'instruction de montage ou dans l'application Volume Calculator
- Grâce à l'arrêt automatique de l'injection lorsque la quantité nécessaire est atteinte, vous pouvez économiser jusqu'à 30 % de mortier
- Le relâchement automatique de la pression évite la formation de gouttes et le gaspillage de chevilles chimiques
- À utiliser avec tous les mortiers Hilti et pour les cartouches de 330 ml et 500 ml
- Contrôlé qualité direct du bon dosage grâce à l'affichage numérique par LED
Monter le rond d'armature simplement et de façon sécurisée
Utilisation simple et moderne

Injection de mortier composite pratique et simplifiée par pression d'un bouton dans toutes les situations de travail.
Travail précis et efficace

Grâce à notre appareil d'injection sans fil HDE 500-22, paramétrez la quantité à injecter au millilitre près. L'application gratuite Volume Calculator vous aide à faire le calcul précis.
Utilisation compatible avec la gestion de flotte

Les économies de mortier permettent d'amortir les mensualités à partir de deux cartouches de mortier par mois. De plus, vous ne perdez pas de temps en cas de panne de l'appareil ou de pics de demande.
Fleet management – bien plus qu'un simple leasing d'outilsPréserver les ressources

Les cartouches extrudées souples de Hilti réduisent les déchets jusqu'à 85 % par rapport aux cartouches rigides classiques.
Autres appareils d'injection
Selon l'application et la fréquence d'utilisation, vous pouvez choisir, outre l'appareil d'injection électrique, un appareil manuel ou pneumatique.
Appareil à injection adhésif manuel HDM

Faible puissance d'injection et formation minimale de gouttes de mortier. Utilisation avec tous les mortiers Hilti et pour les cartouches de 330 ml et 500 ml. Déconseillé pour une utilisation en série, étant donné que l'utilisation manuelle occasionne de la fatigue.
Voir le produitAppareil à injection pneumatique adhésif P 8000 D

Pistolets d'injection solides à grande vitesse d'injection pour de grandes profondeurs de liaison ou un grand nombre de poses. Utilisation de cartouches extrudées de 1400 ml dans ce cas.
Voir le produitCela pourrait également vous intéresser
Un mortier adapté à chaque application

Avec nos mortiers destinés à l'ancrage chimique, vous fixez tous les fers à bétons et les goujonnages de fers d'armature calculés selon EC2 à moindres frais, de façon rapide et sécurisée avec l'homologation des mèches creuses.
Voir la gamme de mortiersUne installation productive avec SafeSet

L'installation de vos tiges d'ancrage et scellements d'armatures rapportées est désormais nettement plus simple et plus rapide.
En savoir plusArmature ultérieure moderne

La nouvelle méthode d'armature permet d'étendre votre champ d'application et d'utiliser d'autres processus opérationnels sur chantier.
En savoir plus