Plus simple. Plus rapide. Plus sûr. SafeSet
Gagnez du temps et de l'argent sur vos travaux de fixation dans la construction avec SafeSet
: Le système Hilti SafeSet est conçu comme un moyen plus simple, plus rapide et plus sûr de réaliser chaque étape de vos applications de platine, de fers d'armature et de MEP. Avec SafeSet, vous pouvez :
- Éliminer le nettoyage manuel des trous percés.
- Économiser jusqu'à 20 % sur l'utilisation de produit grâce à notre appareil d'injection sans fil intelligent ou éliminer complètement les déchets grâce à nos solutions d'ancrage pré-dosées.
- Économiser jusqu'à 80 % sur le temps de serrage grâce à notre système de couple adaptatif (AT)

Sauter l'étape du nettoyage manuel des trous percés
Réduire les étapes d'installation avec des solutions d'ancrage auto-nettoyantes et sans nettoyage avec SafeSet
- : Nettoyage automatique des trous : combiner des mèches creuses et un aspirateur Hilti puissant pour éliminer le besoin de nettoyage manuel des trous percés. Ce nettoyage manuel prend du temps, est source d'erreurs et peut conduire à des fixations non sécurisées.
- Solutions sans nettoyage : Choisir des chevilles approuvées pour une utilisation sans nettoyage supplémentaire des trous.
Nos fixations vont des chevilles chimiques pour fixer des tiges filetées, des fers d'armature et d'autres éléments aux goujons et aux chevilles pour charges lourdes. Les homologations comprennent les homologations sismiques, l'utilisation dans le béton frais, etc.
Découvrir....

Maîtriser l'utilisation des chevilles chimiques
Savoir exactement quelle quantité de mortier vous utilisez sur le chantier
- Utilisez notre appareil d'injection pour cheville chimique sans fil et notre calculateur de volume pour réduire le gaspillage – n'injectez que la quantité dont vous avez besoin.
- Choisissez des capsules en aluminium pour une installation plus rapide et plus précise.
Découvrir....

Le serrage n'est plus un calvaire
Couple conforme aux homologations avec le système de couple adaptatif
Utilisez notre système de couple adaptif (AT) pour une installation plus simple et plus rapide. Gagnez jusqu'à 80 % de temps lors de l'installation des chevilles sur le chantier et minimisez le risque d'un serrage dangereux car insuffisant ou excessif.
Conçu pour une utilisation facile, y compris par des ouvriers moins expérimentés, le système AT combine une boulonneuse à percussion et un module de serrage intelligent pour vous aider à serrer conformément aux spécifications ou aux données techniques.
Quelles sont les applications couvertes par SafeSet ?

Fer d'armature
- Extensions de poutres, de dalles, de colonnes et de murs.
- Joints entre poutres, colonnes, dalles et murs.
- Renforcement d'éléments en béton au moyen de recouvrements ou de revêtements.

Supports MEP
- Boulonnage de supports modulaires.
- Platines dans les racks à tuyaux, équipements CVC et supports électriques.
Découvrez d'autres solutions pour améliorer vos résultats
Tous vos outils sans fil sur une seule plateforme
Alimentez environ 90 outils électriques sur la plate-forme sans fil 22 V Nuron – compatible avec des outils allant des perceuses-visseuses aux burineurs. Obtenez une performance, une puissance et une flexibilité inégalées sur le chantier.
Découvrez la différence NuronSolutions de platine Hilti
Concevoir des platines en quelques minutes, réduire le risque de percussion coûteux des fers d'armature grâce aux scanners de béton, sauter des étapes entières lors de l'installation et tester et vérifier les ancrages – tout cela grâce aux solutions de platine Hilti.
Découvrir les solutions de fixation sur le bétonSimplification de la sélection des ancres
PROFIS permet de concevoir en quelques minutes des solutions de fixation conformes aux normes en vigueur, y compris dans les conditions de chantier les plus difficiles et pour répondre aux exigences spécifiques des climats chauds et froids.
Découvrez le logiciel de dimensionnement PROFIS