- Accueil
- Solutions
- Applications
- Armature rapportée
![Solution système Hilti Rebar avec appareil d'injection, aspirateur et perforateur sans fil Nuron](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/building-and-construction/subsequent-reinforcement/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1687429816195/rebar-anwendung-sujet.jpeg)
De bons conseils pour des liaisons solides
Goujonnage de fers d'armature
Les scellements d'armatures rapportées créent des liaisons béton à béton. D'après la méthode traditionnelle, la barre d'armature installée a posteriori doit former un joint de recouvrement avec la barre déjà installée dans le béton existant afin de relier ce dernier au nouveau béton.
Associée à des mortiers haute performance spécialement conçus à cet effet, la nouvelle base de calcul TR 069 ouvre aujourd'hui de toutes nouvelles possibilités en matière d'armatures de raccordement. En effet, les nouvelles méthodes de calcul associées à des solutions système composées de mortiers innovants sur mesure permettent désormais d'obtenir des scellements sans liaison de recouvrement. Cela renforce la flexibilité lors du dimensionnement, réduit nettement la charge des solutions de construction dans le bâti existant, tout en multipliant les domaines d'application dans les nouvelles constructions.
Gain de temps grâce à une solution système
En principe, les solutions système fonctionnent toujours mieux que les processus individuels et les solutions produit. Cela vaut également pour les armatures de raccordement rapportées. C'est pourquoi Hilti a développé un système spécialement conçu à cet effet. Cette solution système vous garantit à chaque étape des scellements d'armatures rapportées plus rapides, plus fiables et plus économiques. De plus, elle est facile à prendre en main pour les ouvriers non qualifiés et est particulièrement simple à mettre en œuvre car elle suit la logique interne des quatre étapes du processus.
Sur le chantier, les armatures rapportées créent des liaisons essentielles – dans les murs et les plafonds, mais aussi les poutres, les piliers porteurs ou les fondations. Voici les applications standards des armatures de raccordement rapportées :
- Extension de structures en béton
(p. ex. prolongations de murs, piliers et poutres, extensions de plafonds et agrandissements de balcons) - Ajout de nouveaux éléments en béton
(p. ex. raccordement mural pour poutres en acier, liaison entre des poutres et un mur, intégration d'escaliers a posteriori, raccordements mur à mur) - Renforcement de constructions en béton existantes avec des armatures de poinçonnement et de cisaillement
(p. ex. liaisons de couches de finition, renforcement de chaussées et de ponts, renforcement de dalles d'étage)
![Graphique du gain de temps obtenu avec Rebar](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/building-and-construction/subsequent-reinforcement/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action/image.coreimg.jpeg/1684242728928/grafik-zeitersparnis-fr.jpeg)
Avantages du dimensionnement selon le TR 069
Temps passé et sécurité sur chantier et à l'application
Grâce à la logistique de chantier simplifiée, vous économisez du temps à chaque étape de travail – jusqu'à 60 % au total. Le tout avec une qualité et une sécurité accrues. Aperçu du processus de dimensionnement optimisé grâce à la solution système de Hilti :
- Préparation rapide : détection, planification, calcul de la quantité de mortier
- Suppression de quelques étapes de perçage de trous et nettoyage de trous forés grâce à la technologie SafeSet
- Remplissage rapide et fiable des trous forés
- Pose facile du fer d'armature
Nous avons regroupé pour vous toutes les informations importantes sur la méthode de dimensionnement selon le TR 069 dans une brochure. Outre des détails techniques sur cette méthode et notre système de mortier spécialement conçu à cet effet HIT-HY 200-R V3 et HIT-RE 500 V4, vous découvrirez comment vérifier vos scellements à l'aide du logiciel de dimensionnement PROFIS Rebar tout en respectant les normes et les directives.
Étape 1
Préparation du montage
Économisez du temps et de l'argent lors de la planification grâce à des outils efficaces.
Le logiciel
![Utilisation du logiciel de conception PROFIS Rebar sur PC](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/building-and-construction/subsequent-reinforcement/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1276149463/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1684241669009/rebar-revolution-8.jpeg)
Le logiciel PROFIS Engineering Suite vous permet de planifier, de dimensionner et de documenter les scellements d'armatures avec des fers d'armature enrobés a posteriori dans du mortier pour relier des éléments de construction en béton armé de manière flexible et efficace tout en respectant les réglementations et normes actuellement en vigueur (TR 069, EC2).
PROFIS Engineering Suite Avantages du dimensionnement selon TR 069Détection
![Localisation des armatures avec le détecteur Ferroscan PS 300](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/building-and-construction/subsequent-reinforcement/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1276149463/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1684241720039/rebar-revolution-6.jpeg)
Il existe des solutions de localisation d'armatures optimales pour éviter les accrochages de fers d'armature lors du forage.
Appareils de détection pour votre projetÉtape 2
Perçage et nettoyage de trous forés
Les nouveaux outils et méthodes permettent d'éviter facilement certaines étapes et de gagner du temps sur chantier.
Tout en un seul processus
![Perçage de trous avec la mèche creuse TE-CD et nettoyage de trous forés avec l'aspirateur sans fil](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/building-and-construction/subsequent-reinforcement/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1217179295/image_text_column_1/image.coreimg.png/1684241799987/2276146-l146041-cropped.png)
Grâce aux mèches creuses admises dans l'ETA intégrées par défaut dans la technologie SafeSet de Hilti, le nettoyage de trous forés s'opère automatiquement dès la phase de perçage : vous gagnez 50 % de temps de travail. De plus, cette solution minimise les erreurs de montage et protège vos collaborateurs contre l'exposition à la poussière.
Découvrir la méthode SafeSetL'application Volume Calculator
![Molette sur l'appareil d'injection sans fil HDE 500-22 pour planifier la quantité avec précision](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/building-and-construction/subsequent-reinforcement/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1217179295/image_text_column_2_/image.coreimg.jpeg/1684241876939/hde500-22-moertelmenge.jpeg)
Notre application calcule toujours la bonne quantité de mortier et vous permet également de planifier rapidement et simplement les quantités requises pour votre projet d'armatures. Vous économisez des coûts de mortier.
Télécharger gratuitement l'application Volume Calculator dans Google Play Télécharger gratuitement l'application Volume Calculator dans iTunesPuissance élevée et protection complète au travail
![TE 30-22 lors du perçage avec la mèche creuse TE-CD](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/building-and-construction/subsequent-reinforcement/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1217179295/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1684241939058/safeset-rebar-te30-22.jpeg)
Les avantages des perforateurs sans fil TE 30-22 et TE 60-22. Les deux outils sont équipés de la régulation active du couple ATC, qui protège les collaborateurs contre le risque de blessures
Perforateur sans fil TE 30-22 Perforateur sans fil TE 60-22Étape 3
Remplissage du trou foré
Les mortiers Ultimate et Premiun vous garantissent des ancrages sûrs, économiques et simples. Là encore, vous pouvez gagner du temps – en arrêtant de chercher sans cesse le matériau adapté grâce aux mortiers universels et en utilisant des appareils sans fil efficaces et rapides.
Armature de raccordement
![Armature de raccordement conforme à EC2 et au TR 069 de l'EOTA](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/building-and-construction/subsequent-reinforcement/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1684242031707/rebar-revolution-2.jpeg)
Puissants mortiers à injection universels HIT-HY 200 R V3 (Ultimate) et HIT-RE 500 V4 (Ultimate) pour le dimensionnement des scellements d'armatures selon EC2 et le TR 069 de l'EOTA. Ces mortiers à injection sont homologués et autorisés pour les deux normes de dimensionnement et directives et permettent d'échanger des produits entre eux avec l'accord du planificateur technique. Cela vous permet de limiter l'investissement dans les mortiers à injection sur chantier.
En savoir plusArmature de raccordement avec résistance au feu
![Représentation schématique d'une armature résistante au feu](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/building-and-construction/subsequent-reinforcement/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1684242167028/hit-fp700-r-feuerfeste-bewehrung.jpeg)
Puissant mortier Premium HIT-FP 700 R pour le dimensionnement de scellements d'armatures selon EC2 avec une durée de résistance au feu maximale. Il s'agit du premier mortier à base de ciment à injection doté d'une évaluation européenne (ETA) pour les scellements d'armatures rapportées. La diminution relative de la capacité de charge jusqu'à 500° C correspond à une barre d'armature coulée en place. Compte tenu de ses conditions d'utilisation spéciales, il est en principe déconseillé d'échanger ce mortier.
En savoir plusSolutions de couches de finition
![Connecteur de cisaillement pour la couche de finition](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/building-and-construction/subsequent-reinforcement/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1684242271384/tr066-aufbeton-schubverbinder.jpeg)
Puissant mortier à injection universel HIT-RE 500 V4 (Ultimate) pour le dimensionnement de solutions de couches de finition selon le TR 066 de l'EOTA. En combinaison avec le connecteur de cisaillement HCC-B (Premium), Hilti offre une solution pour les actions statiques et dynamiques. Le connecteur de cisaillement spécialement formé offre une nette valeur ajoutée, y compris lors de l'exécution.
![Appareil d'injection sans fil HDE 500-22 pour le remplissage du mortier à injection HIT-FP 700 R](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/building-and-construction/subsequent-reinforcement/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy/image.coreimg.jpeg/1684242439382/nuron-hit-fp700r-hde500-22-mainstage.jpeg)
Appareil d'injection de mortier sans fil
Un appareil d'injection de mortier sans fil précis avec fonction de dosage comme le HDE 500-22 pour tous les scellements chimiques permet d'injecter la quantité de mortier requise avec précision et sans effort. Et pas un gramme de plus. Vous économisez ainsi jusqu'à 20 % de mortier, soit beaucoup d'argent.
Étape 4
Pose du fer d'armature ou de la tige d'ancrage
La bonne tige d'ancrage pour chaque armature – de la solution polyvalente économique aux domaines spécialisés.
![Pose de fers d'armature](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/building-and-construction/subsequent-reinforcement/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action_copy_/image.coreimg.jpeg/1684242655031/rebar-ankerstangen-sujet.jpeg)
Gamme de tiges d'ancrage
Quel que soit le type d'armature concerné, les solutions de fixation conformes aux homologations sont indispensables. Nous avons beaucoup à offrir : HIT-C, HAS-U ou encore HIT-Z.