- Accueil
- Solutions
- Applications
- Fixation des câbles pour les installations électriques

FIXATION DE CÂBLES AU MUR, AU SOL ET AU PLAFOND
Fixation rapide et conforme à l'homologation de câbles, gaines et de conduits de câbles dans l'électrotechnique
Les nombreuses solutions de fixation Hilti couvrent toutes les applications de fixation de câbles courantes et vous font gagner beaucoup de temps. Outre les méthodes classiques, le cloueur sans fil BX4 de Hilti offre des possibilités de fixation directe uniques.
À chaque étape, nous vous offrons l'appareil adapté associé au bon élément de fixation pour répondre à vos exigences personnelles sur chantier.
COMMENT FIXER DES CÂBLES AU MUR ET AU PLAFOND DE MANIÈRE SÛRE ET RAPIDE
Fixation directe
Fixation directe de câbles, gaines et conduits de câbles conforme aux homologations et rapide.
En savoir plus sur la fixation directeBinario portacavi e staffa a morsetto
Système de montage simple et conforme aux homologations pour vos câbles électriques.
En savoir plus sur les rails profilés en CMaintien fonctionnel
Einfache und sichere Montage mit Funktionserhaltszulassung für den Brandfall durch herkömmliche Lösungen oder einzigartige Direktbefestigungsmethoden.
En savoir plus sur le maintien fonctionnelFixation directe
Fixation directe rapide dans l'électrotechnique
Le cloueur sans fil BX 4-ME-22 vous garantit une fixation confortable et rapide en série – par exemple des gaines au sol, des câbles, des boîtiers de dérivation ou des branchements d'éclairage. Grâce à sa finesse, le BX 4-ME-22 vous facilite également l'accès aux zones de travail étroites.
Le gros avantage de la fixation directe sans fil : vous n'êtes pas interrompu par le remplacement des cartouches de gaz ou de poudre pendant les travaux. De plus, vous travaillez quasiment sans recul, sans odeur, sans poussière et dans le silence.
FIXATION DIRECTE DE CÂBLES ÉLECTRIQUES
Attache-câbles X-ECH MX (02)
Attache-câbles pour faisceaux de câbles dans le béton et la maçonnerie.
Voir le produitSUPPORT DE COLLIER DE SERRAGE X-ECT MX
Support universel pour tous types d'attache-câbles jusqu'à 9 mm de large.
Voir le produitSerre-câble X-EKB MX (02)
Fixation de plusieurs câbles électriques à plat sur la surface de travail.
Voir le produitFIXATION DIRECTE DE GAINES ÉLECTRIQUES VIDES
Collier de serrage X-EKS MX
Serre-câble en plastique pour câble/conduit avec système de clip.
Voir le produitAttache simple et double
Bride de fixation pour conduits individuels isolés.
Bride de fixation pour un conduit individuel Bride de fixation pour deux conduits individuelsRuban textile X-TT
Nastro tessile per il fissaggio al suolo di cavi e canaline portacavi.
Voir le produitBande perforée LB
Nastri perforati zincati galvanicamente per il fissaggio di tubi ai soffitti.
Voir le produitRail pour câbles et étrier de serrage
Fixation sûre pour tous types de câbles électriques
En tant que leader innovant dans le domaine des techniques de fixation, nous proposons tous les produits indispensables pour une fixation efficace des câbles électriques. Ainsi, vous pouvez fixer des conduites montantes conformes aux homologations en quelques étapes avec le rail de montage ME-15, l'étrier de serrage et les vis d'ancrage pour cadres HUS.
Hilti se tient à votre entière disposition pour toute question sur le rail de montage, l'étrier de serrage et le point de fixation.

Rail de montage ME-22
Rail de montage utilisé avec les étriers de serrage Hilti pour fixer des câbles moyens.
Voir le rail de montageÉtrier de serrage galvanisé à chaud ME-BU
Étrier de serrage permettant de fixer jusqu'à trois câbles en même temps.
Voir l'étrier de serrage ME-BUVis d'ancrage HUS3-PS 6
Fixation de rails directement au mur et au plafond.
Voir la vis d'ancrage HUS3-PS 6Maintien fonctionnel

Fixation de systèmes de maintien fonctionnel
En cas d'incendie et selon la catégorie du bâtiment concerné, il faut assurer le maintien fonctionnel des câbles électriques pendant un certain temps sans qu'il y ait de panne.
Optez pour la sécurité en utilisant les attache-câbles, étriers à câbles, mais aussi les étriers de serrage et les rails en métal de Hilti. Ceux-ci sont homologués conformément au droit de la construction pour le maintien fonctionnel et convainquent par leur montage extrêmement rapide, simple et fiable sur les murs et les plafonds.
De plus, le laser d'espacement des fixations monté sur l'outil BX-S vous permet de toujours placer les éléments de maintien fonctionnel à des distances prédéfinies conformes aux homologations.
Solutions pour le maintien fonctionnel

Fixation au-dessus de la tête confortable avec l'exosquelette
Réduisez les tensions liées aux travaux au-dessus de la tête – cet exosquelette soulage son utilisateur et contribue ainsi à réduire les absences pour congé maladie liées à la surcharge.
Cet exosquelette ne nécessite aucune batterie ni aucune source d'électricité, donc vous pouvez l'utiliser partout en toute flexibilité.