- Accueil
- Solutions
- Applications
- Installations électriques encastrées
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ENCASTRÉES
Carottage, piquage et rainurage sans poussière dans la maçonnerie brute ou lors de travaux de rénovation
Les câbles électriques ou les conduits des câbles électriques sont posés sous la couche de crépi finale, en particulier pour les murs en maçonnerie. Il faut donc y réaliser des fentes et percer des trous pour les boîtiers des interrupteurs. Dans certains cas, il faut également le faire dans les murs et les plafonds en béton. Il est ainsi possible de crépir les murs proprement et l'installation électrique n'est plus visible à la fin (à l'exception des interrupteurs et des prises).
Avant de commencer les travaux d'encastrement et de rainurage, l'électrotechnicien doit toutefois déterminer et marquer l'emplacement des interrupteurs et des prises électriques à partir des plans. Notre laser multilignes ou notre laser rotatif (en fonction de la taille de la pièce) est idéal pour installer les boîtiers à la même hauteur dans toute la pièce.
Encastrer des boîtiers et réaliser des travaux de forage de manière efficace
Il faut percer des trous dans la maçonnerie ou le béton pour encastrer les boîtiers des prises en plastique. Ces derniers y seront ensuite posés à l'aide de plâtre ou de béton et ils seront reliés entre eux par des conduits de câbles. Lors de l'installation finale, les interrupteurs et les prises électriques seront ensuite montés.
Vous avez besoin de différents appareils pour l'encastrement ou la réalisation de transpercements en fonction du matériau support :
Forage à sec et à l'eau à guidage manuel et encastrement de boîtiers dans le béton et la maçonnerie
Vous percez pratiquement sans poussière lors du forage à sec grâce au raccord d'aspiration et à l'aspirateur. Le forage à l'eau représente une autre possibilité pour travailler avec peu de poussière. L'eau empêche alors la poussière de voler pendant le forage et cette dernière est aspirée hors du trou à l'aide système de gestion de l'eau DD-WMS.
Carotteuse DD 110-D Aspirateur VC 40M-X Système de gestion de l'eau DD-WMS Couronne de forage SPX-L pour maçonnerie Couronne de forage SPX-L pour bétonCarottage manuel et sur colonne dans le béton
Grâce à nos appareils de forage, vous pouvez réaliser des travaux de perçage pour des tuyaux, les chemins de câbles ou les conduites dans la maçonnerie et le béton de manière rapide et efficace.
Carotteuse DD 150-U Système de gestion de l'eau DD-WMS Aperçu des couronnes de forage diamantRéaliser des rainures et des saignées pour les installations électriques
Cela pourrait également vous intéresser
Éviter la poussière
Comment vous pouvez gagner du temps et de l'argent en évitant la poussière.
En savoir plusHilti Fleet Management
Équipez-vous des derniers appareils, bénéficiez de réparations gratuites et louez des appareils en cas de pics de charge.
En savoir plus