- Accueil
- Solutions
- Applications
- Nuron dans l'électrotechnique

Nuron est le système de batterie 22 V innovant pour l'électrotechnique
Une puissance maximale et de la flexibilité pour toutes les applications
Pour mener à bien des projets dans le secteur de l'électricité, la coordination entre les différents appareils que vous utilisez au quotidien doit être optimale. Ces projets impliquent souvent des applications au-dessus de la tête et des installations dans des espaces étroits.
Le nouveau système de batterie 22 V vient simplifier vos tâches de montage électrique et la gestion de votre parc d'appareils: grâce à sa puissance élevée, à la flexibilité offerte par des systèmes sans fil harmonisés et aux nouveaux appareils offrant une protection de la santé renforcée et des services de données, multipliez vos succès et gagnez en productivité.
Des travaux plus sûrs et plus faciles avec Nuron

Une flexibilité sans fil, une puissance élevée
Avec Nuron, vous pouvez faire fonctionner plus de 70 appareils sur une seule plateforme 22 V. Les batteries et appareils Nuron vous offrent une portée comparable aux plateformes 18 ou 20 V et la même puissance qu'un appareil alimenté sur secteur : vous obtenez ainsi une puissance maximale pour vos projets d'installations électriques et de la flexibilité pour vos applications électriques.
En effet, les batteries et appareils Nuron sont conçus de sorte à vous apporter la même puissance qu'avec d'anciennes plateformes comparables, pour moins de poids. Ainsi, ils rendent les applications au-dessus de la tête, comme le rainurage et le burinage de canaux de câbles ou la fixation de câbles aux murs et aux plafonds, plus faciles pour vous et vos équipes.

Un design compact, une protection renforcée au travail
Pour une meilleure protection au travail, les appareils Nuron ont été améliorés en termes d'ergonomie, de poids et de robustesse, et dotés de technologies de sécurité innovantes : les systèmes de récupération de la poussière (DRS) sont disponibles pour tous les appareils qui en ont besoin. Ils vous permettent de réduire l'exposition à la poussière sur le chantier – en particulier lors des travaux tels que le perçage au-dessus de la tête.
Tous les appareils sont également dotés de l'arrêt de sécurité électronique (ATC) pour éviter qu'ils ne se cassent en cas de blocage durant les travaux. Le système 3D ATC et SensTech désactivent les appareils en cas de mouvement brusque incontrôlé ou de chute involontaire de l'appareil.

Une gestion simple de tous les appareils et batteries
Nuron simplifie également la gestion de votre parc d'appareils : lors du rechargement, les batteries Nuron transfèrent automatiquement des informations sur l'utilisation, l'exploitation et l'emplacement dans le cloud de Hilti, ce qui vous permet de garder une vue d'ensemble claire sur vos équipements et d'optimiser votre parc, si besoin. De plus, la fonction de diagnostic intégrée ou un contrôle manuel directement sur la batterie vous informe de l'état des batteries afin d'avoir des appareils toujours opérationnels. Grâce à ces informations, vous savez quels appareils sont utilisés et lesquels le sont moins, ce qui vous permet d'adapter votre parc si nécessaire pour l'optimiser.
Les appareils adaptés à vos projets
Percer et fixer, poser des tirants ou buriner – Nuron vous aide à réaliser vos installations électriques avec un seul système de batterie et une puissance maximale. Découvrez ici les principaux appareils pour votre secteur :

Perforateur sans fil TE 6-22
Plus sûr et plus confortable : le perforateur sans fil est simple à manipuler et c'est un outil équilibré. Pour une plus grande sécurité au travail, il est équipé du contrôle du couple (ATC) et du contrôle des vibrations (AVR). De plus, un module de récupération de poussière peut se connecter sur l'appareil en clic.
Vers le perforateur sans fil TE 6-22
Meuleuse d'angle sans fil AG 6D-22
Compacte mais puissante : la meuleuse d'angle réalise même les tâches les plus difficiles deux fois plus vite tout en offrant à l'utilisateur une sécurité maximale avec sa nouvelle fonction.
Vers le meuleuse d'angle sans fil AG 6D-22
Visseuse-perceuse sans fil SF 4-22
La visseuse-perceuse sans fil compacte et puissante est équipée du contrôle actif du coupe (ATC). Ce système empêche que le corps de l'outil ne tourne de manière incontrôlée, par exemple si une mèche est coincée. Une lampe de travail LED permet en outre de bien voir votre zone de travail.
Vers le visseuse-perceuse sans fil SF 4-22Passer maintenant à Nuron
Vous souhaitez migrer vers Nuron pour vos projets dans le secteur de l'ingénierie électrique ? Découvrez-en plus ici – ou contactez-nous directement pour obtenir une offre personnelle et d'autres conseils.
Cela pourrait également vous intéresser:

Un seul système de batterie : pour plus de 70 appareils
Des applications simples à difficiles, tous les appareils Nuron peuvent être utilisés sur un seul système sans fil 22 V.
En savoir plus sur la batterie compatible
Puissance maximale : grandes performance et autonomie
Nuron fournit des batteries avec une grande autonomie et dotées de la puissance des appareils électriques filaires et des appareils à essence, même pour les applications difficiles.
En savoir plus sur la puissance
Connectivité : pour une productivité accrue
Les services basés sur les données aident à gérer les batteries et à planifier et gérer facilement les appareils.
En savoir plus sur la connectivité
Sécurité au travail : protection de vos équipes
Avec Nuron, nous avons développé des solutions innovantes afin de pouvoir garantir aux utilisateurs une sécurité maximale.
En savoir plus sur la sécurité au travail avec Nuron