- Accueil
- Solutions
- Applications
- Centre de données

Solutions pour les centres de données
Soutenir les projets de centres de données de la conception à la rénovation
Les projets de centres de données sont complexes. Par exemple, les câbles, les tuyauteries et la protection coupe-feu doivent être installés avec une contamination minimale. Avec 2700 spécialistes du secteur dans le monde entier et une offre de matériel et de logiciel sur mesure, Hilti peut soutenir votre projet pendant tout son cycle de vie avec une étude de conception et une modélisation des données d’un bâtiment (BIM) pour faire décoller les projets plus vite, une préfabrication et une logistique avancée pour gagner du temps et réduire les coûts d’installation, des systèmes modulaires pour MEP, une protection coupe-feu innovante et des solutions avancées pour la fixation dans le béton et l’acier, pour plus de flexibilité, une assistance de spécialiste sur les logiciels et la technique pour une sélection plus simple des produits conformes

Supports électriques modulaires
Systèmes de gestion de câbles flexibles pour les halls de données, les sous-stations et bien plus
Même un petit centre de données contient des kilomètres de câbles critiques. S’il est aménagé à l’aide de solutions techniques comme les supports en cascade soudés ou les chemins de câbles pour charges lourdes, l’installation peut être lente et provoquer une contamination inutile. Et le plus gros inconvénient, si vous avez besoin de reconfigurer l’implantation de votre centre de données ou de faire des changements de conception à un stade ultérieur, le changement du passage des câbles peut s’avérer lent et coûteux. Vous pouvez résoudre ces problèmes avec les systèmes de gestion de câbles modulaires de Hilti. Nos supports de chemins de câbles sont plus rapides à installer et peuvent être reconfigurés plus facilement en utilisant le même équipement, que ce soit pour les halls de données, les salles électriques, les couloirs, les enceintes ou les sous-stations. Ls supports modulaires vous aident aussi à atteindre un coût total de possession plus faible en intégrant d’autres systèmes comme les tuyauteries CVC et non critiques.

Supports de tuyauteries reconfigurables
Systèmes de supports de tuyauteries modulaires pour une pose plus rapide, plus sûre et plus simple
Advanced Call To Action Copy Text 2/Text: Les centres de données reposent sur des réseaux complexes de tuyauteries lourdes et non critiques. Les méthodes d’installation traditionnelles peuvent nécessiter des supports encombrants, exigeant généralement des soudures et un équipement de levage industriel. Au contraire, les supports de tuyauteries modulaires sont conçus pour offrir une installation plus rapide et plus propre tout en répondant aux normes internationales pertinentes et en aidant à rendre la reconfiguration plus propre, plus sûre, plus simple et plus économique. Conçus pour résister aux séismes, les supports de tuyauteries modulaires peuvent être déployés dans tout votre centre de données, de la salle mécanique à son enceinte. Comme avec nos systèmes de gestion de câbles modulaires, Hilti vous propose une assistance technique, une modélisation en amont et un calcul de charge, ainsi qu’une découpe, une préfabrication de montage et une intégration BIM.

Confinement d’allée chaude et froide
Rendez votre usine durable avec les systèmes de grilles en faux-plafond modulaires et les faux planchers
Quand vous construisez un centre de données, vous devez planifier votre extension future. Le confinement d’allée chaude et froide est crucial, tout comme la capacité de reconfigurer l’implantation interne à l’avenir et de changer de type d’allée. Les supports de tuyauteries et électriques modulaires aident, mais pour une flexibilité et une configurabilité totales, vous pouvez utiliser les systèmes de grille en faux-plafond Hilti et les systèmes de planchers intégrés pour créer des allées chaudes et froides. Tous deux sont des solutions modulaires qui vous permettent de faire passer de multiples services au-dessus et au-dessous des salles de serveurs et de changer facilement de configurations. Nos solutions modulaires sont légères et peuvent être utilisées et réutilisées autant que nécessaire, elles ne requièrent aucune soudure et sont une méthode plus propre et plus sûre pour réaliser un confinement d’allée chaude et froide.

Protection incendie passive
Augmentez l’efficacité énergétique avec des systèmes coupe-feu offrant moins de fuite d’air
La protection incendie dans les centres de données est vitale non seulement pour la sécurité, mais aussi pour contribuer au contrôle du flux d’air. Un flux d’air inefficace peut provoquer des points chauds, entraînant un gaspillage d’énergie car l’équipement augmente sa capacité de refroidissement. Les systèmes coupe-feu Hilti sont conçus pour aider avec un contrôle du flux d’air efficace en fournissant des niveaux de fuite faibles. Conformes à toute une série de réglementations locales et reconnues au niveau international, nos solutions incluent des colliers et des bandes pour la protection coupe-feu mécanique, plus des blocs modulaires et des manchons ajustables pour la protection coupe-feu électrique. Contrairement aux panneaux ou bases enduits, ces produits n’émettent pas de particules ou de fibres dans vos salles blanches, évitant ainsi toute contamination qui peut augmenter la consommation d’énergie de votre centre de données de 2 %. Le logiciel BIM Coupe-feu vous aide à sélectionner la bonne solution pour chaque scénario, tandis que le gestionnaire de documentation Hilti vous permet d’enregistrer, de suivre et de faire un rapport sur chaque système coupe-feu dans votre centre de données, quel que soit le fabricant.

Fixation sur l’acier
Oubliez la soudure traditionnelle pour des systèmes plus rapides, plus sûrs et plus économiques
Dans les centres de données, de nombreux éléments de l’infrastructure comme les tuyaux, chemins de câbles, CVC, caillebotis et raccords de mise à la terre, doivent être fixés à des structures en acier. Les méthodes traditionnelles peuvent avoir des inconvénients notables. Souder peut prendre du temps et provoquer des contaminations. Le boulonnage traversant peut reposer sur le perçage et l’accès aux deux côtés de l’acier. Les attaches peuvent vibrer et se détacher et nécessitent une inspection périodique. Hilti aide à résoudre ces problèmes avec toute une série de solutions pour les besoins spécifiques au site. Par exemple, des fixations à bout pointu peuvent être insérées dans le matériau support par un cloueur à poudre. Des fixations à bout arrondi spéciales et des fixations par vissage peuvent être installées dans des trous préforés – idéal quand la pénétration de peinture n’est pas autorisée. Comme ces solutions s’installent en quelques minutes, voire quelques secondes, construire ou configurer votre centre de données devient plus rapide, plus sûr et plus économique.

Fixation sur le béton
Solutions d’ancrage plus rapides et plus fiables pour vos applications clés
La construction et l’extension d’un centre de données exigent une fixation durable et fiable sur le béton qui répond à de multiples exigences en matière de charges statiques, sismiques et de chocs. Hilti propose une gamme complète de solutions de fixation plus rapides et plus fiables pour toutes vos exigences. Les platines et autres applications lourdes peuvent être fixées sur du béton fissuré et non fissuré avec des chevilles métalliques à expansion ou des chevilles chimiques. Pour la fixation d’équipements moyennement lourds, comme les supports MEP ou la fixation d’équipements sur les sols et les murs, nous proposons des solutions comme les rails inserts et un grand nombre de chevilles installées a posteriori qui peuvent être plus performantes que les chevilles à segments traditionnelles. Lorsque qu’il s’agit de fixer des équipements légers, comme des dispositifs de suspension ou des tiges de descente, vous pouvez choisir parmi une variété de vis d'ancrage ou de chevilles à frapper disposant des homologations pertinentes. Le logiciel PROFIS Engineering aide à accélérer et simplifier la sélection de la vis ou de la cheville tandis qu’une large gamme d'outils sans fil et filaires rend l’installation plus simple et plus économique.
Solutions projets énergétiques et industriels
De la mine au pétrole et au gaz terrestre jusqu’à la construction navale, faites baisser le coût total de vos équipements pendant tout leur cycle de vie avec des solutions de projet de bout en bout qui combinent logiciel, matériel et services.
Découvrir les solutions de projet de bout en boutProtégez vos équipes
Pour vous aider à réduire le risque d’accidents et de blessures sur vos chantiers, nous investissons largement dans des technologies de sécurité – qu’il s’agisse de solutions de contrôle de la poussière basées sur l’outil, de formations ou de systèmes pour suivre la certification des ouvriers.
Découvrir les solutions de sécuritéMaîtriser les coûts des outils
Simplifiez votre planification financière et votre administration avec notre service de gestion de parc d’outils. Payez des frais mensuels fixes pour tous vos outils, incluant les frais d’utilisation, d’entretien et de réparation. Dites adieu aux coûts cachés.
Découvrir la gestion de parc d’outils