- Accueil
- Solutions
- Applications
- Nuron pour l'industrie

Le système de batterie 22 V pour toutes les applications industrielles
Des travaux sans fil avec une puissance et une autonomie optimisées
La construction, la production, le montage et la maintenance des installations vous réservent chaque jour de nouveaux défis, qui nécessitent que vous changiez fréquemment d'appareils pour réaliser vos différentes applications.
Le nouveau système de batterie Nuron vous permet de simplifier la gestion de toutes vos activités : une seule plateforme peut accueillir plus de 70 appareils et vous pouvez même réaliser des tâches complexes sans fil. Par ailleurs, le design amélioré et les nouveaux appareils intégrant de nouvelles fonctions de sécurité innovantes renforcent la sécurité lors de vos applications.
Au cours du rechargement, les batteries Nuron transfèrent automatiquement dans le cloud de Hilti les informations sur l'utilisation, l'exploitation et l'emplacement des appareils pour que vous restiez au fait de la situation et que vous puissiez gérer et planifier plus facilement vos équipements. Découvrez ici comment optimiser votre parc d'appareils avec Nuron pour l'industrie et comment renforcer votre productivité.
Une sécurité renforcée et une puissance maximale dans un seul système de batterie

Plus de sécurité et d'ergonomie au travail
Nous avons fait nôtre votre plus grande priorité : la protection de vos collaborateurs. C'est pourquoi nous avons optimisé le design et l'ergonomie des appareils Nuron et les avons dotés de fonctions de sécurité innovantes. Pour le meulage ou la coupe par exemple, la fonction 3D ATC combinée à la technologie SensTech intégrée dans la meuleuse d'angle AG 6D-22 permet d'arrêter l'appareil dès que l'utilisateur lâche la poignée ou que la meuleuse d'angle fait un mouvement brusque. Le contrôle du couple (ATC) est également intégré dans d'autres appareils tels que le perforateur sans fil TE 30-22 et la visseuse-perceuse à percussion sans fil SF 6-22. Nous avons également intégré la réduction active des vibrations (AVR) dans de nouveaux appareils pour prévenir la fatigue et faciliter les travaux tout en renforçant la sécurité.

Une réalisation rapide des travaux Les appareils
Nuron fonctionnent tous sur un seul système de batterie 22 V, vous pouvez désormais les utiliser sans fil, y compris les appareils qui ont besoin de beaucoup de puissance, tels que les tronçonneuses et meuleuses d'angle ou les perforateur-burineurs. Les batteries et appareils Nuron vous offrent une portée comparable aux plateformes 18 ou 20 V et la même puissance qu'un appareil alimenté sur secteur. Grâce à la technologie de batterie innovante et aux appareils optimisés, vous pouvez réduire entre autres le temps de pose des vis HUS ou de vissage des goujons d'ancrage. Avec la meuleuse d'angle Nuron AG 6D-22 et son moteur sans balai, vous obtenez plus de coupes par chargement de batterie qu'avec les anciens modèles de Hilti.

Une meilleure vue d'ensemble, moins de pannes
Pour terminer vos travaux dans les délais au sein de la production, il est essentiel de disposer de batteries et d'appareils adaptés à vos projets et directement prêts à l'emploi. Nuron facilite plus que jamais la gestion de votre parc d'appareils : lors du rechargement, les batteries Nuron transfèrent automatiquement des informations sur l'utilisation, l'exploitation et l'emplacement de vos appareils Nuron dans le cloud de Hilti. Ces informations vous permettent de garder une vue d'ensemble claire sur vos équipements et d'optimiser votre parc d'appareils ou de demander des services, si besoin. Pour éviter tout temps d'arrêt, suivez l'état de vos batteries à l'aide d'un contrôle manuel ou de la fonction de diagnostic automatique intégrée dans le fleet management de Hilti. De cette façon, vous remplacez toujours vos batteries au bon moment et réduisez les temps d'arrêt.
Les appareils adaptés à vos applications
Poser des chevilles, fixer des systèmes d'installation ou travailler l'acier – il existe un appareil sans fil Nuron pour chacune de vos applications industrielles qui vous permettra de gérer vos tâches et vos projets de façon productive et en toute sécurité :

Visseuse-perceuse sans fil SF 6-22
Visseuse-perceuse sans fil de classe de puissance Power avec contrôle du couple électronique (ATC) et ergonomie optimale pour une utilisation universelle dans le métal.
Vers le visseuse-perceuse sans fil SF 6-22
Meuleuse d'angle sans fil AG 6D-22
Compacte et puissante : la meuleuse d'angle réalise même les tâches les plus difficiles deux fois plus vite tout en offrant à l'utilisateur une sécurité maximale avec sa nouvelle fonction.
Vers le meuleuse d'angle sans fil AG 6D-22
Visseuse à percussion sans fil SIW 4AT-22
Boulonneuse à choc sans fil de catégorie compacte avec l’équilibre ultime entre la puissance et la manipulation (plateforme de batterie Nuron).
Vers le visseuse à percussion sans fil SIW 4AT-22
Perforateur sans fil TE 6-22
Plus sûr et plus confortable : le perforateur sans fil est simple à manipuler et c'est un outil équilibré. Pour une plus grande sécurité au travail, il est équipé du contrôle du couple (ATC) et du contrôle des vibrations (AVR). De plus, un module de récupération de poussière peut se connecter sur l'appareil en clic.
Vers le perforateur sans fil TE 6-22Passez à Nuron maintenant
Vous souhaitez mener à bien vos projets énergétiques et industriels avec les batteries et appareils Nuron ? Découvrez-en plus ici – ou contactez-nous directement pour obtenir une offre personnelle et d'autres conseils.
Cela pourrait également vous intéresser :

Un seul système de batterie : pour plus de 70 appareils
Des applications simples à difficiles, tous les appareils Nuron peuvent être utilisés sur un seul système sans fil 22 V.
En savoir plus sur la batterie compatible
Puissance maximale : grandes performance et autonomie
Nuron fournit des batteries avec une grande autonomie et dotées de la puissance des appareils électriques filaires et des appareils à essence, même pour les applications difficiles.
En savoir plus sur la puissance
Connectivité : pour une productivité accrue
: Les services basés sur les données aident à gérer les batteries et à planifier et gérer facilement les appareils.
En savoir plus sur la connectivité
Sécurité au travail : protection de vos équipes
Avec Nuron, nous avons développé des solutions innovantes afin de pouvoir garantir aux utilisateurs une sécurité maximale.
En savoir plus sur la sécurité au travail avec Nuron