- Accueil
- Solutions
- Applications
- Entrepôt et rayonnages

Solutions d’entrepôt et de rayonnage
Solutions de fixation – par un fournisseur présent dans le monde entier
Que vous ayez besoin de fixer des palettiers à très grande hauteur, des rayonnages de taille moyenne ou des tapis de transport, nous proposons une large gamme de solutions. Vous pouvez sélectionner les chevilles Hilti avec les homologations pertinentes pour répondre à vos besoins. De plus, nos outils sans fil vous offrent plus de fiabilité et de flexibilité, ce qui les rend idéaux pour une utilisation aussi bien pendant l’installation que pendant la maintenance. Vous avez aussi besoin d’emballages personnalisés à votre image de marque ? Pas de problème : nous pouvons même inclure des composants tiers dans les kits qui sont taillés sur mesure pour vos spécifications. Pour en savoir plus sur les avantages d’avoir un partenariat avec un fournisseur mondial présent dans 120 pays, contactez-nous dès aujourd’hui.

Palettiers à très grande hauteur
Bénéficiez d’une conception et d’une installation améliorées des ancrages conformes
Le logiciel PROFIS Engineering vous permet de concevoir rapidement une fixation de palettier pour les spécifications les plus exigeantes, y compris des applications où la fatigue, les charges sismiques et les chocs sont un problème majeur. Nous avons une large gamme de chevilles mécaniques et chimiques installées a posteriori, toutes avec homologations pour la fixation dans le béton dans différentes situations. Pour un ancrage plus sûr et plus productif sans avoir besoin de nettoyer les trous forés, combinez nos chevilles chimiques HIT-HY-200-A et nos tiges d’ancrage haute performance HIT-Z. Alternativement, optez pour notre système SafeSet qui nettoie automatiquement le trou quand vous percez dans le béton.

Palettiers de taille moyenne
Combinez des ancrages économiques et des outils sans fil productifs
Hilti est votre fournisseur global de solutions d’ancrage et propose une gamme économique de chevilles mécaniques installées a posteriori, toutes de qualité Hilti et avec la certification requise pour les palettiers de taille moyenne. Si vous utilisez des vis d’ancrage avec les outils Hilti, vous pouvez les installer deux fois plus vite qu’avec des goujons conventionnels ou des chevilles à expansion. Les outils clés pour cette application sont les perceuses sans fil Hilti avec régulation active du couple et les systèmes de vide avec solutions de contrôle de la poussière plus puissants.

Tapis de transport
Choisissez les solutions d’ancrage avec des charges de traction jusqu’à 40 % plus élevées
Pour la fixation des tapis de transport, les facteurs critiques sont la vitesse, la flexibilité et le coût. Hilti fournit des solutions qui répondent efficacement à ces besoins. Nos vis composites HUS4 (une vis HUS4 plus une capsule de mortier HUS4 Max) peuvent résister à des charges de traction jusqu’à 40 % plus élevées qu’avec les vis à béton normales. Comme les vis composites HUS4 vous permettent de réutiliser les trous de chevilles, vous gagnez en flexibilité pour faire des changements fonctionnels si nécessaire. Concevoir et installer des solutions d’ancrage est plus rapide, ce qui vous permet de faire des changements de dernière minute à moindre coût et sans stress.

Barrières de sécurité et garde-corps
Sélectionnez les vis d’ancrage réutilisables qui peuvent résister à de gros chocs répétés
Hilti vous propose aussi des fixations qui peuvent résister à de gros chocs répétés comme quand une barrière de sécurité est heurtée par un chariot élévateur. Les vis d’ancrage HUS4 et KH-EZ offrent une performance comparable à celle des chevilles à expansion, avec l’avantage supplémentaire que vous pouvez les retirer et les réutiliser quand vous en avez besoin pour remplacer vos garde-corps. De même, si vous avez besoin de retirer ces ancrages d’une barrière existante, vous pouvez simplement réutiliser le trou. Si vous avez besoin de fixations protégées ou scellées, veuillez contacter nos ingénieurs experts : ils se feront un plaisir de vous recommander la solution la plus efficace.

Alignement, nivellement et positionnement de rayonnages
Systèmes de mesure avancés pour une implantation plus précise des entrepôts
Installer des points d’ancrage dans la bonne position et s’assurer que les rayonnages sont droits sont deux taches critiques pour le bon fonctionnement d’un entrepôt. Pour vous aider, nous proposons des solutions professionnelles pour un positionnement et une mesure plus précis. Avec le système PL, un seul opérateur peut surveiller les points 2D et 3D sur le chantier à l’aide de la CAO/BIM numérique. De plus, le laser multidirectionnel PM 40-MG peut aider à niveler plus vite et plus précisément sur votre chantier.
Solutions de projets pour l'énergie et l'industrie
De la mine au pétrole et au gaz terrestre jusqu’à la construction navale, faites baisser le coût total de vos équipements pendant tout leur cycle de vie avec des solutions de projet de bout en bout qui associent logiciel, matériel et services.
Protégez vos équipes
Pour vous aider à réduire le risque d’accidents et de blessures sur vos chantiers, nous investissons largement dans des technologies de sécurité – qu’il s’agisse de solutions de contrôle de la poussière basées sur l’outil, de formations ou de systèmes pour suivre la certification des ouvriers.
Découvrez nos solutions de sécuritéContrôle des coûts des outils
Simplifiez votre planification financière et votre administration avec notre service de gestion de parc d’outils. Payez des frais mensuels fixes pour tous vos outils, incluant les frais d’utilisation, d’entretien et de réparation. Dites adieu aux coûts cachés.
Découvrir les solutions de sécurité