- Accueil
- Solutions
- Applications
- Innovations dans la construction à sec
Innovations Hilti dans la construction à sec
BIEN ÉQUIPÉ DANS L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
Dans la construction à sec, il existe une grande variété d'applications, de l'exécution d'un raccord au sol jusqu'à l'installation de plafonds suspendus. Chez Hilti, nous nous sommes fixé pour objectif de vous accompagner, vous et votre entreprise, sur toute la chaîne applicative pour les systèmes de murs et de plafonds.
Veuillez découvrir nos produits et solutions pour simplifier votre travail quotidien à chaque phase de la construction à sec : de l'appareil de mesure pour l'aménagement intérieur en passant par les scies circulaires sans fil pour couper, les cloueurs et clous pour la fixation directe, les systèmes de vissage et de perçage pour les murs en plaques de plâtre jusqu'aux systèmes de protection incendie et coupe-feu pour calfeutrer les câbles et les tubes, ainsi qu'un système efficace de gestion des équipements et appareils.
Mesurer
![PD-I avec Bluetooth](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/interior-finishing/le-domaine-des-cloisons-seches/_jcr_content/childSections/childsection_copy_590816005/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1665496410105/trockenbau-pd-i-bluetooth.jpeg)
Mesurer, documenter, numériser
Grâce au lasermètre polyvalent PD-I avec fonction Bluetooth, vous pouvez facilement transférer des données de mesure vers votre app (p. ex. Magicplan) pour traitement ultérieur.
![exzentriker pm 30-mg Mainstage_T1_2020](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/interior-finishing/le-domaine-des-cloisons-seches/_jcr_content/childSections/childsection_copy_590816005/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1665496501782/pm-30-mg.jpeg)
Point d'aplomb fixe grâce à la plaque de base intelligente
Avec le laser multiligne PM 30-MG, vous évitez les erreurs et augmentez votre précision lors de l'opération d'alignement. L'appareil compact avec un seul bouton est simple d'utilisation.
Voir le laser multiligne PM 30-MG
![Mesurer avec le PR 30-HVSG A12](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/interior-finishing/le-domaine-des-cloisons-seches/_jcr_content/childSections/childsection_copy_590816005/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.png/1665496607038/181812.png)
Jusqu'à 80 % de gain de temps sur la longue distance
Pour l'alignement sur de longues distances, la facilité d'utilisation est primordiale. Grâce au laser rotatif PR 30-HVSG A12, une seule personne peut réaliser rapidement des alignements sur des distances allant jusqu'à 200 mètres.
Voir le laser rotatif PR 30-HVSG A12
Couper et scier
DÉCOUPE DE PROFILÉS SANS ÉTINCELLES
![Découpe de profilés sans étincelles avec la SCM 22-A](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/interior-finishing/drywall-innovation/_jcr_content/childSections/childsection_7298824_1857586411/image_text_copy/image.img.1920.medium.jpg/1665496725461.jpg)
Lors de la découpe de rails de cloisons sèches, vous devez faire le choix être deux compromis : avec la meuleuse d'angle, vous devez vous attendre à des étincelles ; par contre, avec la cisaille à tôle vous perdez beaucoup de temps.
Avec la scie circulaire sans fil SCM 22-A, vous travaillez en effectuant une « découpe à froid », autrement dit sans étincelles, proprement et rapidement. De plus, un collecteur de copeaux et un frein de lame assurent un niveau élevé de sécurité au travail.
En savoir plus sur nos scies circulaires sans fil
Fixation directe pour cloisons sèches
![Fixer les rails pour cloisons sèches avec le BX 3-22](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/interior-finishing/le-domaine-des-cloisons-seches/_jcr_content/childSections/childsection_1444091_945310670/three_image_text_col_1285980860/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1665496884826/trockenbau-bx3-22.jpeg)
Innovant avec batterie
Avec le cloueur sans fil BX 3-L 22, vous travaillez sans gaz, ni entretien. Le dispositif mécanique garantit une qualité de fixation optimale. Nos clients apprécient de travailler avec un faible recul, sans odeur et en silence. Le BX 3-L-22 est le premier cloueur doté de la SMART-Technology : définissez le service et les commandes supplémentaires via l'app Hilti Connect.
Voir le cloueur sans fil BX 3-L-22
![Fixer les rails pour cloisons sèches avec le GX3](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/interior-finishing/le-domaine-des-cloisons-seches/_jcr_content/childSections/childsection_1444091_945310670/three_image_text_col_1285980860/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1665496949840/trockenbau-gx3.jpeg)
La variante qui a fait ses preuves
Avec le GX 3, vous travaillez uniquement au gaz, sans batterie supplémentaire. Le corps du GX 3 est fin et léger, prévu pour vous permettre de travailler dans des endroits difficilement accessibles et en hauteur. Notre commande innovante vous permet de fixer vos éléments de manière fiable, même par températures négatives.
![Raccordement au plafond avec le DX 6 MX](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/interior-finishing/le-domaine-des-cloisons-seches/_jcr_content/childSections/childsection_1444091_945310670/three_image_text_col_1285980860/image_text_column_2/image.coreimg.png/1666949313713/210111.png)
Raccord de plafond coulissant
Il arrive de plus en plus souvent de devoir prévoir des raccords de plafond coulissants. Le cloueur avec chargeur DX 6 MX vous fait gagner jusqu'à 90 % de temps par rapport aux chevilles, et vous permet de travailler sans produire de poussières. Nous avons testé avec succès le système en coopération avec Knauf.
Vissage et perçage
UNE MAIN LIBRE LORS DU VISSAGE
![Fixer un mur de cloisons sèches avec le SD 5000-22](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/interior-finishing/drywall-innovation/_jcr_content/childSections/childsection_1389354_1916753901/image_text_copy/image.img.1920.medium.jpg/1665497124445.jpg)
Fixer des plaques avec des vis individuelles demande du doigté et s'avère souvent inconfortable notamment au niveau du plafond, où l’usage des deux mains s’impose.
Et comme par hasard la boîte à vis n'est jamais à portée de main ! Désormais, grâce à notre chargeur de vis pratique, vous avez toujours une main libre pour vous tenir et pouvez travailler à la tâche ! Les bandes-chargeurs sont chargés rapidement, sont stables et s'adaptent à la longueur précise de votre ceinture. Vous posez ainsi les vis plus rapidement et surtout sans blocage pénible des vis dans le chargeur.
En savoir plus sur nos visseuses pour plaquiste et nos chargeurs
Découpes dans les murs et plafonds
Suspension de plafond
![Travaux au niveau du plafond suspendu avec le DX 6](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/interior-finishing/drywall-innovation/_jcr_content/childSections/childsection_1157510_1406008366/image_text_26049478__649042883/image.img.1920.medium.jpg/1666877821640.jpg)
La sécurité et l'efficacité jouent un rôle décisif quand il est question de plafonds suspendus. Elles reposent sur des systèmes contrôlés et homologués. Avec nos trois solutions différentes pour le montage de plafonds, vous trouverez celle qui convient à votre cas.
En savoir plus sur nos solutions dédiées aux plafonds suspendus
Protection incendie
![CFS-RCC CFS-RCC](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/interior-finishing/le-domaine-des-cloisons-seches/_jcr_content/childSections/childsection_1188137_1851915643/three_image_text_col_766412366/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1666878653326/cfs-hilti-store.jpeg)
Calfeutrer de manière flexible et sûre les passages de câbles
Le collier coupe-feu pour câbles CFS-RCC vous permet de calfeutrer les fluides les plus divers conformément à leur homologation. Vous installez tout simplement le collier devant l'embrasure vide ou déjà occupée et vous n'avez plus besoin de retirer l'ancien matériau.
Voir le collier coupe-feu pour câbles CFS-RCC Voir le catalogue Protection incendie de Knauf![Documentation sur la protection contre les incendies](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/interior-finishing/le-domaine-des-cloisons-seches/_jcr_content/childSections/childsection_1188137_1851915643/three_image_text_col_766412366/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1666878761251/brandschutz-dokumentation-virtuel3.jpeg)
Assurer une documentation fiable et donc un gain de temps
Grâce au Gestionnaire de documentation sur la protection incendie Hilti, vous pouvez documenter vos travaux de façon exhaustive. Vous travaillez ainsi via une app basée sur le cloud, économisez de précieuses heures de travail et accédez toujours aux toutes dernières informations sur le produit.
Informez-vous dès maintenantDémolition d'un aménagement intérieur
![Mise en place du VC 40M-X sur le chantier](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/interior-finishing/le-domaine-des-cloisons-seches/_jcr_content/childSections/childsection_copy_co_1853864776/three_image_text_col_853797739/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1666878850690/vc40x-anwendung.jpeg)
Rapidement là où il faut, la poussière n'a qu'à bien se tenir
Du fait de sa conception affinée et de sa poignée intégrée permettant de le pousser, l'aspirateur de chantier à sec et à eau VC 40M-X assure une productivité élevée, de la mobilité, de la flexibilité et un transport aisé sur votre chantier.
![Meuler du béton avec la meuleuse pour le béton DGH 150](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/interior-finishing/le-domaine-des-cloisons-seches/_jcr_content/childSections/childsection_copy_co_1853864776/three_image_text_col_853797739/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1666878944580/dgh150-produkt.jpeg)
Les travaux de meulage se font désormais rapidement
Avec son convertisseur de tension intégré et son design amélioré, la meuleuse pour béton DGH 150 se prête parfaitement aux tâches de meulage difficiles.
![Travaux de sciage avec la scie sabre sans fil SR 6-22](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/interior-finishing/le-domaine-des-cloisons-seches/_jcr_content/childSections/childsection_copy_co_1853864776/three_image_text_col_853797739/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1666879595038/trockenbau-sr6-22.jpeg)
Spécialiste du sciage sans fil dans l'aménagement intérieur
La scie sabre sans fil SR 6-22 remplace votre scie sabre filaire pour tous les travaux de démolition, sans perte de performance. Vous travaillez ainsi de manière mobile et flexible.
Ponçage des murs et des plafonds
![Poncer avec la ponceuse à long manche DWS 225](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/interior-finishing/drywall-innovation/_jcr_content/childSections/childsection_1848362/image_text_copy/image.img.1920.medium.jpg/1666879775660.jpg)
Le ponçage des murs et des plafonds est un travail quotidien dans les travaux d'aménagement intérieur. Il peut maintenant être réalisé de manière ergonomique et sans fatigue avec la nouvelle ponceuse autoportée à rallonge, grâce au faible poids et au bon équilibre de l'appareil.
Combiné à l'aspirateur de chantier VC-X et au disque de ponçage innovant, la poussière engendrée est directement aspirée au niveau de la tête de ponçage. Vous profitez alors d’un chantier propre tout en préservant la santé des utilisateurs.
ON!Track
Simplifiez-vous la gestion de vos équipements
![Gestion des équipements via son smartphone](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/interior-finishing/drywall-innovation/_jcr_content/childSections/childsection_1271491_1719945984/image_text_copy/image.img.1920.medium.jpg/1666879908990.jpg)
Avec l'app ON!Track basée sur le cloud, vous voyez clairement tous vos équipements de travail, leur utilisation, et la documentation associée ; et ce tout simplement au moyen de votre smartphone.
Vous bénéficiez d'un service unique :
Nous analysons vos besoins en détails, nous nous chargeons pour vous de la labellisation et de la saisie des données dans le système, et nous vous aidons à la mise en œuvre quotidienne par le biais de formations et de mises à jour régulières.
Radio avec fonction chargeur sur base 22 V
Nous faisons swinguer votre chantier
![Radio de chantier RC 4/36-DAB](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/interior-finishing/drywall-innovation/_jcr_content/childSections/childsection_1224687_94955293/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1666880125638.jpg)
La radio avec fonction chargeur Hilti allie un son exceptionnel et l’aptitude de fonctionner sur chantier. Elle alimente vos appareils à partir de la batterie tout en diffusant de la musique et les actualités pour vous et vos collaborateurs. Et vous pouvez bien entendu y relier votre smartphone en Bluetooth.