- Accueil
- Solutions
- Applications
- Construction à sec

Innovations dans la construction à sec
Bien équipé dans l'aménagement intérieur
Dans la construction à sec, il existe une grande variété d'applications, de l'exécution d'un raccord au sol jusqu'à l'installation de plafonds suspendus. Chez Hilti, nous nous sommes fixé pour objectif de vous accompagner, vous et votre entreprise, sur toute la chaîne applicative pour les systèmes de murs et de plafonds.
Veuillez découvrir nos produits et solutions pour simplifier votre travail quotidien à chaque phase de la construction à sec : de l'appareil de mesure pour l'aménagement intérieur en passant par les scies circulaires sans fil pour couper, les cloueurs et clous pour la fixation directe, les systèmes de vissage et de perçage pour les murs en plaques de plâtre jusqu'aux systèmes de protection incendie et coupe-feu pour calfeutrer les câbles et les tubes, ainsi qu'un système efficace de gestion des équipements et appareils.
Mesurer

Plus intelligent, plus précis, plus fort
Le laser multi-lignes PM 50MG-22 permet d'éviter les erreurs et améliore la productivité lors de l'alignement. L'appareil compact à un seul bouton est très simple d'utilisation et les nouvelles diodes laser puissantes offrent la meilleure vue possible dans toutes les conditions de luminosité.
Voir le laser multiligne PM 50MG-22
Manipulation très simple, robustesse optimale et gain de temps
Pour l'alignement sur de longues distances, la manipulation doit être simple. Le laser rotatif PR 40G-22 permet d'aligner rapidement des distances allant jusqu'à 300 mètres et ne nécessite pas la présence d'une deuxième personne.
Voir le laser rotatif PR 40G-22
Mesurer, documenter, numériser
Grâce au lasermètre polyvalent PD-I avec fonction Bluetooth, vous pouvez facilement transférer des données de mesure vers votre app (p. ex. Magicplan) pour traitement ultérieur.
Voir le lasermètre PD-ICouper et scier

DÉCOUPE DE PROFILÉS SANS ÉTINCELLES
Lors de la découpe de rails de cloisons sèches, vous devez faire le choix être deux compromis : avec la meuleuse d'angle, vous devez vous attendre à des étincelles ; par contre, avec la cisaille à tôle vous perdez beaucoup de temps.
Avec la scie circulaire sans fil SC 6ML-22, vous travaillez en effectuant une « découpe à froid », autrement dit sans étincelles, proprement et rapidement. De plus, un collecteur de copeaux et un frein de lame assurent un niveau élevé de sécurité au travail.
Fixation directe pour cloisons sèches

Innovant avec batterie
Avec le cloueur sans fil BX 4-22 IF, vous travaillez sans gaz et sans entretien. Le dispositif mécanique garantit une qualité de fixation optimale. Le nouveau chargeur coudé permet de fixer facilement des rails de cloison sèche profonds. Nos clients apprécient de travailler avec un faible recul, sans odeur et en silence. Le BX 4-22 IF est doté de la SMART-Technology : définissez le service et les commandes supplémentaires via l'app Hilti Connect.
Voir le cloueur sans fil BX 4-22 IF
La variante qui a fait ses preuves
Avec le GX 3, vous travaillez uniquement au gaz, sans batterie supplémentaire. Le corps du GX 3 est fin et léger, prévu pour vous permettre de travailler dans des endroits difficilement accessibles et en hauteur. Notre commande innovante vous permet de fixer vos éléments de manière fiable, même par températures négatives.
Voir le cloueur à gaz GX 3
Raccord de plafond coulissant
Il arrive de plus en plus souvent de devoir prévoir des raccords de plafond coulissants. Avec le cloueur DX 6 et le chargeur de clou X-X pour béton dur, vous économisez jusqu'à 90 % de temps par rapport aux chevilles et vous permet de travailler sans produire de poussière. Nous avons testé avec succès le système en coopération avec Knauf.
Voir le kit de cloueur à poudre DX 6 Vers le clou X-X MX pour les raccords coulissants au bétonVissage et perçage

UNE MAIN LIBRE LORS DU VISSAGE
Fixer des plaques avec des vis individuelles demande du doigté et s'avère souvent inconfortable notamment au niveau du plafond, où l’usage des deux mains s’impose.
Et comme par hasard la boîte à vis n'est jamais à portée de main ! Désormais, grâce à notre chargeur de vis pratique, vous avez toujours une main libre pour vous tenir et pouvez travailler à la tâche ! Les bandes-chargeurs sont chargés rapidement, sont stables et s'adaptent à la longueur précise de votre ceinture. Vous posez ainsi les vis plus rapidement et surtout sans blocage pénible des vis dans le chargeur.
Découpes dans les murs et plafonds

Votre visseuse-perceuse universelle sécurisée
Pour réaliser des passages de tubes à l'aide d'une scie-cloche ou percer et visser sur une ossature bois, il vous faut une visseuse universelle et puissante. La SF 4H-22 est équipée de la régulation active du couple (ATC). Dès que la mèche accroche, l'appareil réagit en s'éteignant. Vous restez ainsi stable sur n'importe quelle échelle.
Voir la visseuse-perceuse à percussion sans fil SF 4H-22
Idéal pour les découpes au plafond
Avec la scie sabre sans fil SR 4-22, vous coupez même d'une seule main, et sans effort, du bois, des plaques de cloison sèche mais aussi des conduites en métal et plastique. Grâce à sa forme compacte, la scie sabre s'avère parfaite pour les zones de travail étroites et peu accessibles.
Voir la scie sabre sans fil SR 4-22
Scies sauteuses sans fil à la précision élevée
Les scies sauteuses sans fil munies d'un bouton ou d'une poignée étrier, sont adaptées pour une multitude de matériaux et permettent de réaliser des coupes précises : elles tiennent très bien en main et sont extrêmement agiles.
Voir la scie sabre sans fil SJT 6-22
Venir à bout des découpes les plus difficiles
L'outil de découpe sans fil SCO 6-22 est idéal pour découper des petites surfaces dans des zones difficilement accessibles sur plaque de plâtre. Le SCO 6-22 fonctionne bien sûr également en combinaison avec le système d'aspiration de poussières DRS et notre aspirateur. Vous évitez ainsi les risques inutiles pour la santé.
Voir la scie spirale sans fil SCO 6-22Suspension de plafond

Solutions pour plafonds suspendus
La sécurité et l'efficacité jouent un rôle décisif quand il est question de plafonds suspendus. Elles reposent sur des systèmes contrôlés et homologués. Avec nos trois solutions différentes pour le montage de plafonds, vous trouverez celle qui convient à votre cas.
Protection incendie

Calfeutrer de manière flexible et sûre les passages de câbles
Le collier coupe-feu pour câbles CFS-RCC vous permet de calfeutrer les fluides les plus divers conformément à leur homologation. Vous installez tout simplement le collier devant l'embrasure vide ou déjà occupée et vous n'avez plus besoin de retirer l'ancien matériau.
Voir le collier coupe-feu pour câbles CFS-RCC Voir le catalogue Protection incendie de Knauf
Assurer une documentation fiable et donc un gain de temps
Grâce au Gestionnaire de documentation sur la protection incendie Hilti, vous pouvez documenter vos travaux de façon exhaustive. Vous travaillez ainsi via une app basée sur le cloud, économisez de précieuses heures de travail et accédez toujours aux toutes dernières informations sur le produit.
Informez-vous dès maintenantDémolition d'un aménagement intérieur

Rapidement là où il faut, la poussière n'a qu'à bien se tenir
Du fait de sa conception affinée et de sa poignée intégrée permettant de le pousser, l'aspirateur de chantier à sec et à eau VC 40M-X assure une productivité élevée, de la mobilité, de la flexibilité et un transport aisé sur votre chantier.
Voir l'aspirateur de chantier à sec et à eau VC 40M-X
Les travaux de meulage se font désormais rapidement
Avec son convertisseur de tension intégré et son design amélioré, la meuleuse pour béton DGH 150 se prête parfaitement aux tâches de meulage difficiles.
Voir la meuleuse pour béton DGH 150
Spécialiste du sciage sans fil dans l'aménagement intérieur
La scie sabre sans fil SR 6-22 remplace votre scie sabre filaire pour tous les travaux de démolition, sans perte de performance. Vous travaillez ainsi de manière mobile et flexible.
Voir la scie sabre sans fil SR 6-22Ponçage des murs et des plafonds

Sans fatigue et ergonomique
Le ponçage des murs et des plafonds est un travail quotidien dans les travaux d'aménagement intérieur. Il peut maintenant être réalisé de manière ergonomique et sans fatigue avec la nouvelle ponceuse autoportée à rallonge, grâce au faible poids et au bon équilibre de l'appareil.
Combiné à l'aspirateur de chantier VC-X et au disque de ponçage innovant, la poussière engendrée est directement aspirée au niveau de la tête de ponçage. Vous profitez alors d’un chantier propre tout en préservant la santé des utilisateurs.