- Accueil
- Solutions
- Applications
- Plafonds suspendus

Systèmes de fixation pour les plafonds suspendus
Des solutions rapides, fiables et simples pour travailler en hauteur

Exemples de solutions de fixation
Clips de suspension X-SC - La solution la plus pro
Augmentez votre productivité et fixez vos suspentes pour plafond nettement plus vite sans forage. Votre bénéficiez en outre d'un grand confort de travail au-dessus de la tête, avec peu de poussière et de bruit. Vous avez le choix entre 3 clips de suspension:
- X-SCO/N Clip universel pour tige à œillets et suspente pour plafond nonius
- X-SCH Clip pour crochets
- X-SCR Clips pour tiges filetées M6 ou M8
Ancrage à visser HUS3-P - Confortable et sûr
La vis d'ancrage HUS3-P convient pour travailler de façon simple et confortable à des plafonds suspendus en seulement quelques étapes. Vous vous épargnez le perçage en hauteur et vissez facilement le tirant.
Voir la vis d'ancrage HUS3-PAncrage à clavette DBZ - Bon marché et éprouvé
La cheville d'ancrage DBZ a fait ses preuves comme solution simple et avantageuse. Il suffit d'inspecter visuellement leur placement, pas besoin d'un outil de pose – un marteau suffit.
Voir la cheville d'ancrage DBZChevilles à frapper HFB - Simples et fiables
Quand il faut une solution simple, fiable et éprouvée, HFB peut être le bon tirant. Il peut s'installer facilement avec un perforateur-burineur comme le TE 4-A22 combiné au nouvel outil de pose pour obtenir une solution de pose peu onéreuse aux standards de qualité de Hilti.
Voir la cheville à percussion HFBAppareils de fixation de plafond suspendu

DX 6 Kit
Cloueur à poudre entièrement automatique pour clous en chargeur et éléments individuels
Voir le cloueur DX 6SID 4-22 (Nuron)
Visseuse-perceuse à percussion sans fil compacte sans balai, optimisée pour la fixation plus fiable et plus efficace sur le béton, l'acier et le bois (systèmes sans fil Nuron)
Voir la visseuse à percussion sans fil SID 4-22TE 4-22 (Nuron)
Perforateur sans fil compact SDS Plus avec notre meilleur rapport entre poids et performance, idéal pour travailler en hauteur (systèmes sans fil Nuron)
Voir le perforateur sans fil TE 4-22SD 5000-22 (Nuron)
Visseuse sans fil pour plaquiste avec batterie Nuron puissante, pour un moment de couple supérieur et plus de vissages par chargement, pour fixer des cloisons sèches légères, des panneaux de bois et des revêtements extérieurs
Voir la visseuse sans fil pour plaquiste SD 5000-22PM 40-MG
Laser multiligne compact – Laser à lumière verte autonivelant 3 x 360 degrés pour une application fil à plomb plus rapide, le nivellement, l'alignement vertical et l'équerrage (plateforme de batterie 12 V)
Voir le laser multiligne PM 40-MG