- Accueil
- Solutions
- Applications
- Nuron dans l'aménagement intérieur

Nuron: Le système de batterie 22 V pour vos projets d'aménagement intérieur
Plus de sécurité au travail et de connectivité pour une productivité accrue
La chaîne d'applications dans le domaine de l'aménagement intérieur couvre un large éventail de tâches qui impliquent l'utilisation de nombreux appareils au quotidien. Le nouveau système de batterie 22 V vous simplifie le travail avec une seule plateforme sur laquelle peuvent fonctionner plus de 70 appareils Nuron sans fil. Vous pouvez même réaliser des tâches complexes sans câble ni essence.
Les applications dans le secteur de la construction à sec impliquent souvent des travaux au-dessus de la tête et l'utilisation de nombreux appareils sur de longues périodes. De plus, l'exposition à la poussière est élevée en intérieur. Pour faciliter le travail de vos collaborateurs et mieux les protéger, nous avons amélioré l'ergonomie des appareils Nuron et les avons dotés de fonctions de sécurité innovantes.
Quand les appareils sont nombreux, il n'est pas toujours évident de conserver une vue d'ensemble sur son parc et de planifier l'utilisation des équipements. C'est pourquoi Nuron propose des services qui vous livrent des informations sur vos appareils. Grâce à la fonction de diagnostic intégrée ou à un contrôle manuel directement sur la batterie, vous pouvez également vérifier l'état des batteries. Découvrez ici comment vous pouvez utiliser Nuron pour vos projets.
Travailler de manière productive – tout en étant bien protégé

Système de batterie connecté pour une vue d'ensemble claire
Dans le cadre de vos projets d'aménagement intérieur, il est essentiel de garder une vue d'ensemble des appareils requis et d'avoir des équipements toujours opérationnels. Le système de batterie Nuron vous aide à gérer votre parc d'appareils avec des services de données : lors du rechargement des batteries, des informations sur l'utilisation, l'exploitation et l'emplacement de vos appareils sont transférées vers le cloud de Hilti. Vous savez ainsi quels appareils sont utilisés, ce qui facilite la planification de votre parc.
Gardez aussi un œil sur l'état des batteries : grâce à un contrôle manuel directement sur la batterie ou à la fonction de diagnostic automatique intégrée dans le fleet management de Hilti, vous savez si vos batteries fonctionnent à pleine puissance ou s'il faut les remplacer. Vous réduisez ainsi les temps d'arrêt et ménagez vos nerfs.

Un système de batterie pour toutes les applications
Les appareils Nuron fonctionnent tous sur un système de batterie 22 V. Vous pouvez donc réaliser toutes les tâches avec la même plateforme sans fil dans la chaîne d'applications aux murs et aux plafonds. Les batteries et appareils Nuron vous offrent une portée comparable aux plateformes 18, 20 ou 36 V et la même puissance qu'un appareil alimenté sur secteur. Les travaux sont rapidement réalisés grâce à la technologie de batterie innovante et aux appareils optimisés.

Plus de sécurité, moins d'exposition
Nous avons optimisé les batteries et appareils Nuron afin de réduire l'exposition des utilisateurs. Le nouveau design ergonomique des appareils permet une bonne prise en main tout en bénéficiant d'une forte puissance sans fil.
D'autres fonctions innovantes renforcent la sécurité dans le domaine de l'aménagement intérieur : grâce à la technologie SensTech combinée à la fonction 3D ATC, la meuleuse d'angle AG 6D-22 s'arrête dès que l'utilisateur lâche la poignée ou que l'appareil fait un mouvement brusque. Le contrôle du couple (ATC) et la réduction active des vibrations (AVR) sont intégrés dans d'autres appareils pour réduire le risque de retour et prévenir la fatigue. L'exposition à la poussière, fréquente dans les travaux de construction à sec, est réduite grâce aux récupérateurs de poussière disponibles pour de nombreux appareils.
Les appareils adaptés à vos projets
Couper et scier, poser et visser ou meuler et planchéier : les appareils sans fil Nuron vous aident à réaliser tous vos travaux de construction à sec de façon productive tout en garantissant une sécurité élevée :

Cloueur sans fil BX 3-22
Le cloueur BX 3-22 se distingue par une vitesse élevée et une longue autonomie. Peu importe que vous vouliez poser des fixations dans l'acier ou le béton – le BX 3-22 réalise jusqu'à 850 points de fixation par charge de batterie. De plus, l'appareil facilite les travaux au-dessus de la tête grâce à sa batterie compacte.
Vers le cloueur sans fil BX 3-22
Visseuse sans fil pour plaquiste SD 5000-22
Un vissage rapide avec la puissante visseuse sans fil pour plaquiste : jusqu'à 10 % de couple en plus pour pouvoir monter plus rapidement vos cloisons sèches et une plus grande autonomie de batterie grâce au moteur sans balai et à la nouvelle technologie de batterie Nuron.
Vers le visseuse sans fil pour plaquiste SD 5000-22
Scie circulaire sans fil SC 5ML-22
La scie à métaux sans fil est dotée de poignées ergonomiques, d'un éclairage de sécurité LED et de fonctions de sécurité telles qu'un collecteur de copeaux et un frein de lame.
Vers la scie circulaire sans fil SC 5ML-22
Aspirateur sans fil
L'aspirateur séduit par son nettoyage automatique du filtre et une force d'aspiration élevée constante pour réduire l'exposition à la poussière. Les différents systèmes certifiés, par exemple lors du perçage avec la mèche creuse, simplifient l'application et le système de portage avec sac à dos ergonomique offre la plus grande mobilité possible.
Vers le aspirateur sans filPasser maintenant à Nuron
Vous souhaitez mener à bien vos projets d'aménagement intérieur avec les batteries et appareils Nuron ? Découvrez-en plus ici – ou contactez-nous directement pour obtenir une offre personnelle et d'autres conseils.
Cela pourrait également vous intéresser:

Un seul système de batterie : pour plus de 70 appareils
Des applications simples à difficiles, tous les appareils Nuron peuvent être utilisés sur un seul système sans fil 22 V.
En savoir plus sur la batterie compatible
Puissance maximale : grandes performance et autonomie
Nuron fournit des batteries avec une grande autonomie et dotées de la puissance des appareils électriques filaires et des appareils à essence, même pour les applications difficiles.
En savoir plus sur la puissance
Connectivité : pour une productivité accrue
Les services basés sur les données aident à gérer les batteries et à planifier et gérer facilement les appareils.
En savoir plus sur la connectivité
Sécurité au travail : protection de vos équipes
Avec Nuron, nous avons développé des solutions innovantes afin de pouvoir garantir aux utilisateurs une sécurité maximale.
En savoir plus sur la sécurité au travail avec Nuron