- Accueil
- Solutions
- Applications
- Système d'installation pour applications lourdes

Le système d'installation pour applications lourdes
Plus productif, plus sûr et plus durable avec le nouveau système MT de Hilti
L'époque de la construction métallique classique pour les cas de charges lourdes dans les installations est révolue. Passez à l'étape suivante avec Hilti. Les systèmes de rails modulaires sont aujourd'hui le choix préféré et le système innovant MT de Hilti pour charges lourdes offre davantage d'options d'application. Il est efficace, adaptable et économique.
Un défi pour les applications lourdes
Retards et coûts
La planification d'installations lourdes est exigeante et complexe. Les erreurs de planification ne pardonnent pas dans ce type d'installation, car des systèmes d'installation mal calculés peuvent rapidement entraîner des pannes. Ces interruptions ne sont pas seulement agaçantes, elles augmentent également les coûts de montage initiaux. Une solution de fixation flexible est indispensable pour pouvoir, par exemple, mettre en œuvre rapidement des modifications dans les lignes de production dans un environnement industriel. Les constructions métalliques secondaires soudées entraînent des coûts et des pertes de temps élevés, notamment parce qu'il faut du personnel qualifié et donc coûteux pour les travaux de soudage. En ces temps de pénurie de main-d'œuvre qualifiée, cela représente un facteur de coût presque incalculable.

La solution pour les applications lourdes
Systèmes d'installation modulaires
Les systèmes de rails modulaires vous offrent des avantages importants pour relever ces défis :
- ils supportent des charges élevées là où elles sont nécessaires – et réduisent l'acier là où il n'est pas nécessaire.
- Ils se montent facilement sur le chantier sans nécessiter de longs travaux ultérieurs.
- Ils peuvent aussi être modifiés, adaptés ou complétés par des systèmes plus légers à tout moment par la suite.
Le choix du système a une influence décisive sur le montage et l'installation complète. Les systèmes de rails modernes et modulaires offrent une grande flexibilité en matière de planification et de réalisation, sans pour autant compromettre la stabilité de l'application. Le système MT de Hilti vous permet non seulement de relever des défis tels que la dilatation thermique, la flexibilité de montage, la capacité de charge, les fixations de tubes, la protection contre la corrosion et la protection contre l'incendie, mais aussi de bénéficier de tous les avantages d'un système de rails modulaire moderne.

Le nouveau système MT de Hilti
Idéal pour les charges élevées, très flexible & polyvalent
Grâce à ses nouveaux composants, le système MT très innovant couvre parfaitement ses applications principales, notamment en cas d'exigences de charge élevées. Avec le système MT, vous vous assurez des avantages, notamment en :
- fixations lourdes de tuyaux, par exemple dans l'industrie
- installations 3D complexes de grande taille
- réunion de différents métiers dans une construction (sanitaire, chauffage, climatisation et électricité).
Le système MT perfectionné vous permet de couvrir une multitude de cas d'application avec moins de composants individuels. La poutre de montage permet de fixer et de régler les éléments d'assemblage et de fixation sans soudure. Vous travaillez ainsi de manière flexible et polyvalente sur le chantier – sans surprises inattendues dans le quotidien de l'installation.
La combinaison de notre système MT avec notre module de couple adaptatif SI-AT-A22 et la visseuse à percussion sans fil SIW 6AT vous permet même de vous passer de la vérification ultérieure nécessaire avec une clé dynamométrique. Un indicateur LED dans la visseuse à percussion sans fil indique clairement si les raccords ont été fixés avec le bon couple. Chaque raccordement peut être documenté et prouvé.
Voici les avantages du système MT
Aperçu des composants

MT-TFB OC : la vis pour les supports fermés
La vis autotaraudeuse MT-TFB relie de manière absolument sûre les équerres ou autres composants aux poutres de montage fermées. Lors du vissage de la vis autotaraudeuse, un filetage DIN robuste est automatiquement taillé dans la collerette des trous du support, ce qui permet des charges maximales sur leurs constructions - et est incroyablement rapide. Il n'est pas nécessaire d'ajouter des écrous ou des rondelles.
Voir le produit
MT-TL : twist-lock innovant
L'écrou à ailettes Twist-Lock MT-TL s'insère très facilement dans les rails par un léger mouvement de rotation de la main et sa position peut être modifiée en continu. Lors du vissage, le Twist Lock s'incise dans la lèvre profilée du rail et établit une connexion très précise, résistante et absolument sûre.
Voir le produit
MT-C-GL HA OC : le polyvalent
L'angle hybride MT-C-GL HA OC est vraiment polyvalent. Il peut être utilisé dans l'assemblage de deux poutres en tant qu'équerre flexible à 90°, il convient en outre parfaitement comme plaque de base. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les trous sont adaptés aux profilés MT de manière à pouvoir compenser facilement les irrégularités du béton. Les installations mur à mur sont également faciles à réaliser grâce à une flexibilité maximale.
Voir le produitMT-90 H : le meilleur de deux mondes
Avec le nouveau profil hybride MT-90H de Hilti, les mondes des poutres lourdes s'unissent à la flexibilité des profils C ouverts. Les raccordements aux médias sont ainsi réalisés plus rapidement et plus facilement que jamais. Même les structures 3D complexes ainsi que les designs peu encombrants sont facilement réalisables, même avec des charges élevées. Les avantages des deux mondes réunis dans un seul profilé permettent d'économiser du matériel lors de l'application et les émissions de CO2 qui y sont liées. Les temps de montage réduits grâce à la facilité de manipulation permettent en outre de réduire le coût total de l'installation.
Voir le produit